MPQ74202FS-AEC1
入手可能な製品番号
MPQ74202FSGUTE-xxxxAEC-Z MPQ74202FSGUTE-xxxxAEC-P MPQ74202FSGUTE-0000AEC-Z MPQ74202FSGUTE-0000AEC-P
P&Zの意味 
関連商品
MPQ7922-AEC1は、4つの高効率、高周波数、クアッド出力、同期整流降圧コンバータ、および柔軟な論理インタフェースを備えた2つの低ドロップアウト (LDO) レギュレータを搭載した完全な電源管理ソリューションです。
MPQ7922-AEC1は、幅広い入力電圧 (VIN) 供給範囲にわたって優れたロードレギュレーションおよびラインレギュレーション備え、最大3Aの連続出力電流 (IOUT) を供給する高度に機能集積されたソリューションを提供します。MPQ7922-AEC1の4つの降圧は、並列に動作して、6Aまたは12AのIOUTを提供できます。さらに、降圧1は外部DrMOS動作に対応し、最大50AのIOUTを供給します。
MPQ7922-AEC1は、適応型コンスタントオンタイム (COT) 制御を備えており、高速な負荷過渡応答を実現します。豊富な保護機能には、低電流誤動作防止機能 (UVLO)、過電圧保護 (OVP)、過電流保護 (OCP)、サーマルシャットダウンなどがあります。
MPQ7922-AEC1は、最大4つのユーザー設定可能なページをサポートするマルチページワンタイムプログラマブルメモリ (MOTP) を搭載しています。出力電圧 (VOUT)、スイッチング周波数 (fSW)、電流制限 (ILIMIT)、および電源シーケンスは、OTP またはI2C、およびその他の多くのパラメータを介して選択可能で、システムの柔軟性が高くなります。
MPQ7922-AEC1は、最小限の数のすぐに利用できる標準の外付け部品だけで済み、TQFN-29 (5mm x 5mm) パッケージで提供されます。
評価ボード詳細をご覧ください。
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成