- 製品
- パワーマネジメント
- ディスプレイ用電源とコントローラ
- LCDバイアス電源
- MPQ5613B
MPQ5613B
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)2.7
- 入力電圧 (最大) (V)5.7
- グレードAutomotive
- パッケージ(mm)QFN-28 (4x5)
MPQ5613Bは、車載用LCD TFTバイアスドライバ用の機能集積型電源です。このデバイスは、設定可能な固定周波数昇圧コンバータ (VDDP)、同期整流昇降圧インバータ (VDDN)、調整可能な正のチャージポンプ出力 (VGH)、およびゲート電圧用の調整可能な負のチャージポンプ出力 (VGL) を内蔵しています。また、外部部品を最小化するためのVCOMバッファも備えています。MPQ5613B は、調整された3.3Vまたは5V電源からTFT LCDパネルに電力を供給するように設計されています。
VDDPは最大9Vの電圧を出力でき、VDDNは最小~16.6Vの負電圧を出力可能で、VGHは最大32Vの電圧を出力でき、VGLは最小~15.9Vの負電圧を出力可能です。
I2Cインタフェースと、VDDP、VDDN、VGL、およびVGH用の設定可能なパワーオンシーケンスにより、ICはさまざまなアプリケーションに適しています。内蔵ソフトスタート (SS) 機能により、起動時の入力過負荷を防止します。サイクルごとの電流制限により、部品のストレスが軽減されます。
MPQ5613Bは、小型のQFN-28 (4mm x 5mm) パッケージで提供され、AEC-Q100の認定を受けています。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 2.7〜5.7Vの動作入力電圧 (VIN) 幅
- 1.8Aの昇圧用の電流制限
- 1.8Aの昇降圧用の電流制限
- 昇圧用の 250mΩ MOSFET
- 同期整流降圧用200mΩ / 250mΩパワーMOSFET
- レジスタ用のI2Cインタフェースおよびワンタイムプログラマブル (OTP) メモリ
- 最大3MHzの調整可能なスイッチング周波数 (fSW)
- EMI向上用の周波数スペクトラム拡散 (FSS)
- 周波数同期およびインターリーブ (180°) 昇降圧および昇圧制御によるEMIの向上
- 入力と出力の切断
- 1つのパッケージでVCOMバッファを使用した4つの出力:
- 300mAの電流で最大9Vまで昇圧
- 300mAの電流は昇降圧インバータは-10.3Vまで低下
- 50mA電流で最大32Vの調整可能な正チャージポンプ
- 50mA電流で-15.9Vまで調整可能な負のチャージポンプ
- VCOMバッファ、25mA電流
- 高効率
- 設定可能な電源オン / オフシーケンス
- サイクルごとの過電流保護 (OCP)
- 低電圧ロックアウト (UVLO)
- 故障フラグ
- AEC-Q100で提供
- QFN-28 (4mm x 5mm) パッケージで提供
入手可能な製品番号
MPQ5613BGVE-xxxx-AEC1-Z MPQ5613BGVE-xxxx-AEC1-P MPQ5613BGVE-0000-AEC1-Z MPQ5613BGVE-0000-AEC1-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MPQ5613B Resources
-
APPLICATION
ディスプレイ (ナビゲーション、ヘッドアップ、クラスター)アプリケーションセンターディスプレイ、ヘッドアップディスプレイ (HUD)、計器のインストルメントクラスタを含む自動車用ディスプレイは、重要な情報とインタラクティブなコンテンツを運転手に表示します。センターインフォメーションディスプレイはヘッドユニットに接続されており、ナビゲーションやその他の車内インフォテインメントの制御を提供します。車載のHUDと計器のインストルメントクラスタは、ドライバーに簡単に利用できる情報を提供します。HUDは、速度、温度、燃料レベルなど、目の高さのクラスタ・ディスプレイからの重要な指標も映します。これらの高度なディスプレイには、厳しい熱的条件、ISO26262安全基準、およびEMIの規制を満たすことに加えて、高効率の電源、簡単な機能統合、およびスケーラビリティが必要です。 MPSのパワーマネジメントソリューションの製品ラインには、ステップダウンとステップアップコンバータ、...
-
PRODUCT CATEGORY
LCDバイアス電源製品カテゴリ -
PRODUCT
MPQ5613D-AEC1製品Automotive TFT LCD Bias Driver with Gate Voltage Shaping and VCOM Buffer, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ5613C製品I2C付き車載用TFT LCDバイアスドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ1530-AEC1製品AEC-Q100認定、TFTバイアス用、トリプル出力、昇圧型コンバータおよびリニアレギュレータ
-
PRODUCT
MP1531製品TFTバイアス用、低消費電力、トリプル出力、昇圧型コンバータおよびチャージポンプ
-
PRODUCT
MP1530製品TFTバイアス用、トリプル出力昇圧型コンバータおよびリニアレギュレータ
-
PRODUCT
MPQ1530製品産業グレード、TFTバイアス用、トリプル出力、昇圧型コンバータおよびリニアレギュレータ
-
PRODUCT
MP5610製品スマートフォンおよびタブレット用、2.7V~5.5Vin、1.2MHz、デュアルチャネルLCDバイアス電源
-
PRODUCT
MPQ5816-AEC1製品42V, 9A Integrated Smart Diode with Reverse Protection, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ4233-AEC1製品3A Buck-Boost Converter with Four Integrated MOSFETs and I2C Interface, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ4236-AEC1製品36V, 8A, Switching Current Buck-Boost Converter with Four Integrated MOSFETs and I2C-Adjustable OCP, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ6609A-AEC1製品32V, 1A, Stepper Motor Driver, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ4331-AEC1製品36V, 0.5A to 1A, Low Quiescent Current, Synchronous Step-Down Converter, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ3368-AEC1製品8-Channel, Max 200mA/Channel, Boost WLED Controller with 10000:1 Dimming Ratio and I2C, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ4334J-AEC1製品36V, 0.5A to 4A, Low-EMI, Synchronous Step-Down Converter, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ20088-AEC1製品40V, 500mA, High-Precision, High PSRR, Adjustable Output Linear Regulator, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ3321A-AEC1製品48-Channel, Max 80mA/Channel, Current-Source LED Driver with Independent Analog and PWM Dimming, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ5895-AEC1製品60V Load Dump, 3A, Dual-Channel, Smart High-Side Switch, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ7936-AEC1製品5V PMIC with 4 Buck Converters (2A/2.5A/4.5A/4.5A), 4 LDOs, and Flexible System Settings via the I2C and MOTP, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ2923U-AEC1製品36V, 2.2MHz, Low-IQ Buck Controller with Multi-Phase, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ7907-AEC1製品MPSafeTM-Compatible PMIC, 5.5V, 5 Bucks and 4 LDOs with User-Configurable State Machine, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ8878-AEC1製品36V, 10A, Four-Switch, Synchronous Buck-Boost Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MP4334製品36V, 0.5A to 4A, Low Quiescent Current, Synchronous Step-Down Converter
-
PRODUCT
MPQ4589-AEC1製品90V, 0.8A, 9μA IQ, Synchronous Step-Down DC/DC Converter, AEC-Q100 Qualified
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成