MPQ1530

産業グレード、TFTバイアス用、トリプル出力、昇圧型コンバータおよびリニアレギュレータ

Shopping Cart注文

MPQ1530

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

産業グレード、TFTバイアス用、トリプル出力、昇圧型コンバータおよびリニアレギュレータ

MPQ1530 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:

MPQ5613C

プレリリース

MPQ5613C

プレリリース

I2C付き車載用TFT LCDバイアスドライバ、AEC-Q100認定

Features & Benefits

  • 2.7〜12Vの動作入力電圧 (VIN) 幅
  • 2Aの昇圧型コンバータ電流制限
  • 2.5Aの同期整流昇降圧型インバータ電流制限
  • 昇圧用250mΩパワーMOSFET
  • 同期整流降圧用200mΩ / 250mΩ パワーMOSFET
  • 一部のレジスタ用のI2Cインタフェースおよびワンタイムプログラマブルメモリ
  • 最大3MHzの調整可能なスイッチング周波数 (fSW)
  • EMI向上用の周波数スペクトラム拡散 (FSS)
  • 周波数同期およびインタリーブ (180°) 昇降圧および昇圧制御によるEMIの向上
  • 入力と出力の切断
  • 設定可能なVDDP: 2.7V〜21.8V
  • 設定可能なVDDN: -0.7V〜-16.6V
  • VDDPおよびVDDNは最大500mAに対応
  • 連続負荷電流 (サイクルごとの電流制限保護によって制限)
  • 設定可能なVGH: 50mA電流で5V~43.2V
  • 設定可能なVGL: 50mA電流で0V~-15.9V
  • 高効率
  • 設定可能な電源オン / オフシーケンス
  • VIN低電圧ロックアウト (UVLO)
  • すべての出力に対する低電圧保護 (UVP)
  • SWPおよびSWN用のサイクルごとの電流制限保護
  • VDDP用の出力電流制限保護
  • 過熱保護 (OTP)
  • 故障フラグ
  • AEC-Q100 グレード 1で利用可能
  • QFN-28 (4mm x 5mm) パッケージで提供

… and many more!

入手可能な製品番号

MPQ1530DQ-LF-P MPQ1530DQ-LF-Z

P&Zの意味 もっと見る

設計リソース

シンボル、フットプリント&3Dモデル
30種以上のフォーマット Show more
Cad Symbols シンボル (36)
Cad Footprints フットプリント (34)
Cad 3D Models 3Dモデル (15)

MPSから直接購入

標準価格


在庫あり

MPQ1530DQ-LF-Z MPQ1530DQ-LF-P Info Icon
  • パッケージ: QFN-16 (3x3)

5,000個 / 1リール

現在の価格 ¥304.44 1K

  • 数量 単価
  • 1
    ¥596.26
  • 10
    ¥449.56
  • 100
    ¥372.27
  • 250
    ¥353.34
  • 500
    ¥350.18
  • 1K
    ¥304.44
数量が多い場合は特価提供 見積もりまたは技術サポート
在庫数: 50,000

現時点の発注で最大50,000個までの出荷予定日: 2026年11月26日