- 製品
- パワーマネジメント
- スイッチングコンバータとコントローラ
- 昇圧
- 非同期整流
- MP1540
MP1540
Session textval
Session Titefor popup
- Regulated Outputs1
- 入力電圧(最小) (V)2.5
- 入力電圧 (最大) (V)6
- Vout (min) (V)3
- Vout (max) (V)18
- Isw Limit (typ) (A)1.9
- Iq (typ) (mA)0.635
- Vfb (V)1.25
- fsw(最大)(kHz)1.6
- PGNo
- SSInternal
- Input/Output DisconnectNo
- Down ModeNo
- パッケージ(mm)TSOT23-5
- グレードCatalog
- Enable All Buying Option Linkいいえ
- Disable Add To Cart Buttonいいえ
- Enable Evaluation Kit Buttonいいえ
- Disable In Stock Blockいいえ
MP1540は、小型で低電力なアプリケーション向けの、5ピン、薄型TSOT23パッケージ、電流モードのステップアップコンバータです。MP1540は1.3MHzでスイッチングし、高さ2mm以下の小型で低コストのコンデンサとインダクタを使用できます。内部ソフトスタートにより、突入電流が小さくなり、バッテリー寿命が延びます。MP1540は2.5Vの低い入力電圧で動作し、5V電源から最大200mAで12Vを生成できます。
-
もっと見る
少なく表示
入手可能な製品番号
MP1540DJ-P MP1540DJ-Z MP1540DJ-LF-P MP1540DJ-LF-Z
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP1540 Resources
-
PRODUCT CATEGORY
非同期整流製品カテゴリ -
PRODUCT
MP1400製品8ボールのCSPパッケージ、7V入力、0.6Aピーク、1.5MHz、負電圧出力DC/DCコンバータ
-
PRODUCT
MPQ1530-AEC1製品AEC-Q100認定、TFTバイアス用、トリプル出力、昇圧型コンバータおよびリニアレギュレータ
-
PRODUCT
MP1531製品TFTバイアス用、低消費電力、トリプル出力、昇圧型コンバータおよびチャージポンプ
-
PRODUCT
MP1530製品TFTバイアス用、トリプル出力昇圧型コンバータおよびリニアレギュレータ
-
PRODUCT
MPQ1530製品産業グレード、TFTバイアス用、トリプル出力、昇圧型コンバータおよびリニアレギュレータ
-
PRODUCT
MP3430製品5%の精度のAPD電流モニタ (1:10または1:2の比率) 付き、90V、昇圧型コンバータ
-
PRODUCT
MPQ3426製品産業グレード、6A、35V、昇圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP3217製品0.5Aスイッチ付き、36V、670kHz、ステップアップコンバータ
-
PRODUCT
MP1541製品TSOT23-5パッケージ、22V、1.3MHz、昇圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP3212製品入力遮断スイッチ内蔵、1.3A、1MHz、ステップアップレギュレータ
-
PRODUCT
MP3216製品出力遮断機能付き、36V、1.3MHz、0.75A、ステップアップコンバータ
-
PRODUCT
MP6003製品モノリシックなフライバック / SEPIC型DC/DCコンバータ
-
PRODUCT
MP3425製品スイッチング周波数プログラム可能、UVLO付き、3A、55V、昇圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP6002製品150Vのパワースイッチ内蔵、30W、フライバック / フォワード型DC/DCコンバータ
-
PRODUCT
MPQ3425製品産業グレード、スイッチング周波数プログラム可能、3A、50V、昇圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP3213製品3.5Aスイッチ付き、700KHz / 1.3MHz、昇圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP3221製品入力遮断機能付き、6V、2.7A、1.2MHz、高効率ステップアップコンバータ
-
PRODUCT
MP1517製品3A、25V、1.1MHz、ステップアップコンバータ
-
PRODUCT
MP3209製品1.4MHz、350mA、昇圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP3426製品スイッチング周波数プログラム可能、6A、35V、昇圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP6001製品150Vのパワースイッチ内蔵、15W、フライバック / フォワードDC/DCコンバータ
-
PRODUCT
MPQ1542製品産業グレード、700KHz / 1.3MHz、2A、スイッチ付き昇圧型コンバータ
注文
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成