- 製品
- 車載用IC (AECQ グレード)
- AECQ対応スイッチングコンバータとコントローラ
- ステップアップコンバータおよびコントローラ
- MPQ3414B-AEC1
MPQ3414B-AEC1
Session textval
Session Titefor popup
- Regulated Outputs1
- 入力電圧(最小) (V)2.8
- 入力電圧 (最大) (V)4
- Vout (min) (V)5
- Vout (max) (V)5
- Isw Limit (typ) (A)3.6
- Iq (typ) (mA)0.052
- Vfb (V)Fixed
- fsw(最大)(kHz)2200
- PGNo
- SSInternal
- Input/Output DisconnectNo
- Down ModeNo
- パッケージ(mm)TSOT23-8
- グレードAutomotive
MPQ3414Bは、出力切断機能を備えた、高効率で同期整流、電流モード・ステップアップコンバータです。MPQ3414Bは、1.8Vの低い入力電圧 (VIN) であると同時に、突入電流制限と出力短絡保護 (SCP) も提供します。
統合されたPチャネル同期整流器 (SR) は効率を向上し、外部ショットキーダイオードを必要としません。MPQ3414Bがシャットダウンすると、PチャネルMOSFETが出力を入力から切断します。出力切断により出力が完全に放電され、MPQ3414Bはシャットダウン中に供給電流 (ISD) を1μA未満にすることが可能です。
2.2MHzの固定スイッチング周波数 (fSW) により、小さな外付け部品が使用可能になります。内部補償とソフトスタート (SS) により、必要な外付け部品の数が削減されます。これらの機能により、広い電流負荷範囲にわたってコンパクトなソリューションを実現します。
MPQ3414Bは、最大5Vの出力電圧 (VOUT)、そして最大0.5Aの平均出力電流 (IOUT)、最大1AのピークIOUT (IOUT_PEAK) をサポートするパワーMOSFETを備えています。
MPQ3414Bは、最小限の数の標準、外付け部品しか必要とせずコンパクトなTSOT23-8パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 2.8 V~4 V入力電圧 (VIN) 範囲
- 最大5Vまでの出力電圧 (VOUT)
- 最大0.5Aの出力電流 (IOUT)
- 内部同期整流器
- 2.2MHzの固定スイッチング周波数 (fSW)
- 52μAの静止電流 (自己消費電流)
- 1μA未満のシャットダウン電流 (ISD)
- 出力切断
- 最大85%の効率
- 内部補償、突入電流制限、および内部ソフトスタート (SS)
- 小型の外付け部品
- 過電圧保護 (OVP)、短絡保護 (SCP)、および過熱保護 (OTP)
- TSOT23-8パッケージで提供
- AEC-Q100 グレード1準拠
入手可能な製品番号
MPQ3414BGJ-5-AEC1-Z MPQ3414BGJ-5-AEC1-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MPQ3414B-AEC1 Resources
-
REFERENCE DESIGN
MOBILEYEのEYEQ6Lプラットフォーム向けMPSAFE電源サブシステムリファレンスデザインEVME6L_00Aは、MobileyeのEyeQ6Lプラットフォームに電力を供給する、MPSafe™電源サブシステムソリューションで、自動車の自動運転を可能にします。このソリューションは、高効率なスイッチングレギュレータにより優れた電力供給を実現します。 これらのパワーコンバータの制御アーキテクチャにより、システムは出力容量を増やすことなく、負荷過渡に対して高速かつ優れた過渡応答を実現することもできます。さらに、MPQ79500FS電圧モニタとMPQ79700FS電源シーケンサにより、システムはASIL-Dの機能安全グレードを達成できます。 過電圧 (OV) 故障、低電圧 (UV) 故障、および電力 シーケンス記録向けの高精度でモニタする12個の電圧レール 故障検出機能を備えた12個のシーケンサチャネル 32kHz水晶発振器ドライバ リアルタイムクロッ...
-
APPLICATION
ヘッドユニット (ハイエンド)アプリケーション車載用ヘッドユニット設計は、従来のハードウェアインタフェースから、さまざまな車内機能を提供する洗練されたインフォテインメントシステムへと進化しました。これらの機能には、ナビゲーション、ワイヤレス接続、乗員のエンタテインメント、ジェスチャー認識、音声制御などがあります。インフォテインメント機能に対するコンシューマの期待が高まり続ける中、メーカーはドライバーの気が散ることを軽減し、コネクテッド環境におけるサイバーセキュリティの脅威からの保護、充電およびデータ転送ニーズへの対応などの設計上の課題に直面しています。ハイエンドのヘッドユニットは、ISO26262安全規格の順守とEMI対策に加えて、直感的でシームレスな運転体験を実現する堅牢で最先端のテクノロジーを提供します。 MPSのパワーマネジメントソリューションには、ステップダウンとステップアップコンバータ、電源モジュール、低ドロップアウト...
-
PRODUCT CATEGORY
ステップアップコンバータおよびコントローラ製品カテゴリ -
PRODUCT
MPQ3447-AEC1製品80V Wide-Input, Current-Mode, Synchronous Boost Controller, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ3445-AEC1製品Wide-Input, Synchronous Boost Controller with Low IQ Bypass Mode, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ3414C-AEC1製品1.5A、2.2MHz、5VOUT、52μA Iq、出力切断機能付き同期整流ステップアップコンバータ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ3446-AEC1製品55V、広範な入力、電流モード、同期整流昇圧コントローラ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ3438-AEC1製品2A、10V、高効率、完全統合型、同期整流昇圧型コンバータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ3431C-AEC1製品21A、設定可能なピークスイッチング電流制限を備えた、高効率で、完全に統合された、同期昇圧コンバータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ3432-AEC1製品21A、設定可能な電流制限を備えた、高効率で、完全に統合された、同期整流昇圧型コンバータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ3413-AEC1製品1.5A、2.2MHz、 52μA 自己消費電流、 5V VOUT、 出力切断付き同期整流ステップアップコンバータ 、AEC-Q100 認定
-
PRODUCT
MPQ3452-AEC1製品22V、設定可能なスイッチング周波数を備えた3A昇圧型コンバータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ8875A-AEC1製品36V、5A、4スイッチ、I2Cインタフェース付き同期整流昇降圧型コンバータ、 AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ3431A-AEC1製品21A、高効率、完全集積、設定可能な入力電流制限を備えた同期整流昇圧型コンバータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ3910A-AEC1製品35V、設定可能な周波数、ソフトスタート、および軽負荷動作を備えた昇圧PWMコントローラ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ3410-AEC1製品1.3A、550kHz 同期整流式ステップアップコンバータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ1530-AEC1製品AEC-Q100認定、TFTバイアス用、トリプル出力、昇圧型コンバータおよびリニアレギュレータ
-
ARTICLE
自動車のクランク状態を維持するための設計上の考慮事項寄稿文12Vバッテリーシステムを使用した最近の自動車は多くの過渡状態にさらされています。一部の過渡現象には高電圧パルスを伴うものがあれば、他には過渡現象は低電圧条件下にある場合もあります。クランク過渡現象とは、車のエンジンがスタートし、車のバッテリーが短時間で通常の動作範囲よりも数ボルト低下するときに発生する低電圧状態のことです。 近年、クランク状態時での車両の通常動作を維持するための要件がさらに厳しくなっており、より堅牢な電源ソリューションの必要性が明らかになりました。クランク波形、および特定の電源レールから供給する必要がある負荷によっては、これらの要件を満たすシステムの設計が設計者にとって困難になる場合があります。本稿では、自動車の幅広いクランク過渡現象に耐えることができる堅牢なDC/DCコンバータについて説明します。 12Vの車載システム向けに設計する場合は、極端なスタート条件を考...
-
ARTICLE
MPQ3367で最適化されたバックライトディスプレイ設計寄稿文スマートコックピットは、ドライバーにとってインテリジェントで便利、そして安全な自動車環境に不可欠です。新興のエネルギー企業や老舗の自動車ブランドは同様に、最先端のスマートコックピットを革新するための投資を増やしています。この需要に応えるために、MPSはカーエレクトロニクスの未来に沿って改善された電力管理ソリューションを導入し続けています。 車載エンタテインメントシステム、LCDメータ、ヘッドアップディスプレイ (HUD)、デジタルディスプレイのバックミラー、アンビエントライトなど、多くの自動車機能には、信頼性が高く安定したバックライトドライバチップが必要です。本稿では、MPQ3367、バックライトディスプレイ設計用に6チャンネルの電流源を備えたステップアップコンバータについて説明します。MPQ3367は 現在、主要な自動車会社で大量生産され、使用されています。 図1は、MPQ3367の...
-
REFERENCE DESIGN
MPQ3910A リファレンスデザイン - LIDARアプリケーションのAPD用高電圧昇圧リファレンスデザイン自動運転車は以前から話題になっていましたが、今では現実のものとなりつつあります。高度な自律性を可能にするために、車両は、周囲を検出するための組み合わせ手法 (カメラ、レーダー、およびLiDAR) を使用しています。 LiDARは幅広いデバイスです。レーダーと同じように機能しますが、RF波の代わりに光波を使用します。レーザーダイオードが光パルスを放出し、高度なフォトダイオード (APD) が反射を検知して、飛行時間や反射物体までの距離を決定します。 これらのタイプのフォトダイオードは、そのサイズに応じて最大300Vが必要なため、LiDARシステムに関する重要な設計上の課題は、APDセンサにバイアスをかけるための適切な高電圧電源を提供することです。電源はコスト・パフォーマンスにすぐれ、車載用のEMC規制に準拠している必要があります。 このリファレンスデザインでは、MPQ3910Aを使用し...
-
REFERENCE DESIGN
MPQ3426 - 事前昇圧のリファレンスデザイン、コールドクランク過渡の簡単なソリューションリファレンスデザインスタートストップ機能は、どのメーカーの新しい車モデルにも期待される機能です。ただし、寒い時期にモータを始動すると、バッテリの電圧降下が3Vまで低下する可能性があるため、これは自動車用電子機器の設計に課題をもたらします。これは「コールドクランク」と呼ばれます。 ほとんどの12V自動車システムの電力段は、通常、出力電圧を5Vまたは3.3Vに調整するシングル降圧コンバータで構成されています。レギュレータが低ドロップアウトモードで動作を開始した場合でも、ほとんどの回路は入力電圧の低下の影響を受け、機能を停止する可能性があります。電子制御ユニット (ECU) は、常に公称バッテリ電圧12Vから始動し、始動後にコールドクランク過渡が発生する可能性があります。事前昇圧を使用すると、この問題のソリューションが提供されます。 事前昇圧は、降圧コンバータの前に直列に接続された昇圧コンバータで構成され、特定...
-
ARTICLE
車載用電子機器信頼性試験は、ミッションプロファイルで始まり終わる寄稿文自動車メーカーは、雪のツンドラから灼熱の砂漠まで、幅広い環境で活動する車両を設計する必要があります。たった数か月の製品ライフタイムしか期待されていないかもしれない多くのコンシューマ機器とは異なり、車載用エレクトロニクスではライフタイムが15年以上続くと予想されることがよくあります。車載用製品の選定の際は、OEMとそのサプライヤが車載用ミッションプロファイル、つまり、その製品ライフタイム中に部品が直面する可能性のあるすべての環境および機能条件の概要を用意するのが一般的です。 一方、車載用部品に使用される集積回路 (IC) は、通常、Automotive Electronics CouncilのAEC-Q100規格に基づいて認定されます。これらの仕様を念頭に置いて設計された製品、たとえば、小型の4mm x 5mm QFNパッケージで30Wを提供できる40Wデジタル昇降圧コンバータであるMPS...
-
ARTICLE
自動車のコールドクランク状態に対応する寄稿文スタートストップ機能は、どのメーカーの新しい車モデルでも期待される機能です。ただし、寒い時期にモータを始動すると、バッテリの電圧降下が3Vまで低下する可能性があるため、自動車用電子機器の設計に課題をもたらします。これは「コールドクランク」と呼ばれます。 ほとんどの12V自動車システムの電力段は、通常、出力電圧を5Vまたは3.3Vに調整するシングル降圧コンバータで構成されています。レギュレータが低ドロップアウトモードで動作を開始した場合でも、ほとんどの回路は入力電圧の低下の影響を受け、機能を停止する可能性があります。 この記事では、例として一般的な5V、5W~15Wの電源を使用して、事前昇圧がこの問題の最良の解決策になる理由について説明します。 このシナリオでは、コールドクランクがシステムに影響を与えるのは総作業時間のごくわずかであることに留意しながら、入力電圧に関係なく、電力段の...
-
ARTICLE
インテリジェント・ドライビングのためのMPSソリューション寄稿文自動車業界の最新の4つのトレンドは、電動化、インテリジェンス、ネットワーキング、および共有です。これらの開発トレンドの中で、インテリジェンスには高度なオンボードセンサ、コントローラ、アクチュエータが必要です。 高度にインテリジェントなシステムは、より多くのセンサを搭載する傾向があります。そのため、車に搭載されるカメラ / センサの数と種類は日々増加しています。これらには、車体に設置されたカメラ、360°サラウンドビュー、フロントビュー、ストリーミングメディアバックミラーが含まれます。一般的な2つの例は、運転者監視システム (DMS) とキャビン監視システム (CMS) です。DMSは、ダッシュボードに取り付けられたカメラを使用して、ドライバーが気を散らしたり疲れているように見える場合に警告します。CMSは、車両内の温度を追跡し、盗難防止を提供し、車両内の乗員を検出することができます。これ...
-
PRODUCT
MPQ3428A-AEC1製品19A、600kHz、20V 広い入力範囲、入力切断機能付き同期整流式昇圧コンバータ、AEC-Q100認定
注文
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成