MP86972
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)3
- 入力電圧 (最大) (V)12
- Iout (max) (A)60
- Isw Limit (typ) (A)90
- Iin (Standby) (mA)0.09
- fsw(最小)(kHz)100
- fsw(最大)(kHz)3000
- trise (ns)15
- tfall (ns)15
- PWM Logic (V)3.3
- パッケージ(mm)TLGA-35 (3x6)
- グレードCatalog
MP86972はパワーMOSFETとゲートドライバを内蔵したモノリシック・ハーフブリッジドライバです。3V ~12Vの広い入力電圧 (VIN) 範囲にわたって、最大60Aの連続出力電流 (IOUT) を実現できます。
1相あたり最大60Aまで駆動できます。内蔵されたMOSFETとドライバはデッドタイム(DT) を最適化し、寄生インダクタンスを低減するため、高効率を実現します。100kHz~3MHzで動作します。
MP86972は、システム設計をシンプルにする多くの機能を提供し、トライステートパルス幅変調 (PWM) 信号コントローラと互換性があります。また、インダクタ電流をモニタするための正確な電流検出 (Accu-Sense™) と、ジャンクション温度を報告するための温度検出も備えています。
このデバイスは、効率とサイズが重要視されるサーバーアプリケーションに理想的です
MP86972は、TLGA-35 (3mm x 6mm) パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 3V〜12Vの広い動作入力電圧 (VIN) 範囲
- 最大60Aの連続出力電流 (IOUT)
- Accu-Sense™による電流検出
- 温度検知
- トライステート パルス幅変調 (PWM) 信号に対応
- 過電流保護 (OCP)
- 過電圧保護 (OTP)
- 故障報告
- TLGA-35 (3mmx6mm) パッケージで提供
入手可能な製品番号
MP86972GLJTH-Z MP86972GLJTH-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP86972 Resources
-
PRODUCT CATEGORY
プロセッサコア電源用INTELLI-PHASE (モノリシックDRMOS)製品カテゴリ -
PRODUCT CATEGORY
プロセッサ用コア電源INTELLI-PHASE (モノリシックDRMOS)製品カテゴリ -
PRODUCT
MP87390製品12V, 90A, 4mmx6mm, Intelli-PhaseTM DrMOS Solution with Quiet SwitcherTM Technology
-
PRODUCT
MP87006製品90A, Intelli-PhaseTMDrMOS Solution with Quiet SwitcherTM Technology in TLGA-34 (4mmx6mm) Package
-
PRODUCT
MP87290製品90A, Intelli-PhaseTM DrMOS Solution with Quiet SwitcherTM Technology (QSTTM) in TLGA-34 (4mmx6mm) Package
-
PRODUCT
MP87595製品Dual 90A, Intelli-PhaseTM Solution in an LGA-40 (6mmx6mm) Package
-
USE CASE
INTELLI-PHASEソリューション使用事例: AIヒューマノイドロボット使用例このユースケースでは、 人工知能 (AI) ヒューマノイドロボットにおけるMPQ86750とMPQ2967のアプリケーションについて調べます。 MPQ2967と組み合わせたMPQ86750のIntelli-Phase™ソリューションは、AIヒューマノイド・ロボット・システムオンチップ (SoC) プラットフォーム向けの高効率な電源管理を提供し、信頼性の向上、コンパクトなサイズ、シンプルな設計を実現します。 AIヒューマノイドロボットは、センサデータに基づく意思決定、物体の操作、物理的環境のナビゲート、機械学習アルゴリズムを使用した適応などの複雑な機能を備え、人間のような動きや相互作用を模倣します。これらの機能は、かなりの計算能力を必要とする高度なAIアルゴリズムに基づいています。その結果、AIヒューマノイドロボットの設計者は、安全リスク、部品の損傷、およびシステ...
-
PRODUCT
MP87597製品Dual, 100A, Intelli-PhaseTM Solution in an LGA-40 (6mmx6mm) Package
-
PRODUCT
MP87270製品70A Intelli-PhaseTM DrMOS Solution with Quiet SwitcherTM Technology in a TLGA-30 (4mmx5mm) Package
-
PRODUCT
MP87596製品Dual 90A Intelli-PhaseTM Solution in a LGA-40 (6mmx6mm) Package
-
PRODUCT
MP87220製品20A, Intelli-PhaseTM, DrMOS Solution with Quiet SwitcherTM Technology In TLGA-30 (4mmx5mm) Package
-
PRODUCT
MP87577製品Intelli-PhaseTM Solution in an LGA-33 (5.25mmx5mm) Package
-
PRODUCT
MP87563製品Intelli-PhaseTM Solution in a TLGA-33 (5.25mmx5mm) Package and LGA-33 (5.25mmx5mm) Package
-
PRODUCT
MP87971製品Intelli-PhaseTM Solution with Integrated HS-FET, LS-FET, and Drivers in a TLGA (5mmx5mm) Package
-
PRODUCT
MP87592製品100A, Intelli-PhaseTM DrMOS Solution with Quiet SwitcherTM Technology in TLGA-34 (4mmx6mm) Package
-
PRODUCT
MP87297製品100A, Intelli-PhaseTM DrMOS Solution with Quiet SwitcherTM Technology in a TLGA-34 (4mmx6mm) Package
-
PRODUCT
MP87294製品100A, Intelli-PhaseTM DrMOS Solution in TLGA-34 (4mmx6mm) Package with Quiet SwitcherTM Technology
-
PRODUCT
MP87550製品Intelli-PhaseTM DrMOS Solution in TLGA-30 (4mmx5mm) Package
-
PRODUCT
MP87120製品20A, Intelli-PhaseTM DrMOS Solution in TLGA-27 (4mmx5mm) Package with Quiet SwitcherTM Technology
-
PRODUCT
MP87000-M製品90A, Intelli-PhaseTM DrMOS Solution in TLGA-41 (5mmx6mm) Package with Quiet SwitcherTM Technology
-
PRODUCT
MP87180製品TLGA-41パッケージ (5mm x 6mm)、Quiet Switcherテクノロジーおよび5V PVCC搭載、80A Intelli-Phase DrMOSソリューション
-
PRODUCT
MP87190製品TLGA-41 (5mm x 6mm) パッケージ、Quiet Switcherと5V PVCC搭載、90A、Intelli-Phase DrMOSソリューション
-
PRODUCT
MP86962製品TLGA-41 (5mm x 6mm) パッケージ、80A、放射線耐性Intelli-Phase DrMOSソリューション
-
PRODUCT
MP86935-A製品TLGA-35 (3mm x 6mm) パッケージ、ハイサイドFET、ローサイドFETおよびドライバ内蔵、Intelli-Phaseソリューション
-
PRODUCT
MP86992製品LGA-41 (5mm x 6mm) パッケージ、16V、50A、Intelli-Phaseソリューション
注文
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成