- MP87190
MP87190
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)3
- 入力電圧 (最大) (V)16
- Iout (max) (A)90
- Isw Limit (typ) (A)110
- Iin (Standby) (mA)0.005
- fsw(最小)(kHz)100
- fsw(最大)(kHz)1500
- trise (ns)15
- tfall (ns)15
- PWM Logic (V)3.3
- パッケージ(mm)TLGA-41 (5x6)
- グレードCatalog
MP87190はパワーMOSFETとゲートドライバを内蔵したモノリシック・ハーフブリッジです。広い入力電圧 (VIN) 供給範囲にわたって、最大90Aの連続出力電流 (IOUT) を実現できます。
Quiet Switcher™テクノロジー (QST) は、モノリシック・アーキテクチャでのみ達成できる独自の回路設計を活用し、電圧のリンギングを抑制します。ピークのスイッチング電圧がVINを上回るのを2V未満に制限し、デバイスの信頼性を向上させ、EMIを低減し、PCBレイアウトに対する感度を低減します。
MP87190は、システム設計を簡素化する多くの機能を提供しています。トライステート・パルス幅変調 (PWM) 信号コントローラで動作し、Accu-Sense™ 電流検出と温度検出を備えており、それぞれインダクタ電流 (IL) をモニタし、接合部温度 (TJ) を報告します。
MP87190は効率と小型のサイズが重要視されるサーバーおよび通信アプリケーションに最適です。MP87190は、TLGA-41 (5mm x 6mm) パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- PCBレイアウトへの最小限の依存で、ピークのスイッチング電圧が入力電圧 (VIN) を上回るのを2V未満に制限するQuiet Switcher™ テクノロジー (QST)
- 3V〜16Vの広い動作VIN範囲
- 90Aの出力電流 (IOUT)
- 5V PVCC動作
- 電流検出 :Accu-Sense™
- 温度検出
- トライステートパルス幅変調 (PWM) 信号に対応
- 電流制限保護
- 過熱保護 (OTP)
- 故障報告
- TLGA-41 (5mm x 6mm) パッケージで提供
入手可能な製品番号
MP87190GMJTH-Z MP87190GMJTH-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP87190 Resources
-
ARTICLE
5G入門とMPS製品が基地局のAAUとBBUを最適化する方法寄稿文5Gは、ロボットによる手術からビデオ通話、AIの継続的な開発まで、あらゆることを容易にする技術革新として会話の中でよく言及される携帯電話ネットワーク技術です。しかし、こうした会話では、5Gが以前のものと比べて、より高速な速度以外に何が特別なのかが必ずしも明確に説明されているわけではありません。 本稿では、5Gの定義、それを可能にするネットワークアーキテクチャ、そしてより多くの分野で5Gを実装することの利点と課題について説明します。また、電源関連など、5Gアプリケーションで直面するいくつかの問題に対処するMPSソリューションも紹介します。 5Gは2019年にリリースされた世界的な無線規格であり、携帯電話ネットワーク技術の第5世代であり、以前の世代は1Gから4Gです。5Gでは、サービスエリアはセルと呼ばれる地理的エリアに分割されます。サービスエリアは、ワイヤレス機器 (携帯電話など) ...
-
APPLICATION
5G用電源ソリューションアプリケーション -
PRODUCT CATEGORY
プロセッサコア電源用INTELLI-PHASE (モノリシックDRMOS)製品カテゴリ -
PRODUCT CATEGORY
プロセッサ用コア電源INTELLI-PHASE (モノリシックDRMOS)製品カテゴリ -
PRODUCT
MP87390製品12V, 90A, 4mmx6mm, Intelli-PhaseTM DrMOS Solution with Quiet SwitcherTM Technology
-
PRODUCT
MP87006製品90A, Intelli-PhaseTMDrMOS Solution with Quiet SwitcherTM Technology in TLGA-34 (4mmx6mm) Package
-
PRODUCT
MP87290製品90A, Intelli-PhaseTM DrMOS Solution with Quiet SwitcherTM Technology (QSTTM) in TLGA-34 (4mmx6mm) Package
-
PRODUCT
MP87595製品Dual 90A, Intelli-PhaseTM Solution in an LGA-40 (6mmx6mm) Package
-
USE CASE
INTELLI-PHASEソリューション使用事例: AIヒューマノイドロボット使用例このユースケースでは、 人工知能 (AI) ヒューマノイドロボットにおけるMPQ86750とMPQ2967のアプリケーションについて調べます。 MPQ2967と組み合わせたMPQ86750のIntelli-Phase™ソリューションは、AIヒューマノイド・ロボット・システムオンチップ (SoC) プラットフォーム向けの高効率な電源管理を提供し、信頼性の向上、コンパクトなサイズ、シンプルな設計を実現します。 AIヒューマノイドロボットは、センサデータに基づく意思決定、物体の操作、物理的環境のナビゲート、機械学習アルゴリズムを使用した適応などの複雑な機能を備え、人間のような動きや相互作用を模倣します。これらの機能は、かなりの計算能力を必要とする高度なAIアルゴリズムに基づいています。その結果、AIヒューマノイドロボットの設計者は、安全リスク、部品の損傷、およびシステ...
-
PRODUCT
MP87597製品Dual, 100A, Intelli-PhaseTM Solution in an LGA-40 (6mmx6mm) Package
-
PRODUCT
MP87270製品70A Intelli-PhaseTM DrMOS Solution with Quiet SwitcherTM Technology in a TLGA-30 (4mmx5mm) Package
-
PRODUCT
MP87596製品Dual 90A Intelli-PhaseTM Solution in a LGA-40 (6mmx6mm) Package
-
PRODUCT
MP87220製品20A, Intelli-PhaseTM, DrMOS Solution with Quiet SwitcherTM Technology In TLGA-30 (4mmx5mm) Package
-
PRODUCT
MP87577製品Intelli-PhaseTM Solution in an LGA-33 (5.25mmx5mm) Package
-
PRODUCT
MP87563製品Intelli-PhaseTM Solution in a TLGA-33 (5.25mmx5mm) Package and LGA-33 (5.25mmx5mm) Package
-
PRODUCT
MP87971製品Intelli-PhaseTM Solution with Integrated HS-FET, LS-FET, and Drivers in a TLGA (5mmx5mm) Package
-
PRODUCT
MP87592製品100A, Intelli-PhaseTM DrMOS Solution with Quiet SwitcherTM Technology in TLGA-34 (4mmx6mm) Package
-
PRODUCT
MP87297製品100A, Intelli-PhaseTM DrMOS Solution with Quiet SwitcherTM Technology in a TLGA-34 (4mmx6mm) Package
-
PRODUCT
MP87294製品100A, Intelli-PhaseTM DrMOS Solution in TLGA-34 (4mmx6mm) Package with Quiet SwitcherTM Technology
-
PRODUCT
MP87550製品Intelli-PhaseTM DrMOS Solution in TLGA-30 (4mmx5mm) Package
-
PRODUCT
MP87120製品20A, Intelli-PhaseTM DrMOS Solution in TLGA-27 (4mmx5mm) Package with Quiet SwitcherTM Technology
-
PRODUCT
MP87000-M製品90A, Intelli-PhaseTM DrMOS Solution in TLGA-41 (5mmx6mm) Package with Quiet SwitcherTM Technology
-
PRODUCT
MP87180製品TLGA-41パッケージ (5mm x 6mm)、Quiet Switcherテクノロジーおよび5V PVCC搭載、80A Intelli-Phase DrMOSソリューション
-
PRODUCT
MP86962製品TLGA-41 (5mm x 6mm) パッケージ、80A、放射線耐性Intelli-Phase DrMOSソリューション
-
PRODUCT
MP86935-A製品TLGA-35 (3mm x 6mm) パッケージ、ハイサイドFET、ローサイドFETおよびドライバ内蔵、Intelli-Phaseソリューション
注文
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成