MP87550
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)3
- 入力電圧 (最大) (V)16
- Iout (max) (A)50
- Isw Limit (typ) (A)100
- Iin (Standby) (mA)0.001
- fsw(最小)(kHz)100
- fsw(最大)(kHz)3000
- trise (ns)15
- tfall (ns)15
- PWM Logic (V)3.3
- パッケージ(mm)TLGA-30 (4x5)
- グレードCatalog
The MP87550 is a monolithic half-bridge with built-in internal power MOSFETs and gate drivers. It can achieve up to 50A of continuous output current (IOUT) across a wide input voltage (VIN) supply range.
The integration of drivers and MOSFETs results in high efficiency due to the optimal dead time (DT) and reduced parasitic inductance. The MP87550 can operate from 100kHz to 3MHz.
The MP87550 offers many features to simplify system design. The device operates with tri-state pulse-width modulation (PWM) signal controllers.
The MP87550 is ideal for gaming applications, where efficiency and small size are at a premium. It is available in a common-footprint TLGA-30 (4mmx5mm) package.
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- Wide 3V to 16V Operating Input Voltage (VIN) Range
- 50A Continuous Output Current (IOUT)
- Up to 80A for 10ms On-Pulse
- Up to 100A for 10μs On-Pulse
- Positive Current Limit with Hysteresis
- Junction Temperature (TJ) Sense
- Bidirectional Pulse-Width Modulation (PWM) for Fault Diagnostics
- 5V PWM Input Capability
- Fast Catastrophic Fault Response
- Available in a Common Footprint TLGA-30 (4mmx5mm) Package
入手可能な製品番号
MP87550GLVTH-Z MP87550GLVTH-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP87550 Resources
-
APPLICATION
5G用電源ソリューションアプリケーション -
APPLICATION
NIC用電源ソリューションアプリケーション -
APPLICATION
スイッチ用電源ソリューションアプリケーション -
PRODUCT CATEGORY
プロセッサコア電源用INTELLI-PHASE (モノリシックDRMOS)製品カテゴリ -
APPLICATION
サーバー (DDR電源)アプリケーションクラウドコンピューティング、AIと機械学習、およびその他のゲームチェンジングなイノベーションは、テクノロジー業界全体に広がり、消費者の日常生活に遍在するようになっています。ただし、これらのテクノロジーの増大するデータと処理のニーズに対応するには、サーバーとデータセンターがこれまで可能であったより以上に高速で配信できる必要があります。サーバーは、システムのフレキシビリティとセキュリティを維持しながら、増え続けるデータスループットとストレージを処理する必要があります。DDR電源レールはコアレールとほぼ同じ電力を必要とし、サーバーのデータ機能が拡大し続けるにつれて、非常に安定していて簡単に導入できる必要があります。 MPSのコントローラとレギュレータは、システム全体のコストを低く抑えながら、効率を優先します。これらは、エネルギーを節約し、出力を最適化するために、高密度で電力を大量に消費するサー...
-
APPLICATION
サーバー (コア電源) データセンターソリューションアプリケーションクラウドコンピューティング、AIと機械学習、およびその他の画期的なイノベーションは、テクノロジー業界全体に広がり、消費者の日常生活に遍在するようになっています。 ただし、これらのテクノロジーの増大する処理とデータのニーズをサポートするには、サーバーとデータセンターがこれまで以上に高速で配信できる必要があります。これまで以上に高い電力密度は、効率や信頼性を損なうことなく、縮小するフットプリントに適合しなければなりません。コアパワーレールは、高まる需要に対応するために、最先端の速度、保護、および柔軟性を提供できる必要があります。 MPSの広範なソリューションは、システム全体のコストを低く抑えながら効率を優先し、エネルギーを節約して出力を最適化するために、高密度で電力を大量に消費するサーバー用に特別に作成された熱管理を提供します。MPS独自のIntelli-Phase™テクノロ...
-
PRODUCT CATEGORY
プロセッサ用コア電源INTELLI-PHASE (モノリシックDRMOS)製品カテゴリ -
PRODUCT
MP87390製品12V, 90A, 4mmx6mm, Intelli-PhaseTM DrMOS Solution with Quiet SwitcherTM Technology
-
PRODUCT
MP87006製品90A, Intelli-PhaseTMDrMOS Solution with Quiet SwitcherTM Technology in TLGA-34 (4mmx6mm) Package
-
PRODUCT
MP87290製品90A, Intelli-PhaseTM DrMOS Solution with Quiet SwitcherTM Technology (QSTTM) in TLGA-34 (4mmx6mm) Package
-
PRODUCT
MP87595製品Dual 90A, Intelli-PhaseTM Solution in an LGA-40 (6mmx6mm) Package
-
USE CASE
INTELLI-PHASEソリューション使用事例: AIヒューマノイドロボット使用例このユースケースでは、 人工知能 (AI) ヒューマノイドロボットにおけるMPQ86750とMPQ2967のアプリケーションについて調べます。 MPQ2967と組み合わせたMPQ86750のIntelli-Phase™ソリューションは、AIヒューマノイド・ロボット・システムオンチップ (SoC) プラットフォーム向けの高効率な電源管理を提供し、信頼性の向上、コンパクトなサイズ、シンプルな設計を実現します。 AIヒューマノイドロボットは、センサデータに基づく意思決定、物体の操作、物理的環境のナビゲート、機械学習アルゴリズムを使用した適応などの複雑な機能を備え、人間のような動きや相互作用を模倣します。これらの機能は、かなりの計算能力を必要とする高度なAIアルゴリズムに基づいています。その結果、AIヒューマノイドロボットの設計者は、安全リスク、部品の損傷、およびシステ...
-
PRODUCT
MP87597製品Dual, 100A, Intelli-PhaseTM Solution in an LGA-40 (6mmx6mm) Package
-
PRODUCT
MP87270製品70A Intelli-PhaseTM DrMOS Solution with Quiet SwitcherTM Technology in a TLGA-30 (4mmx5mm) Package
-
PRODUCT
MP87596製品Dual 90A Intelli-PhaseTM Solution in a LGA-40 (6mmx6mm) Package
-
PRODUCT
MP87220製品20A, Intelli-PhaseTM, DrMOS Solution with Quiet SwitcherTM Technology In TLGA-30 (4mmx5mm) Package
-
PRODUCT
MP87577製品Intelli-PhaseTM Solution in an LGA-33 (5.25mmx5mm) Package
-
PRODUCT
MP87563製品Intelli-PhaseTM Solution in a TLGA-33 (5.25mmx5mm) Package and LGA-33 (5.25mmx5mm) Package
-
PRODUCT
MP87971製品Intelli-PhaseTM Solution with Integrated HS-FET, LS-FET, and Drivers in a TLGA (5mmx5mm) Package
-
PRODUCT
MP87592製品100A, Intelli-PhaseTM DrMOS Solution with Quiet SwitcherTM Technology in TLGA-34 (4mmx6mm) Package
-
PRODUCT
MP87297製品100A, Intelli-PhaseTM DrMOS Solution with Quiet SwitcherTM Technology in a TLGA-34 (4mmx6mm) Package
-
PRODUCT
MP87294製品100A, Intelli-PhaseTM DrMOS Solution in TLGA-34 (4mmx6mm) Package with Quiet SwitcherTM Technology
-
PRODUCT
MP87120製品20A, Intelli-PhaseTM DrMOS Solution in TLGA-27 (4mmx5mm) Package with Quiet SwitcherTM Technology
-
PRODUCT
MP87000-M製品90A, Intelli-PhaseTM DrMOS Solution in TLGA-41 (5mmx6mm) Package with Quiet SwitcherTM Technology
-
PRODUCT
MP87180製品TLGA-41パッケージ (5mm x 6mm)、Quiet Switcherテクノロジーおよび5V PVCC搭載、80A Intelli-Phase DrMOSソリューション
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成