- 製品
- パワーマネジメント
- USBスイッチとロードスイッチ
- USBスイッチ
- MP62350
MP62350
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS
MP62350 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:
MP5095
MP5095
低自己消費電流、デュアルチャネル、2.5A、ロードスイッチ
Features & Benefits
- 30mΩの低RDS (ON) MOSFET内蔵
- 低静止電流: 40µA
- 0.5V~5.5Vの広いVIN範囲
- 1µA未満のシャットダウン電流
- 出力放電機能
- 連続電流能力: 2.5A
- イネーブルピン (EN1、EN2)
- 短絡応答保護
- 簡単に並列接続できるデュアルチャネル
- 逆阻止接続をサポート
- 熱保護
- TSOT23-8パッケージで提供
… and many more!
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)2.7
- 入力電圧 (最大) (V)5.5
- Iout (max) (A)0.5
- Ilimit (A)0.75
- Iq (typ) (µA)140
- Channels2
- EnableActive Low
- Rds(on) (mΩ)85
- Output DischargeYes
- グレードCatalog
- パッケージ(mm)MSOP-8, SOIC-8
MP62350 / MP62351は、内部電流制限機能を備えており、故障した負荷状態によるホストデバイスの損傷を防ぎます。MP62350 / MP62351は、85mΩのオン抵抗をもっており、2.7V~5.5Vの入力で動作します。電流制限が保証されているため、ロードスイッチのアプリケーションに最適です。MP62350 / MP62351には、過電流と熱応力の増加に対する保護機能が組み込まれています。過電流の場合、ICは定電流モードに変化して電流を制限します。短絡の結果として温度が上昇すると、ICはオフになります。ICの温度が約120°Cまで下がると、ICは回復します。MP62350 / MP62351には、ICがディセーブルされたときに外部出力コンデンサに抵抗放電パスを提供する放電機能が含まれます。MP62350 / MP62351は8ピンのMSOPおよびSOICパッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 500mAの連続電流
- 正確な電流制限
- 出力放電機能
- 2.7V〜5.5Vの供給範囲
- 140uAの静止電流
- 85mΩのMOSFET
- サーマルシャットダウン保護
- 低電圧誤動作防止機能
- 8msのFLAGデグリッチ時間
- 電源投入時FLAGのグリッチなし
- 逆電流阻止
- アクティブハイおよびアクティブローのオプション
- LL認定: 申請中
入手可能な製品番号
MP62350EK-LF-P MP62350EK-LF-Z MP62350ES-LF-P MP62350ES-LF-Z
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP62350 Resources
-
PRODUCT CATEGORY
USBスイッチ製品カテゴリ -
PRODUCT
MPF52012製品Single USB PD Controller for DRP and Sink Ports, Supports Firmware Updates and Advanced PDP Management
-
PRODUCT
MP4501製品60V USB Type-C Port with OVP and IEC ESD Protector
-
PRODUCT
MP5046製品設定可能な電流制限と逆電流保護付き、60V、5A、電子ヒューズ
-
PRODUCT
MP5061製品低RDS(ON)、電流モニタリング、およびソフトスタート付き、4.5V~28V、電流制限スイッチ
-
PRODUCT
MP5029-C製品CDP、DCP、およびQC3.0モードに対応した電流制限スイッチ付きUSB充電ポートコントローラ
-
PRODUCT
MP5042製品調整可能な電流制限付き、2A、28V、電子ヒューズ
-
PRODUCT
MP5035製品TSOT23-6パッケージ、2.9V〜22V、50mA〜2A、設定可能な電流制限スイッチ
-
PRODUCT
MP62055製品3.3V / 5V、シングルチャネル、500mA、電流制限付き配電スイッチ
-
PRODUCT
MP62341製品3.3V / 5V、デュアルチャネル、1A、電流制限付き配電スイッチ
-
PRODUCT
MP5036A製品5.75Vの過電圧クランプ搭載、5V、0.4A~5A、電流リミットスイッチ
-
PRODUCT
MP5036製品TSOT23パッケージ、15V過電圧クランプ付き、12V、0.4A~5A、電流制限スイッチ
-
PRODUCT
MP5030D製品CDP、DCPモードに対応した負荷検出機能付き、USB充電ポートコントローラ
-
PRODUCT
MP5030製品Type-C 5VおよびQuick Charge3.0モード対応、電流制限スイッチ付きUSB充電ポートコントローラ
-
PRODUCT
MP5030C製品CDP、DCP、およびQuick Charge3.0モードに対応、電流制限スイッチ付きUSB充電ポートコントローラ
-
PRODUCT
MP5034製品Quick Charge3.0プロトコル内蔵、USB充電ポートコントローラ
-
PRODUCT
MP62351製品3.3V / 5V、デュアルチャネル、出力放電付き500mA電流制限付き配電スイッチ
-
PRODUCT
MP62550製品高精度、60mA~1.7A、プログラム可能な電流制限付き配電スイッチ
-
PRODUCT
MP62340製品3.3V / 5V、デュアルチャネル、1A、電流制限付き配電スイッチ
-
PRODUCT
MP62551製品高精度で調整可能な電流制限配電スイッチ
-
PRODUCT
MP6233製品3.3V / 5V、デュアルチャネル、1.5A、電流制限付き配電スイッチ
-
PRODUCT
MP62071製品3.3V/5V, Single-Channel 0.8A Current-Limited Power Distribution Switch
-
PRODUCT
MP5032製品電流制限スイッチ内蔵、Quick Charge 3.0コントローラ
-
PRODUCT
MP4201製品USB EPR Power Delivery用I2C、バッテリー充電、調整可能OCP付き、100V、25A、同期整流、双方向、昇降圧型コントローラ
-
PRODUCT
MPF52001製品ファームウェアアップデートと高度なPDP管理に対応したソースポート用シングルUSB PDコントローラ
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成