MP62171-1
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS
MP62171-1 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:
MP62551
アクティブ
MP62551
アクティブ
高精度で調整可能な電流制限配電スイッチ
Features & Benefits
- 最大1.5Aの連続出力電流
- ±10%の電流制限精度
- 調整可能な電流制限、60mA~1700mA (typ)
- 高速過電流応答 2μs (代表値)
- 2.5V〜5.5Vの供給範囲
- 88mΩのMOSFET (TQFNパッケージ)
- 最大スタンバイ消費電流: 1.5μA
- 逆入出力電圧保護
- 内蔵ソフトスタート
- サーマルシャットダウン保護
- 障害が取り除かれた後の自動オン
- 低電圧誤動作防止機能
- デグリッチ故障報告
- 入力 UVLO遷移時に状態が変化しないFLAG
- 双方向故障デグリッチ時間
- アクティブローとアクティブハイオプション
… and many more!
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成