- 製品
- パワーマネジメント
- USBスイッチとロードスイッチ
- USBスイッチ
- MP62161
MP62161
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS
MP62161 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:
MP5073GG-Z
MP5073GG-Z
プログラム可能な電流制限、スルーレート制御、出力放電機能を備えた、2A、5.5Vロードスイッチ
Features & Benefits
- 50mΩ 低RDSON FET統合
- 調整可能な起動スルーレート
- 0.5V~5.5Vの広いVIN範囲
- <1µAのシャットダウン電流
- 代表的な2A電流制限範囲
- パワーグッドインジケータ
- 出力放電機能
- イネーブル・ピン
- 200ns未満の短絡保護応答時間
- 熱保護
- 省スペースの小型 QFN-12 (2mm x 2mm) パッケージ
… and many more!
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)2.7
- 入力電圧 (最大) (V)5.5
- Iout (max) (A)2
- Ilimit (A)2.8
- Iq (typ) (µA)90
- Channels1
- EnableActive High
- Rds(on) (mΩ)85/75
- Output DischargeYes
- グレードCatalog
- パッケージ(mm)MSOP-8E, QFN-8E, SOIC-8
MP62160 / MP62161は、内部電流制限機能を備えており、故障した負荷状態によるホストデバイスの損傷を防ぎます。MP62160 / MP62161は3.3Vまたは5Vの公称入力電圧で動作し、2.8Aの代表的な電流制限で最大2Aの連続負荷を処理する85mΩのパワーMOSFETを備えています。MP62160 / MP62161には、過電流と熱応力の増加に対する保護機能が組み込まれています。過電流保護 (OCP) の場合、ICは定電流モードに移行して電流を制限します。継続的な出力過負荷状態がパッケージの消費電力を超えると、熱保護によってICを遮断します。ICの温度が約120°Cまで下がると、ICは回復します。MP62160 / MP62161には、ICがディセーブルになったときに外部出力コンデンサに抵抗放電パスを提供する放電機能が含まれます。MP62160 / MP62161は、QFN8E、MSOP8E、およびSOIC8パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 2Aの連続電流
- 2.8Aの正確な電流制限
- 出力放電機能
- 2.7V〜5.5Vの供給範囲
- 90µAの静止電流
- 85mΩのMOSFET
- サーマルシャットダウン保護
- 低電圧誤動作防止機能
- 8msのFLAGデグリッチ時間
- 電源投入時FLAGのグリッチなし
- 逆電流阻止
- アクティブハイおよびアクティブローのオプション
- UL認定: E322138
入手可能な製品番号
MP62161DH-Z MP621601H-P MP62161DH-L
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP62161 Resources
-
PRODUCT CATEGORY
USBスイッチ製品カテゴリ -
PRODUCT
MPF52012製品Single USB PD Controller for DRP and Sink Ports, Supports Firmware Updates and Advanced PDP Management
-
PRODUCT
MP4501製品60V USB Type-C Port with OVP and IEC ESD Protector
-
PRODUCT
MP5046製品設定可能な電流制限と逆電流保護付き、60V、5A、電子ヒューズ
-
PRODUCT
MP5061製品低RDS(ON)、電流モニタリング、およびソフトスタート付き、4.5V~28V、電流制限スイッチ
-
PRODUCT
MP5029-C製品CDP、DCP、およびQC3.0モードに対応した電流制限スイッチ付きUSB充電ポートコントローラ
-
PRODUCT
MP5042製品調整可能な電流制限付き、2A、28V、電子ヒューズ
-
PRODUCT
MP5035製品TSOT23-6パッケージ、2.9V〜22V、50mA〜2A、設定可能な電流制限スイッチ
-
PRODUCT
MP62055製品3.3V / 5V、シングルチャネル、500mA、電流制限付き配電スイッチ
-
PRODUCT
MP62341製品3.3V / 5V、デュアルチャネル、1A、電流制限付き配電スイッチ
-
PRODUCT
MP5036A製品5.75Vの過電圧クランプ搭載、5V、0.4A~5A、電流リミットスイッチ
-
PRODUCT
MP5036製品TSOT23パッケージ、15V過電圧クランプ付き、12V、0.4A~5A、電流制限スイッチ
-
PRODUCT
MP5030D製品CDP、DCPモードに対応した負荷検出機能付き、USB充電ポートコントローラ
-
PRODUCT
MP5030製品Type-C 5VおよびQuick Charge3.0モード対応、電流制限スイッチ付きUSB充電ポートコントローラ
-
PRODUCT
MP5030C製品CDP、DCP、およびQuick Charge3.0モードに対応、電流制限スイッチ付きUSB充電ポートコントローラ
-
PRODUCT
MP5034製品Quick Charge3.0プロトコル内蔵、USB充電ポートコントローラ
-
PRODUCT
MP62351製品3.3V / 5V、デュアルチャネル、出力放電付き500mA電流制限付き配電スイッチ
-
PRODUCT
MP62550製品高精度、60mA~1.7A、プログラム可能な電流制限付き配電スイッチ
-
PRODUCT
MP62340製品3.3V / 5V、デュアルチャネル、1A、電流制限付き配電スイッチ
-
PRODUCT
MP62551製品高精度で調整可能な電流制限配電スイッチ
-
PRODUCT
MP6233製品3.3V / 5V、デュアルチャネル、1.5A、電流制限付き配電スイッチ
-
PRODUCT
MP62071製品3.3V/5V, Single-Channel 0.8A Current-Limited Power Distribution Switch
-
PRODUCT
MP5032製品電流制限スイッチ内蔵、Quick Charge 3.0コントローラ
-
PRODUCT
MP4201製品USB EPR Power Delivery用I2C、バッテリー充電、調整可能OCP付き、100V、25A、同期整流、双方向、昇降圧型コントローラ
-
PRODUCT
MPF52001製品ファームウェアアップデートと高度なPDP管理に対応したソースポート用シングルUSB PDコントローラ
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成