- 製品
- LEDライティングとイルミネーション
- AC-DC非絶縁タイプ
- PFCなし
- MP4001
MP4001
Session textval
Session Titefor popup
- Vac (min) (V)85
- Vac (max) (V)305
- Open LED ProtectionNo
- Pout (max) (W) (Recommended)40
- Vfb (V)0.3
- Iq (mA)0.64
- SyncNo
- グレードCatalog
- パッケージ(mm)SOIC-8
- PFCNo
- ApplicationsPFC
- Triac DimmingNo
- TopologyBuck
- 入力電圧(最小) (V)120
- 入力電圧 (最大) (V)431.3
- Vbr (V)500
- Active PFCNo
- IsolatedNo
- Isolated LLCNo
- Isolated FlybackNo
- Non-IsolatedYes
- Secondary Synchronous RectificationNo
- High Side Rectificationいいえ
- Low Side Rectificationいいえ
- Vin (max) (V) AC305
- Vin (min) (V) AC85
- Internal MOSFETはい
MP4001は、高輝度発光ダイオード (LED) を駆動するために設計された高効率ステップダウンコンバータです。MP4001は、境界導通モードで外部MOSFETを駆動します。このモードは、フリーホイールダイオードの逆回復損失がなく、パワーMOSFET用のゼロ電流およびバレー電圧でのソフトターンオンを備えています。このような動作モードでは、非常に高い効率を達成できると同時に、インダクタの値とサイズを最小限に抑えることができます。境界導通制御モードを使用すると、外付け抵抗を通じて検出されるMOSFETのピーク電流を制御することで、LED電流を適切に調整できます。フィードバック電圧が300mVと低いため、電力損失が低減され効率が向上します。MP4001には高電圧スマートLDOが内蔵されており、AC入力からICに直接電源を供給できます。スマートなLDOは、入力電圧が24Vより低い場合に電流をシンクして、より高い効率を実現します。MP4001は、PWMとDC入力バースト調光の両方を実装しています。MP4001は、出力短絡保護、最大スイッチング周波数制限、低電圧誤動作防止機能、およびサーマルシャットダウンを備えています。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 定電流LEDドライバ
- ユニバーサル AC入力 (85VAC-265VAC)
- パワーMOSFETのゼロ電流ターンオン
- 高効率境界モード動作
- 高電圧スマートLDO内蔵
- 1mAの低い動作電流
- PWMまたはDC入力バースト調光制御
- ヒカップ短絡保護
- 110kHzに制限された最大周波数
- サーマルシャットダウン
- SOIC8パッケージで提供
入手可能な製品番号
MP4001DS-LF-P MP4001DS-LF-Z
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP4001 Resources
-
PRODUCT CATEGORY
AC/DCライティング製品カテゴリ -
PRODUCT CATEGORY
LEDドライバ製品カテゴリ -
PRODUCT CATEGORY
PFCなし製品カテゴリ -
PRODUCT CATEGORY
AC/DC製品セレクタ製品カテゴリ -
APPLICATION
AC/DC照明アプリケーションAC/DC照明アプリケーションには、看板、街路灯、GU10、パーライト、A19電球、埋め込み式ダウンライト、T8チューブ照明、およびトロファライトが含まれます。 LED照明は、照明の寿命を延ばすために高いエネルギー効率と最高の信頼性を提供する必要があります。LEDは急速に、オフィス、工業および家庭で牽引する照明技術となってきているため、双方向制御、調光、環境センサ、プレゼンス検出、および複数の標準に対応したワイヤレス接続など、ユーザーエクスペリエンスと新しいスマート機能の機能統合によりすぐれた機能が付与されています。もちろん、消費者は、これらの新機能を備えたLED照明の設計を最小限のコストで、簡単な設置と保守で購入できることを期待しています。 MPSのLEDドライバ、ハーフブリッジ・ドライバ、LEDおよびPFCコントローラ、レギュレータの幅広いポートフォリオは、次世代のAC/DC L...
-
PRODUCT CATEGORY
PFCなし / トライアック調光なし製品カテゴリ -
PRODUCT
MPQ3359A-AEC1製品1 / 2 / 3 / 4チャネル、高調光比、最大150mA/Ch、昇圧型白色LEDドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ7210-AEC1製品SPI付き、60V、2A、同期整流、デュアル降圧型LEDドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MP44020製品拡張THD性能付き、CrM / DCMマルチモードPFCコントローラ
-
PRODUCT
MP6925A製品改善されたノイズ耐性と高速スイッチング用の強化ドライバ付き、高速ターンオフ、CCM / DCM互換デュアルLLC同期整流器IC
-
PRODUCT
MP6908A製品補助巻線不要、高速ターンオフのインテリジェント整流器
-
PRODUCT
MP6924A製品高速ターンオフ、CCM / DCM互換、ノイズ耐性が向上したデュアルLLC同期整流器
-
PRODUCT
MP6908製品補助巻線不要、高速ターンオフのインテリジェント整流器
-
PRODUCT
HF500-15製品最大15Wの700V MOSFETを統合したフル機能のフライバックレギュレータ
-
PRODUCT
HFC0500製品無負荷時超低消費電力の固定周波数フライバックコントローラ
-
PRODUCT
HR1000A製品共振ハーフブリッジコントローラ
-
PRODUCT
MP6924製品高速ターンオフ、低スリープモード電流のCCM / DCM互換デュアルLLC同期整流器
-
PRODUCT
MPQ3359-AEC1製品高調光比、4チャネル、最大150mA/Ch、昇圧型白色LEDドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ7231製品MPSafe、42V、3A降圧、または2.4A昇降圧、同期整流赤外線LEDドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ7228-AEC1製品適応型フィードバック制御 (AFC) とUARTインタフェース付き、16チャネル、電流シンクLEDドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ7225A-AEC1製品適応型フィードバック制御 (AFC) と強化安全機能付き、16チャネル、電流シンクLEDドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ3323B-AEC1製品独立したPWMアナログ調光とデジタルインタフェース付き、4チャネル、320mA/Ch、LEDドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ3326B-AEC1製品独立したPWMアナログ調光とシリアルインタフェース (デフォルトでイネーブル) 付き、16チャネル、80mA/Ch、LEDドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ3326A-AEC1製品独立したPWMアナログ調光とシリアルインタフェース付き、16チャネル、80mA/Ch、LEDドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ2484U-AEC1製品75V、マルチトポロジー (降圧、昇圧、昇降圧) LEDコントローラ、AEC-Q100認定
注文
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成