- MP2640
MP2640
Session textval
Session Titefor popup
- TopologyBidirectional, Buck-Boost
- Cell Coverage2 Cells
- Minimum Vin Voltage (V)3.8
- Maximum Vin Voltage (V)16
- Maximum Net Balance Current (A)2.5
- Minimum Operating Vcell (V)2.7
- Maximum Operating Vcell (V)4.6
- Efficiency @ Vcell=3.3V89%
- Battery TypeLi-Ion, Li-Polymer, LFP
- Control Interface2-Pin
- パッケージ(mm)QFN-26 (4x4)
MP2640は高度に統合された双方向アクティブバランサーで、2つの直列バッテリーパック内のリチウムイオン、リチウムポリマー、またはリン酸鉄リチウムバッテリー間での大電流充電の再分配を可能にします。エネルギー損失と熱も最小限に抑えます。大規模なバッテリーシステムで、アクティブバランシングは高効率でバランシングプロセスを劇的にスピードアップし、不整合のバッテリースタックでも容量回復を可能にします。
MP2640は、降圧バランスモードと昇圧バランスモードの2つの動作モードで、スタック内の隣接するバッテリーのバランスをとることができます。MODEがLowの場合、MP2640は順方向降圧バランスモードで動作し、不整合エネルギーを上部セル (CU) から下部セル (CL) に転送します。MODEがHighの場合、MP2640は逆方向昇圧バランスモードで動作し、不整合エネルギーをCLからCUに転送します。
安全な動作を保証するために、MP2640はCLおよびCUの過電圧保護 (OVP)、低電圧保護 (UVP)、サーマルシャットダウン、およびバッテリー温度モニタリングを備えています。
MP2640は、QFN-26 (4mm x 4mm) パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 降圧バランスモード :
- 4.5V〜16Vの動作入力電圧 (VIN) 範囲
- 最大2.5Aの設定可能な上部セル (CU) バランス電流
- 昇圧バランスモード :
- 最大3Aの設定可能な下部セル (CL) バランス電流
- 設定可能な最大出力クランプ電圧
- その他の保護 :
- 降圧バランスモードでの温度モニタリング用の負の温度係数 (NTC) ピン
- サーマルシャットダウン
- 内部CLポートバッテリー逆リーク防止
- 昇圧バランスモードでのCU低電圧保護の統合
- 低い静止電流 (自己消費電流)
- 大容量直列バッテリーのバランスをとる積み重ね可能なアーキテクチャ
- QFN-26 (4mm x 4mm) パッケージで提供
入手可能な製品番号
MP2640GR-Z MP2640GR-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP2640 Resources
-
APPLICATION
高電圧エネルギー貯蔵アプリケーション高電圧エネルギー貯蔵システム (ESS) は、系統電力の短期的な代替手段を提供し、消費者が高額なピーク電力料金を回避したり、高需要期間に不十分な系統電力を補ったりできるようにします。これらのシステムは、風力発電や太陽光発電の拡大によって増大するエネルギーの利用可能性と需要との間で増大するギャップに対応します。 MPSの高性能バッテリーマネジメントシステム (BMS) は、高電圧ESS内のすべてのバッテリーセルを慎重に管理し、長い動作寿命にわたって大容量で安全かつ信頼性の高い動作をもたらします。ほとんどの高電圧ESSは、サイト特有の要件に合わせてシステムを管理および拡張するための複数バッテリーモジュール (BMU) で構成されています。BMU内では、MPSのバッテリーモニタリングおよび保護ICを包括的なアナログフロントエンド (AFE) として使用して、最大16個の直列リチウムイオンバ...
-
PRODUCT CATEGORY
アクティブバランサー製品カテゴリ -
PRODUCT
MP2644製品5-Cell, 1A Battery Active Balancer with Stackable Interface
-
PRODUCT
MP2645A製品5-Cell, Battery Active Balancer with a Stackable Interface
-
PRODUCT
MP2645製品スタッカブルインタフェース付き、5セル、バッテリーアクティブバランサー
-
PRODUCT
MP2643製品2セル、2A、双方向アクティブバランサ、第3世代
-
PRODUCT
MP2642製品2セル、1A、双方向アクティブバランサ、第3世代
-
ARTICLE
アクティブバランサー: その仕組みとメリット寄稿文リチウム電池の安定性と安全性は、注意深く検討する必要があります。リチウムイオン電池セルが制限された充電状態 (SOC) 範囲内で動作しない場合、その容量を減らすことができます。SOCの制限を超えると、バッテリーが損傷し、不安定で安全でない動作につながるおそれがあります。リチウムイオンバッテリーセルの安全性、寿命、容量を確保するには、SOCを注意深く制限する必要があります。 各バッテリーセルの有効容量と寿命を最大化するには、すべてのSOC範囲ですべてのセルを動作させながら劣化を最小限に抑える必要があります。介入なしに制約されたSOC内にセルを簡単に維持することで、劣化を回避できますが、SOCの不一致の量だけ使用可能容量が徐々に減少します。これは、一方のセルがSOCの上限または下限に達した場合に、他のセルが残り容量を持っていても、充電または放電を停止しなければならないからです (図1参照)。...
-
PRODUCT
MP2641製品2セル、双方向アクティブバランサー、第2世代
-
PRODUCT
MP27922製品順方向2チャネルおよび逆方向2チャネル、5kVRMS、クワッドチャネル・デジタルアイソレータ
-
PRODUCT
MP27960製品順方向6チャネルおよび逆方向0チャネル、5kVRMS、6チャネル、デジタルアイソレータ
-
PRODUCT
MP27933製品3つの順方向および3つの逆方向チャネル、5kVRMS、6チャネル・デジタルアイソレータ
-
PRODUCT
MP27940製品5kVRMS, Quad-Channel, Digital Isolator with 4 Forward Channels and 0 Reverse Channels
-
PRODUCT
MP27911-N製品3.75kVRMS to 5kVRMS, Dual-Channel, Digital Isolator with 1 Forward and 1 Reverse Channel
-
PRODUCT
MP27951製品150Mbps, Six-Channel, Digital Isolator with 5 Forward Channels and 1 Reverse Channel
-
PRODUCT
MP3718製品4-Cell to 24-Cell, High-Accuracy Battery Monitor and Protector with Coulomb Counting
-
PRODUCT
MID3W2424A製品3W、24VIN、IGBT / SiCバイアス電源用絶縁電源モジュール
-
PRODUCT
MPQ2793製品4セル~16セル対応、クーロンカウンティング付き高精度バッテリーモニタおよびプロテクタ、 AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MP2795製品ハイサイドドライバ付き、7セル~16セル、高性能バッテリーモニタおよびプロテクタ
-
PRODUCT
MP3716製品クーロンカウンティング付き、3セル~18セル、高精度バッテリーモニタおよびプロテクタ
-
PRODUCT
MP2798製品クーロンカウンティング付き、3セル~18セル、高精度バッテリーモニタ
-
PRODUCT
MP3710製品3セル~18セル、高精度バッテリープロテクタ
-
PRODUCT
MP2790製品クーロンカウンティング付き、4セル~10セル、高精度バッテリーモニタおよびプロテクタ
-
PRODUCT
MP2460製品TSOT23-6パッケージ、45V、0.6A、1.7MHz、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2797製品クーロンカウンティング付き、7セル~16セル、高精度バッテリーモニタおよびプロテクタ
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成