- 製品
- バッテリーマネジメント
- アクティブバランサー
- MP2645A
MP2645A
Session textval
Session Titefor popup
- TopologyBidirectional, Buck-Boost
- Cell Coverage5 Cells
- Minimum Vin Voltage (V)5
- Maximum Vin Voltage (V)24
- Maximum Net Balance Current (A)3
- Minimum Operating Vcell (V)1
- Maximum Operating Vcell (V)4.8
- Quiescent Current (uA)2
- Efficiency @ Vcell=3.3V93%
- Battery TypeLi-Ion, Li-Polymer, LFP
- Control Interface1-Wire Serial
- パッケージ(mm)QFN-19 (4x4)
The MP2645A is a 5-cell, highly integrated, bidirectional, buck-boost active balancer with a novel, MPS-patented topology.
A single MP2645A can redistribute charge between 5 series cells, including Li-ion, Li-polymer, and LiFePO4 batteries or super capacitors. The MP2645A operates with 2 to 5 cells and tolerates stack voltages up to 40V. The MP2645A can be configured for up to 3A of charge redistribution.
As an alternative to dissipating energy with passive balancing, the MP2645A efficiently moves charge between cells with much faster balancing and minimal heat generation. The MP2645A can also compensate for cell capacity mismatch to extend battery runtime. By overlapping multiple MP2645A devices, active balancing can be achieved across long, high-voltage battery stacks.
The MP2645A is easily controlled via a simple, robust, one-wire interface. A stacking feature allows up to 8 series devices, balancing up to 33 series cells, to be operated from a single control signal.
The MP2645A is available in a QFN-19 (4mmx4mm) package.
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 2-Cell to 5-Cell Active Balancer
- Only 1 Inductor Required
- 40V Max Stack Voltage
- Up to 3A Balance Current
- One Wire Interface
- Stackable Operation and Communication
- Supports Parallel Operation for Higher Balancing Current
- Directly Powered from Battery Cells
- Includes Watchdog Timer
- Pack Over-voltage Protection (OVP)
- Thermal Shutdown Protection
- Available in a QFN-19 (4mmx4mm) Package
入手可能な製品番号
MP2645AGRE-xxxx-Z MP2645AGRE-xxxx-P MP2645AGRE-0000-Z MP2645AGRE-0000-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP2645A Resources
-
APPLICATION
高電圧エネルギー貯蔵アプリケーション高電圧エネルギー貯蔵システム (ESS) は、系統電力の短期的な代替手段を提供し、消費者が高額なピーク電力料金を回避したり、高需要期間に不十分な系統電力を補ったりできるようにします。これらのシステムは、風力発電や太陽光発電の拡大によって増大するエネルギーの利用可能性と需要との間で増大するギャップに対応します。 MPSの高性能バッテリーマネジメントシステム (BMS) は、高電圧ESS内のすべてのバッテリーセルを慎重に管理し、長い動作寿命にわたって大容量で安全かつ信頼性の高い動作をもたらします。ほとんどの高電圧ESSは、サイト特有の要件に合わせてシステムを管理および拡張するための複数バッテリーモジュール (BMU) で構成されています。BMU内では、MPSのバッテリーモニタリングおよび保護ICを包括的なアナログフロントエンド (AFE) として使用して、最大16個の直列リチウムイオンバ...
-
PRODUCT CATEGORY
アクティブバランサー製品カテゴリ -
PRODUCT
MP2644製品5-Cell, 1A Battery Active Balancer with Stackable Interface
-
PRODUCT
MP2645製品スタッカブルインタフェース付き、5セル、バッテリーアクティブバランサー
-
PRODUCT
MP2643製品2セル、2A、双方向アクティブバランサ、第3世代
-
PRODUCT
MP2642製品2セル、1A、双方向アクティブバランサ、第3世代
-
ARTICLE
アクティブバランサー: その仕組みとメリット寄稿文リチウム電池の安定性と安全性は、注意深く検討する必要があります。リチウムイオン電池セルが制限された充電状態 (SOC) 範囲内で動作しない場合、その容量を減らすことができます。SOCの制限を超えると、バッテリーが損傷し、不安定で安全でない動作につながるおそれがあります。リチウムイオンバッテリーセルの安全性、寿命、容量を確保するには、SOCを注意深く制限する必要があります。 各バッテリーセルの有効容量と寿命を最大化するには、すべてのSOC範囲ですべてのセルを動作させながら劣化を最小限に抑える必要があります。介入なしに制約されたSOC内にセルを簡単に維持することで、劣化を回避できますが、SOCの不一致の量だけ使用可能容量が徐々に減少します。これは、一方のセルがSOCの上限または下限に達した場合に、他のセルが残り容量を持っていても、充電または放電を停止しなければならないからです (図1参照)。...
-
PRODUCT
MP2641製品2セル、双方向アクティブバランサー、第2世代
-
PRODUCT
MP2640製品2セル、双方向アクティブバランサー
-
PRODUCT
MP3712製品3-Cell to 8-Cell, High-Accuracy Battery Monitor and Protector with Coulomb Counting
-
PRODUCT
MP3714製品3-Cell to 16-Cell, High-Accuracy Battery Monitor and Protector with Coulomb Counting
-
PRODUCT
MP3713製品3-Cell to 10-Cell, High-Accuracy Battery Monitor and Protector with Coulomb Counting
-
PRODUCT
MP27922製品順方向2チャネルおよび逆方向2チャネル、5kVRMS、クワッドチャネル・デジタルアイソレータ
-
PRODUCT
MP27960製品順方向6チャネルおよび逆方向0チャネル、5kVRMS、6チャネル、デジタルアイソレータ
-
PRODUCT
MP27933製品3つの順方向および3つの逆方向チャネル、5kVRMS、6チャネル・デジタルアイソレータ
-
PRODUCT
MP27940製品5kVRMS, Quad-Channel, Digital Isolator with 4 Forward Channels and 0 Reverse Channels
-
PRODUCT
MP27911-N製品3.75kVRMS to 5kVRMS, Dual-Channel, Digital Isolator with 1 Forward and 1 Reverse Channel
-
PRODUCT
MP27951製品150Mbps, Six-Channel, Digital Isolator with 5 Forward Channels and 1 Reverse Channel
-
PRODUCT
MP3718製品4-Cell to 24-Cell, High-Accuracy Battery Monitor and Protector with Coulomb Counting
-
PRODUCT
MID3W2424A製品3W、24VIN、IGBT / SiCバイアス電源用絶縁電源モジュール
-
PRODUCT
MPQ2793製品4セル~16セル対応、クーロンカウンティング付き高精度バッテリーモニタおよびプロテクタ、 AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MP2795製品ハイサイドドライバ付き、7セル~16セル、高性能バッテリーモニタおよびプロテクタ
-
PRODUCT
MP3716製品クーロンカウンティング付き、3セル~18セル、高精度バッテリーモニタおよびプロテクタ
-
PRODUCT
MP2798製品クーロンカウンティング付き、3セル~18セル、高精度バッテリーモニタ
-
PRODUCT
MP3710製品3セル~18セル、高精度バッテリープロテクタ
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成