MP3713
入手可能な製品番号
MP3713DFP-xxxx-T MP3713DFP-xxxx-Z MP3713DFP-xxxx-P MP3713DFP-0000-T MP3713DFP-0000-Z MP3713DFP-0000-P MP3713DFP-0001-T MP3713DFP-0001-Z MP3713DFP-0001-P MP3713DFP-0002-T MP3713DFP-0002-Z MP3713DFP-0002-P MP3713DFP-0003-T MP3713DFP-0003-Z MP3713DFP-0003-P
P&Zの意味 
関連商品
MP3716 クーロンカウンティング付き、3セル~18セル、高精度バッテリーモニタおよびプロテクタ
MP3716は堅牢なバッテリー管理デバイスであり、すべてのアナログフロントエンド (AFE)モニタリングおよび保護ソリューションを提供します。MP2797は、特定のピン上で絶対電圧が80Vを超える 3セル~18セルのバッテリーパックの直列接続に対応します。
MP3716には、2つの独立したアナログ-デジタルコンバータ (ADC) が内蔵されています。1つ目のADCは、外部のNTCサーミスタを介して、各チャネルの差動セル電圧 (最大18チャネル)、ダイ温度、および7チャネルの温度を測定します。2番目のADCは、外付けの電流検出抵抗を介して充放電の電流を測定します。
MPF4279x電池残量計と組み合わせることで、MP3716は2%以内の充電状態 (SOC) 精度を実現します。
MP3716には、充放電の独立制御用のハイサイドMOSFET (HS-FET) ドライバが含まれています。放電 (DSG) MOSFETドライバには、ターンオンの制御を実現する設定可能な電流のソフトスタート (SS) が含まれているため、外部のプリチャージ回路が不要になります。MOSFETドライバは、過電流保護 (OCP)、短絡保護 (SCP)、バッテリー低電圧保護 (UVP)、バッテリー過電圧保護 (OVP)、および高温/低温保護も組み込んでいます。
MP3716 は、深刻な低電圧保護 (SUVP)、深刻な過電圧保護 (SOVP)、MOSFET損傷保護、および豊富な自己診断保護のためのヒューズドライバを内蔵しています。
IPC 2221BまたはUL 60950-1への準拠が必要なアプリケーションでは、バッテリーパックの電圧に応じてコンフォーマルコーティングが必要になる場合があります。
MP3716は、TQFP-48 (7mm x 7mm) パッケージで提供されます。
評価ボード詳細をご覧ください。
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成