MP3710
入手可能な製品番号
MP3710DFP-xxxx-T MP3710DFP-0000-T
P&Zの意味 
関連商品
MP2798 クーロンカウンティング付き、3セル~18セル、高精度バッテリーモニタ
MP2798は堅牢なバッテリーマネジメントデバイスであり、すべてのアナログフロントエンド (AFE) モニタリングおよび保護ソリューションを提供します。I2Cインタフェースまたはシリアル・ペリフェラル・インタフェース (SPI) 通信に対応できます。MP2797は、特定のピン上で絶対電圧が80Vを超える 3セル~18セルのバッテリーパックの直列接続に対応します。
MP2798には、2つの独立したアナログ-デジタルコンバータ (ADC) が内蔵されています。最初のADCは、外付けの負温度係数 (NTC) サーミスタを介して、各チャネルの差動セル電圧 (最大18チャネル) 、ダイ温度、および7チャネルの温度を測定します。2番目のADCは、外付けの電流検出抵抗を介して充放電の電流を測定します。デュアルADCアーキテクチャにより、セルとパックのインピーダンスモニタリングのための同期整流電圧と電流の測定が可能になります。
MPF4279x電池残量計と組み合わせることで、MP2798は2%以内の充電状態 (SOC) 精度を実現します。
MP2798は、過電流 (OC)、短絡、バッテリー低電圧 (UV)、バッテリー過電圧 (OV)、過熱 (OT)、および低温 (UT) アラームなどの堅牢なハードウェアモニタリングアラーム機能を提供します。これらすべてのアラームには、設定可能なしきい値があります。
MP2798には豊富な自己診断アラームが搭載されています。内部パッシブバランシングMOSFETは不一致のセルを均等化し、最大58mAに対応します。外付けバランシングトランジスタ (MOSFETまたはBJT) を駆動するオプションもあります。
MP2798は、TQFP-48 (7mm x 7mm) パッケージで提供されます。
クーロンカウンティング付き、3セル~18セル、高精度バッテリーモニタおよびプロテクタ
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成