- 製品
- 絶縁型IC
- デジタルアイソレータ
- MP27911-N
MP27911-N
3.75kVRMS to 5kVRMS, Dual-Channel, Digital Isolator with 1 Forward and 1 Reverse Channel
Session textval
Session Titefor popup
- Total Channel Count2
- チャンネル (正方向/逆方向)1/1
- Isolation Rating (kVrms)5/3.75
- Max Data Rate (Mbps)80
- Propagation Delay (Typ. at 5V) (ns)15.5
- Min CMTI (kV/µs)150
- Surge Voltage Level (Vpk)10400/10000
- 入力電圧(最小) (V)2.5
- 入力電圧 (最大) (V)5.5
- パッケージ(mm)SOIC-8 NB, SOIC-8 WB
- データレート80
The MP27911-N is a high-performance, dual-channel, digital isolator designed for robust industrial applications. This device is optimized to replace a traditional optocoupler and can support a data rate up to 80Mbps. It can maintain its performance across a wide temperature range while minimizing power consumption.
The MP27911-N employs capacitive isolation technology to support up to 5kVRMS isolation voltage in an SOIC wide-body (WB) package. This device includes safety-related certifications according to UL 1577, VDE, CSA, and CQC. This isolator provides small size, low-power consumption, and higher reliability operation compared to traditional optocoupler isolators.
This device provides a Schmitt trigger input and isolated encoding/decoding for high electromagnetic immunity in noisy environments. The selectable default high or low failsafe output supports fixed outputs even if the input signal power fails.
The MP27911-N is available in narrow-body (NB) and wide-body (WB) SOIC-8 packages.
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- Channel Directions: 1 Forward, 1 Reverse
- Up to 5kVRMS Input to Output Isolation (SOIC-8 WB)
- Support 0bps (DC) to 80Mbps Data Rate
- 2.5V to 5.5V Operation Range
- >±150kV/µs Common-Mode Transient Immunity (CMTI)
- High System-Level Electrostatic Discharge (ESD), Electrical Fast Transient (EFT), and Surge Immunity Performance
- 15.5ns Propagation Delay for 5V Operation
- Low Power Supply Current
- Default Output Logic High (MP27911-N) and Low (MP27911-LN) Options
- Wide -40°C to +125°C Junction Temperature (TJ) Range
- UL 1577 Certified
- SOIC-8 WB: 5kVRMS Isolation for 60s
- SOIC-8 NB: 3.75kVRMS Isolation for 60s
- CSA Component Notice 5A Approval
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17): 2021-10 Certified
- SOIC-8 WB: 8000VPK Isolation
- SOIC-8 NB: 5303VPK Isolation
- TUV SUD Certification per IEC/EN/UL/CSA 62368-1, IEC 60950-1
- CQC Certified per GB 4943.1-2022
入手可能な製品番号
MP27911-NGY-Z MP27911-NGY-P MP27911-LNGY-Z MP27911-LNGY-P MP27911-NGS-Z MP27911-NGS-P MP27911-LNGS-Z MP27911-LNGS-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP27911-N Resources
-
APPLICATION
高電圧エネルギー貯蔵アプリケーション高電圧エネルギー貯蔵システム (ESS) は、系統電力の短期的な代替手段を提供し、消費者が高額なピーク電力料金を回避したり、高需要期間に不十分な系統電力を補ったりできるようにします。これらのシステムは、風力発電や太陽光発電の拡大によって増大するエネルギーの利用可能性と需要との間で増大するギャップに対応します。 MPSの高性能バッテリーマネジメントシステム (BMS) は、高電圧ESS内のすべてのバッテリーセルを慎重に管理し、長い動作寿命にわたって大容量で安全かつ信頼性の高い動作をもたらします。ほとんどの高電圧ESSは、サイト特有の要件に合わせてシステムを管理および拡張するための複数バッテリーモジュール (BMU) で構成されています。BMU内では、MPSのバッテリーモニタリングおよび保護ICを包括的なアナログフロントエンド (AFE) として使用して、最大16個の直列リチウムイオンバ...
-
APPLICATION
PLCアプリケーション -
PRODUCT CATEGORY
デジタルアイソレータ製品カテゴリ -
PRODUCT
MP27922製品順方向2チャネルおよび逆方向2チャネル、5kVRMS、クワッドチャネル・デジタルアイソレータ
-
PRODUCT
MP27960製品順方向6チャネルおよび逆方向0チャネル、5kVRMS、6チャネル、デジタルアイソレータ
-
PRODUCT
MP27933製品3つの順方向および3つの逆方向チャネル、5kVRMS、6チャネル・デジタルアイソレータ
-
PRODUCT
MP27940製品5kVRMS, Quad-Channel, Digital Isolator with 4 Forward Channels and 0 Reverse Channels
-
PRODUCT
MP27931製品3個の順方向および1個の逆方向チャネル付き、5kVRMS、クワッドチャネルデジタルアイソレータ
-
PRODUCT
MP27951製品150Mbps, Six-Channel, Digital Isolator with 5 Forward Channels and 1 Reverse Channel
-
PRODUCT
MP27942製品4チャネル順方向チャネルおよび2つの逆方向チャネル付き、150Mbp、6チャネル、デジタルアイソレータ
-
ARTICLE
スマートホーム機器にデジタルアイソレータを使用する寄稿文スマートホーム機器は、スマートサーモスタット、ライティングシステム、セキュリティシステム、ホームエンタテイメントシステムを採用する多くの家庭でますます普及しています。これらの機器は、家庭の機能を自動化しワイヤレス制御を提供し、ユーザーがモバイルアプリやデジタルインタフェースから自宅をモニタおよび制御できるようにします。スマートホーム機器にはメリットはありますが、ユーザーは感電、火災、または機器への直接的な損傷につながる可能性のある電気的故障のリスクの増加にも直面しています。 本稿では、安全性と信頼性を確保するために、スマートホーム機器にデジタルアイソレータを使用することの重要性について説明します。 デジタルアイソレータは、2つの回路間に電気的絶縁を提供しながら、デジタル信号が回路間を通過できるようにするICです。電磁結合または容量性結合を使用することにより、デジタルアイソレータは直...
-
MPSCHOLAR
INTRODUCTION TO GATE DRIVERSMPSCHOLARGate drivers are essential components in modern electronics. They are specialized circuits that have the important task of controlling the operation of power switches, such as MOSFETs and IGBTs. Their main purpose is to supply the required drive voltage and current to the gate of these power devices. Figure 1: Gate Drive between Microcontroller and Power Transistor Fundamental Role: Gate drive...
-
MPSCHOLAR
THE ROAD AHEAD: PREDICTIONS AND POSSIBILITIESMPSCHOLARThe future of electronics is closely tied to the progress of integration technologies. These advancements go beyond cramming more features into smaller spaces, they involve reshaping the way devices communicate with each other and their users. System-on-Chip (SoC) Evolution: Future SoCs are anticipated to seamlessly incorporate digital isolation into their architecture. This involves implementi...
-
MPSCHOLAR
SUSTAINABILITY AND ENVIRONMENTAL CONSIDERATIONSMPSCHOLARIt is becoming increasingly important for the electronics sector to implement environmentally responsible manufacturing procedures as environmental consciousness rises and regulatory demands mount. During the entirety of the product lifespan, these environmentally friendly manufacturing techniques not only contribute to the reduction of the environmental impact, but they also play an important rol...
-
MPSCHOLAR
MARKET TRENDS AND DEMANDSMPSCHOLARIn order to maintain a competitive and relevant position in the continually changing environment of industrial technology, it is essential to have a solid awareness of the shifting requirements and to develop solutions that are specific to the industry. These dynamics are influenced by the evolution of technology, market demands, and environmental considerations. Automation and Robotics: The tr...
-
MPSCHOLAR
EMERGING TECHNOLOGIES AND MATERIALSMPSCHOLARThe evolution of isolation materials in the electronic design of digital isolators is a field that is characterized by continual innovation, which has led to considerable gains in both performance and reliability. In contemporary electronics, one of the most important areas of focus is the investigation of novel materials and their effects. New Dielectric Materials: Recent developments have bee...
-
MPSCHOLAR
INNOVATIONS AND FUTURE TRENDSMPSCHOLAR -
MPSCHOLAR
CASE STUDIESMPSCHOLARReal-world case studies provide valuable insights in the dynamic field of electronic design. These studies, which explore the practical implementation of isolated solutions and the lessons learned from industry applications, offer a wealth of knowledge for engineers of all levels of experience. Industrial Automation Systems: Ford's Michigan Assembly Plant seamlessly integrated digital isolators...
-
MPSCHOLAR
OPTIMIZATION FOR EFFICIENCY AND PERFORMANCEMPSCHOLAREfficiency and performance optimization are crucial in electronic system design, particularly in power management for digital isolators. This requires understanding how to optimize power conversion and distribution while managing the delicate balance between performance and power consumption. Switch-Mode Power Supplies (SMPS): SMPS are highly favored for their exceptional power conversion effic...
-
MPSCHOLAR
THERMAL MANAGEMENTMPSCHOLAREfficient thermal management is crucial for maintaining the reliability and efficiency of isolated solutions. Having a grasp on the origins of heat and employing strategies to efficiently disperse it are vital aspects of this procedure. Electronic Component Heat Generation: During operation, electronic components are the main source of heat in isolated solutions. Electronic applications commonl...
-
MPSCHOLAR
ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) AND NOISE MANAGEMENTMPSCHOLARElectromagnetic compatibility (EC) is of utmost importance when it comes to designing and operating electronic devices, such as digital isolators. Ensuring that a device operates smoothly within its electromagnetic environment without causing any disruptive electromagnetic disturbances is crucial. Definition and Components: EMC consists of three main components: emission, susceptibility, and im...
-
MPSCHOLAR
RELIABILITY AND SAFETY CONSIDERATIONSMPSCHOLAREnsuring reliability and safety in the realm of digital isolators requires strict adherence to industry standards and regulations. This section offers a comprehensive look at these standards and emphasizes the significance of adhering to them and obtaining certification. Significance of Standards in Isolator Design: Standards play a crucial role in isolator design as they establish the essentia...
-
MPSCHOLAR
SELECTING THE RIGHT ISOLATED SOLUTIONMPSCHOLARWhen choosing the appropriate isolated solution, it is crucial to first conduct a comprehensive evaluation of the requirements. This step is essential to ensuring that the selected isolator is a perfect fit for the application's specific needs. Understanding the Application: To start off, it's crucial to fully grasp the operational environment and functional requirements of the application. Whe...
-
MPSCHOLAR
CASE STUDIESMPSCHOLARInvaluable insights into practical design scenarios are provided by analyzing real-world applications of digital isolators, featuring best practices and lessons learned in the domain. Guiding the selection process based on specific application needs, comparative studies of digital isolator technologies and designs are crucial for understanding their relative strengths and weaknesses...
-
MPSCHOLAR
EVALUATION AND TESTINGMPSCHOLARIn the development of digital isolators, evaluation and testing are critical elements to ensure reliability, performance, and compliance with specifications. Test Equipment: To test digital isolators, the primary instruments are oscilloscopes, spectrum analyzers, signal generators, and network analyzers. These tools play a pivotal role in producing stimuli and calculating the isolator’s respons...
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成