MP173
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS
MP173 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:
MP173A
MP173A
最大280mAまでの出力電流、向上したEMI性能を備えた、700V、非絶縁型、オフラインレギュレータ
Features & Benefits
- 1次側CV制御
- 降圧、昇降圧、昇圧およびフライバック トポロジーに対応
- 700V MOSFETと電流源を統合
- 30mW未満の無負荷時消費電力
- 最大4Wまでの出力電力
- 180mA未満の最大DCM出力電流
- 280mA未満の最大CCM出力電流
- 低いVCC動作電流
- 周波数フォールドバック
- 最大周波数制限
- ピーク電流の圧縮
- 内部バイアスVCC
- TSD、UVLO、OLP、SCP、開ループ検出
- TSOT23-5およびSOIC-8パッケージで提供
… and many more!
Session textval
Session Titefor popup
- Pout (max) (W) (Recommended)4
- Vac (min) (V)20
- Vac (max) (V)305
- TypeBuck Regulator
- fsw(最大)(kHz)83
- Control MethodOn-Off
- Iout (DCM) (max) (mA)180
- Iout (CCM) (max) (mA)300
- No-Load Pout (max) (mW)30
- Isw Limit (mA)400
- Vfb (V)2.5
- Vbr (V)700
- Rds(on) (Ω)20
- Iregulator (mA)4.1
- Ileak (µA)10
- グレードCatalog
- パッケージ(mm)SOIC-8, TSOT23-5
- Power Range DefinedNo
- 入力電圧(最小) (V)28
- 入力電圧 (最大) (V)431.3
- Active PFCNo
- IsolatedNo
- Isolated LLCNo
- Isolated FlybackNo
- Internal MOSFETはい
- Non-IsolatedYes
- Secondary Synchronous RectificationNo
- Low Side Rectificationいいえ
- Vin (max) (V) AC305
- Vin (min) (V) AC20
- High Side Rectificationいいえ
MP173は、フォトカプラなしで正確な定電圧 (CV) 調整を提供する一次側レギュレータです。降圧、昇圧、昇降圧、およびフライバック トポロジーに対応します。700V MOSFETを統合しており、構造を簡素化しコストを削減します。これらの機能により、家電製品や待機電源などのオフラインの低電力アプリケーションに最適なレギュレータになります。MP173はグリーンモード動作レギュレータです。負荷が減少すると、ピーク電流とスイッチング周波数の両方が減少します。この機能により、軽負荷時に優れた効率が得られ、全体の平均効率が向上します。MP173は、サーマルシャットダウン (TSD)、VCCの低電圧誤動作防止機能 (UVLO)、過負荷保護 (OLP)、短絡保護 (SCP)、開ループ保護などのさまざまな保護機能を備えています。MP173は、TSOT23-5パッケージおよびSOIC-8パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 降圧、昇圧、昇降圧、およびフライバックトポロジーに対応する
一次側定CV制御 - 700V MOSFETと電流源を統合
- 30mW未満の無負荷消費電力
- 最大4Wまでの出力電力
- 180mA未満の最大DCM出力電流
- 280mA未満の最大CCM出力電流
- 低いVCC動作電流
- 周波数フォールドバック
- 最大周波数制限
- ピーク電流圧縮
- 内部バイアスVCC
- TSD、UVLO、OLP、SCP、開ループ保護
入手可能な製品番号
MP173GJ-P MP173GJ-Z MP173GS-Z MP173GS MP173XR-Z
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP173 Resources
-
PRODUCT CATEGORY
AC/DC製品セレクタ製品カテゴリ -
PRODUCT CATEGORY
高電圧降圧型レギュレータ (10W以上)製品カテゴリ -
PRODUCT
MP6925A製品改善されたノイズ耐性と高速スイッチング用の強化ドライバ付き、高速ターンオフ、CCM / DCM互換デュアルLLC同期整流器IC
-
PRODUCT
MP6908A製品補助巻線不要、高速ターンオフのインテリジェント整流器
-
PRODUCT
MP6924A製品高速ターンオフ、CCM / DCM互換、ノイズ耐性が向上したデュアルLLC同期整流器
-
PRODUCT
MP6908製品補助巻線不要、高速ターンオフのインテリジェント整流器
-
PRODUCT
HF500-15製品最大15Wの700V MOSFETを統合したフル機能のフライバックレギュレータ
-
PRODUCT
HFC0500製品無負荷時超低消費電力の固定周波数フライバックコントローラ
-
PRODUCT
HR1000A製品共振ハーフブリッジコントローラ
-
PRODUCT
MP6924製品高速ターンオフ、低スリープモード電流のCCM / DCM互換デュアルLLC同期整流器
-
PRODUCT
MP183製品非絶縁型、最大250mA出力電流、ゼロスタンバイ降圧型レギュレータ
-
PRODUCT
MP175L製品最大600mAの出力電流と復電保護を備えた700V、非絶縁型オフラインレギュレータ
-
PRODUCT
HR1002A製品堅牢なアダプティブデッドタイム調整と共振はずれ保護を備えて強化されたLLCコントローラ
-
PRODUCT
MP4078製品一次側制御、CV出力、アクティブPFC付きシングルステージオフラインコントローラ
-
PRODUCT
MP6908L製品補助巻線を必要としない高速ターンオフインテリジェント整流器
-
PRODUCT
MP44018A製品CRM / DCMマルチモード PFCコントローラ、軽負荷効率の強化
-
PRODUCT
HF920B製品900V、固定周波数、EMI 最適化フライバックレギュレータ(超低スタンバイ付き)
-
PRODUCT
MP6928A製品適応型順方向レギュレーション電圧と超低スリープモード電流を備えた高速ターンオフ、デュアルチャネルインテリジェント整流器
-
PRODUCT
MP6973製品スルーレート検出機能を備えた100V /17mΩ MOSFETを統合したCCM / DCMフライバック理想ダイオード
-
PRODUCT
HR1002製品堅牢なアダプティブ・デッドタイム調整を備えた拡張LLCコントローラ
-
PRODUCT
MP6972製品スルーレート検出機能を備えた100V / 17mΩ MOSFETを内蔵したCCM / DCMフライバック理想ダイオード
-
PRODUCT
HFC0100製品準共振フライバックコントローラ
-
PRODUCT
MP171A製品700V、非絶縁型、オフラインレギュレータ、最大60mAまでの出力電流、向上したEMI性能
-
PRODUCT
MP172A製品700V、非絶縁型、オフラインレギュレータ、最大120mAまでの出力電流、向上したEMI性能
-
PRODUCT
MP173A製品最大280mAまでの出力電流、向上したEMI性能を備えた、700V、非絶縁型、オフラインレギュレータ
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成