MP171
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS
MP171 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:
MP171A
MP171A
700V、非絶縁型、オフラインレギュレータ、最大60mAまでの出力電流、向上したEMI性能
Features & Benefits
- 1次側CV制御
- 降圧、昇圧、昇降圧、およびフライバック トポロジーに対応
- 700V MOSFETと電流源を統合
- 30mW未満の無負荷時消費電力
- 最大2Wまでの出力電力
- 40mA未満の最大DCM出力電流
- 60mA未満の最大CCM出力電流
- 低いVCC動作電流
- 周波数フォールドバック
- 最大周波数制限
- ピーク電流の圧縮
- 内部バイアスVCC
- TSD、UVLO、OLP、SCP、開ループ検出
- TSOT23-5およびSOIC-8パッケージで提供
… and many more!
入手可能な製品番号
MP171GJ-P MP171GJ-Z MP171GS-P MP171GS-Z MP171GS
P&Zの意味 
関連商品
EV171-J-00A 小型、ユニバーサル入力、非絶縁オフラインレギュレータ、TSOT23-5パッケージタイプの評価ボード
EV171-J-00A 評価ボードは、MP171の機能を実証するように設計されています。MP171は、フォトカプラを使用せずに正確な定電圧 (CV) 調整を提供する一次側定電圧レギュレータです。降圧、昇降圧、昇圧、およびフライバックトポロジーに対応します。
EV171-J-00A評価ボードは降圧アプリケーションとして設計されています。EV171-J-00Aは通常、60 / 50Hzで85VAC~256VACから5V/50mA負荷を駆動します。
EV171-J-00Aは優れた効率を備え、2kVのIEC61000-4-5のサージ耐性およびEN55022の伝導EMI要件を満たしています。MP171は、サーマルシャットダウン (TSD)、VCCの低電圧誤動作防止機能 (UVLO)、過負荷保護 (OLP)、短絡保護 (SCP)、開ループ保護などのさまざまな保護機能を備えています。
EV171-J-00Aは、MP171 TSOT23-5パッケージタイプ用の評価ボードです。
小型、ユニバーサル入力、非絶縁オフラインレギュレータ、SOIC-8パッケージタイプの評価ボード
評価ボード詳細をご覧ください。
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成