MP100
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS
MP100 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:
MP100L
MP100L
低電力アプリケーション向けオフライン・インダクタレスレギュレータ - 低EMI
Features & Benefits
- ユニバーサルAC入力 (85VAC~305VAC)
- インダクタレス
- 100mW未満の待機電力
- 良好なEMI
- 低いBOMコスト
- 効率を最大化するスマートな制御
- 1.5V~15Vの調整可能な出力電圧
- 良好なラインとロードレギュレーション
- サーマルシャットダウン保護
- 短絡保護
- パワーグッド信号の提供
… and many more!
Session textval
Session Titefor popup
- Vac (min) (V)85
- Vac (max) (V)305
- Pout (max) (mW)400
- TypeLinear Regulator
- Vref (V)1.235
- Vout (min) (V)1.5
- Vout (max) (V)15
- Vbr (V)700
- Rds(on) (Ω)9.5
- Pout (max) (W) (Recommended)0.5
- Vdropout (V)999
- グレードCatalog
- Power Range DefinedNo
- AC or DC InputAC
- 入力電圧(最小) (V)120
- 入力電圧 (最大) (V)431.3
- Internal MOSFETはい
- Regulated Outputs2
- Active PFCNo
- IsolatedNo
- Isolated LLCNo
- Isolated FlybackNo
- Non-IsolatedYes
- Secondary Synchronous RectificationNo
- Low Side Rectificationいいえ
- High Side Rectificationいいえ
- Vin (max) (V) AC305
- Vin (min) (V) AC85
MP100は、小型、インダクタレス、高効率のオフラインレギュレータです。ACライン電圧を調整可能なDC出力にステップダウンします。オフラインアプリケーションでICにバイアス電圧を提供する簡単なソリューションです。統合されたスマート制御システムは、必要な場合にのみACライン電力を使用するため、デバイスの損失を最小限に抑えて良好な効率を実現します。このデバイスは、システム設計が新しい待機電力仕様を実現するのに役立ちます。MP100は、過電流保護、短絡保護、VDの過電圧保護、VDの低電圧誤動作防止機能、サーマルシャットダウンなどのさまざまな保護機能を備えています。MP100は、SOIC8Eパッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- ユニバーサルAC入力 (85VAC-to-305VAC)
- 効率を最大化するスマートな制御
- 1.5V~15Vの調整可能な出力電圧
- 少ない部品数とコスト
- サーマルシャットダウン保護
- 短絡保護
- パワーグッド信号の提供
- バルクコンデンサ不要
入手可能な製品番号
MP100GN-P MP100GN-Z MP100GN
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP100 Resources
-
PRODUCT CATEGORY
AC/DC製品セレクタ製品カテゴリ -
PRODUCT CATEGORY
高電圧SMART LDOレギュレータ (1W未満)製品カテゴリ -
PRODUCT
MP6925A製品改善されたノイズ耐性と高速スイッチング用の強化ドライバ付き、高速ターンオフ、CCM / DCM互換デュアルLLC同期整流器IC
-
PRODUCT
MP6924A製品高速ターンオフ、CCM / DCM互換、ノイズ耐性が向上したデュアルLLC同期整流器
-
PRODUCT
MP6908A製品補助巻線不要、高速ターンオフのインテリジェント整流器
-
PRODUCT
MP6908製品補助巻線不要、高速ターンオフのインテリジェント整流器
-
PRODUCT
HFC0500製品無負荷時超低消費電力の固定周波数フライバックコントローラ
-
PRODUCT
MP6924製品高速ターンオフ、低スリープモード電流のCCM / DCM互換デュアルLLC同期整流器
-
PRODUCT
HF500-15製品最大15Wの700V MOSFETを統合したフル機能のフライバックレギュレータ
-
PRODUCT
HR1000A製品共振ハーフブリッジコントローラ
-
PRODUCT
HR1002A製品堅牢なアダプティブデッドタイム調整と共振はずれ保護を備えて強化されたLLCコントローラ
-
PRODUCT
MP44018A製品CRM / DCMマルチモード PFCコントローラ、軽負荷効率の強化
-
PRODUCT
HF920B製品900V、固定周波数、EMI 最適化フライバックレギュレータ(超低スタンバイ付き)
-
PRODUCT
MP4078製品一次側制御、CV出力、アクティブPFC付きシングルステージオフラインコントローラ
-
PRODUCT
MP6908L製品補助巻線を必要としない高速ターンオフインテリジェント整流器
-
PRODUCT
HR1002製品堅牢なアダプティブ・デッドタイム調整を備えた拡張LLCコントローラ
-
PRODUCT
MP6972製品スルーレート検出機能を備えた100V / 17mΩ MOSFETを内蔵したCCM / DCMフライバック理想ダイオード
-
PRODUCT
MP6928A製品適応型順方向レギュレーション電圧と超低スリープモード電流を備えた高速ターンオフ、デュアルチャネルインテリジェント整流器
-
PRODUCT
MP6973製品スルーレート検出機能を備えた100V /17mΩ MOSFETを統合したCCM / DCMフライバック理想ダイオード
-
PRODUCT
HFC0100製品準共振フライバックコントローラ
-
PRODUCT
MP171A製品700V、非絶縁型、オフラインレギュレータ、最大60mAまでの出力電流、向上したEMI性能
-
PRODUCT
MP6919製品100V / 13mΩ MOSFETを統合し、補助巻線が不要なCCM / DCMフライバック理想ダイオード
-
PRODUCT
MP173A製品最大280mAまでの出力電流、向上したEMI性能を備えた、700V、非絶縁型、オフラインレギュレータ
-
PRODUCT
MP9989製品100V / 10mΩ MOSFETを統合し、補助巻線が不要なCCM / DCMフライバック理想ダイオード
-
PRODUCT
MP172A製品700V、非絶縁型、オフラインレギュレータ、最大120mAまでの出力電流、向上したEMI性能
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成