MEZS7-1S-4SPDPowerbank
MEZS7-1S-4SPDPowerbank continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:
MEZS7-PDPowerBank-MP2651
MEZS7-PDPowerBank-MP2651
2セル~4セルまでの直列双方向USB PDモバイルバッテリー用、機能集積型昇降圧型チャージャ・ソリューションモジュール
Features & Benefits
- 2セル~4セルの直列バッテリーパック用の昇降圧型チャージャ
- 4V〜22V動作入力電圧 (VIN)
- 最大26Vの持続可能電圧、または外部MOSFETで最大28V
- 降圧モードと昇圧モード間のスムーズな移行
- 設定可能な最大入力電流 (IIN)制限と最小VIN制限
- 最大6Aの設定可能な充電電流
- 0.5%の精度で、最大4.67V/セルまで設定可能なバッテリーフル電圧
- USB PD 3.0ソースモードと互換性のある出力
- 20mV/ステップでソースモード (VIN_SRC) での出力電圧を4V~21Vに設定可能
- 50mA/ステップで、最大6Aの出力電流 (IOUT)
- 500kHz~1.2MHzの設定可能なスイッチング周波数 (fSW)
- 柔軟なパラメータ設定をサポートするI2CまたはSMBus ホストコントロールインタフェース
- 入力電源状態インジケータ
- 充電モードとソースモードの両方でモニタするための10 ビットアナログ ・デジタルコンバータ (ADC) 内蔵
- 充電電流をモニタするアナログ出力ピン
- 入力 / システム / バッテリー過電圧保護 (OVP)
- ソースモードでの出力短絡保護 (SCP)
- バッテリー消失検出
- NTCピンのフロート検出
- 入力電力パススルーまたはOVP用のNチャネルMOSFETドライバ内蔵
- 設定可能なバッテリー温度保護用JEITA
- 温度調節およびサーマルシャットダウン
… and many more!
入手可能な製品番号
MEZS7-1S-4SPDPowerbank
関連商品
MP2651GVT 逆ソースモード付き、I2C制御、2セル~4セル、昇降圧型チャージャ
MPL
MP2651は、1セル~4セルの直列バッテリーパック用に設計された昇降圧型チャージャです。このデバイスは、4V〜22Vの広い入力電圧 (VIN) 幅に対応してバッテリーを充電できます。昇降圧トポロジーにより、バッテリー電圧が VINを高くしたり低くしたりできるようになります。
入力がある場合、MP2651は充電モードで動作します。これは、バッテリー電圧を測定し、定電流トリクル充電、定電流プリチャージ、定電流急速充電、および定電圧充電の4段階でバッテリーを充電します。その他の機能には、充電終了と自動再充電があります。
MP2651は入力電流 (IIN) 制限とVIN制限を搭載し、 入力電源の過負荷を回避します。これはUSBおよびPDの仕様に準拠しています。
MP2651は、ソースモードが有効な場合、入力で広い電圧幅 (4V~21V) を供給することもできます。ソースモードで高解像度のIN出力電流制限 (IIN_SRC) も備えています。
I2C / SMBusインタフェースは、IIN制限、VIN制限、充電電流、バッテリーフル調整電圧、ソースモードでの出力電圧 (VIN_SRC)、およびIIN_SRCを含む充電および放電パラメータを設定可能です。MP2651は、レジスタを使用して、ステータスや故障に関する情報を提供することもできます。
安全な動作を保証するために、デバイスはダイ温度を設定可能なしきい値に制限します。その他の安全機能として、入力過電圧保護 (OVP)、バッテリーOVP、サーマルシャットダウン、および使用できなくなったバッテリーの長時間充電を防ぐ設定可能なタイマーなどがあります。
MP2651は、TQFN-30 (4mm x 5mm) パッケージで提供されます。
注文
評価ボード詳細をご覧ください。
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成