- 製品
- ソリューションボード
- バッテリーマネジメント
- MEZS7-SharedPowerbank
MEZS7-SharedPowerbank
Session textval
Session Titefor popup
- Series Cells1
- Vbatt (min) (V)3.6
- Vbatt (max) (V)4.45
- Icharge (max) (A)3.6
- Operating Vin (min) (V)4
- Operating Vin (max) (V)11
- TopologyBuck (Charge) / Boost (Discharge)
- Device UsedMP2696A
MEZS7-SharedPowerBankは、昇圧出力、LED充電状態インジケータ、およびMCUを内蔵したMP2696A 降圧型チャージャを使用して、共有モバイルバッテリーアプリケーション向けのターンキーソリューションを実現する完全なソリューションモジュールです。MP2696Aは、高度に機能集積された柔軟なスイッチモードバッテリ充電管理およびシステムパワーパス管理デバイスです。
MP2696Aには、充電モード、昇圧モード、スリープモードの3つの動作モードがあります。
充電モードでは、ソリューションモジュールは5VマイクロUSB入力ソースから最大3.6Aの充電電流を実現します。
昇圧モードでは、ソリューションモジュールはスマートフォンなどの外部デバイスを充電するために、安定化された5V USB-A出力に最大3.6Aを供給します。すべてのパラメータと制御は、I2Cインタフェースを介して簡単にアクセスできます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 4V〜6Vの動作電圧範囲
- 最大16Vまで持続可能な入力電圧
- 500mA~3.6Aのプログラム可能な充電電流
- 3.6V~4.45Vのプログラム可能な充電調整電圧
- 100mA~3Aのプログラム可能な入力電流制限
- 最大アダプタ電力トラッキング用の最小入力電圧ループ
- 最大3.6A出力電流をもつ昇圧コンバータ: プログラム可能な出力電流制限ループ
- プログラム可能な昇圧出力電圧
- USB出力ケーブル補償
- プログラム可能なインダクタのピーク電流
- 包括的な安全機能 : 完全にカスタマイズ可能なJEITAプロファイル
- 充電安全タイマー
- 入力過電圧保護
- サーマルシャットダウン
- SYSの過電流および短絡保護
- バッテリー電流モニタ用のアナログ電圧出力IBピン
- SYSプラグイン検出
- SYS無負荷検出
- BC1.2および非標準アダプタ用のSYS DP / DMインタフェース
- ステータスと故障のモニタリング
入手可能な製品番号
MEZS7-SharedPowerbank
MEZS7-SharedPowerbank Resources
-
PRODUCT CATEGORY
ソリューションボード製品カテゴリ -
PRODUCT CATEGORY
バッテリーマネジメント製品カテゴリ -
PRODUCT
MEZS7-PDPOWERBANK-MP2652製品2セル~5セルまでの直列双方向USB PDモバイルバッテリー用、機能集積された昇降圧型チャージャ・ソリューションモジュール
-
PRODUCT
MEZS7-PDCHARGER-MP2761製品2セル~ 4セル直列接続に対応、昇降圧型チャージャを内蔵、425kHz、双方向PDチャージャソリューション評価ボード
-
PRODUCT
MEZS7-PDPOWERBANK-MP2651製品2セル~4セルまでの直列双方向USB PDモバイルバッテリー用、機能集積型昇降圧型チャージャ・ソリューションモジュール
-
PRODUCT
MEZS7-PDCHARGER-MP2760製品直列2~4セル用、機能集積型昇降圧チャージャ搭載、600kHz、双方向PDチャージャ評価ボード
-
ARTICLE
バッテリー管理システム (BMS) の設計方法寄稿文バッテリー駆動のアプリケーションは、過去10年間で一般的になり、このようなデバイスは、安全な使用を保証するために一定レベルの保護を必要とします。バッテリー管理システム (BMS) は、バッテリーと起こり得る故障状態をモニタし、バッテリーの劣化、容量の低下、さらにはユーザや周囲環境へ損害の可能性を防ぐことさえできます。また、BMSは、正確な充電状態 (SOC) と健康状態 (SOH) の推定値を提供して、バッテリーの寿命全体にわたって有益で安全なユーザーエクスペリエンスを保証する責任があります。適切なBMSを設計することは、安全性の観点からだけでなく、顧客満足のためにも重要です。 低電圧または中電圧用の完全なBMSの主な構造は、通常、アナログ・フロント・エンド (AFE)、マイクロコントローラ (MCU)、および電池残量計の3つのICで構成されます (図1参照)。残量ゲージはスタンドアロン...
-
PRODUCT
MEZS7-1S-4SPDPOWERBANK製品1セル~4セルの直列バッテリーパック向け、機能集積型昇降圧型チャージャを搭載した双方向PDモバイルバッテリーソリューション
-
PRODUCT
MEZS7-1S-4SPDCHARGER製品1セル~4セル直列、機能集積型昇降圧型チャージャIC搭載、双方向PDアプリケーション用モジュール
-
PRODUCT
MEZS7-4.5APDCHARGER製品18W、4.5A、1s DRP、USB-Type C Power Delivery急速給電ソリューション
-
PRODUCT
MEZS7-1SSAPOWERBANK製品シングルUSB-A出力、15W、3A、モバイルバッテリーソリューション
-
PRODUCT
MEZS7-2SBOOSTCHARGER製品2.5A、2セル、昇圧型チャージャ・ソリューション
-
PRODUCT
MEZS7-SOLARCHARGER製品18W、4.5A、1s MPPTソーラー入力チャージャ・ソリューション
-
PRODUCT
MEZS7-1SDAPOWERBANK製品デュアルUSB-A出力、15W、3A、1s、モバイルバッテリーソリューション
-
PRODUCT
MEZS7-1ALINEARCHARGER製品1A、1s、リニアチャージャ・ソリューション
注文
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成