MEZS7-1S-4SPDCharger

1セル~4セル直列、機能集積型昇降圧型チャージャIC搭載、双方向PDアプリケーション用モジュール

MEZS7-1S-4SPDCharger

1セル~4セル直列、機能集積型昇降圧型チャージャIC搭載、双方向PDアプリケーション用モジュール

MEZS7-1S-4SPDCharger continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:

MEZS7-PDCharger-MP2760

アクティブ

MEZS7-PDCharger-MP2760

アクティブ

直列2~4セル用、機能集積型昇降圧チャージャ搭載、600kHz、双方向PDチャージャ評価ボード

Features & Benefits

  • 直列バッテリーパック2~4セル用の昇降圧型チャージャ
  • 4V~22Vの入力電圧 (VIN)
  • 最大26Vの持続可能電圧 (外部MOSFETで最大28V)
  • 高効率、6A、600kHzチャージャ
  • USB 2.0、USB 3.0、USB 3.1、USB 3.2、USB Type-C、およびUSB PD3.0に対応
  • バッテリーからのUSB PD3.0と互換性のある3V~21Vソースモード出力
  • 最大12.75Aのバッテリー放電電流
  • バッテリーがないか、バッテリーが完全に放電している状態で動作する狭電圧DC (NVDC) 電源パス管理インスタントスタートアップ
  • バッテリーサプリメントモードで理想的なダイオード動作
  • 柔軟なシステムパラメータ設定とステータスレポート用のI2Cポート
  • 高精度:
    • ±0.5%の充電電圧調整
    • ±5%の充電電流調整
    • 昇圧モードでの±3%の出力調整
  • 安全性:
    • バッテリー温度保護用に設定可能なJEITA
    • バッテリー充電安全タイマー
    • 温度調節およびサーマルシャットダウン
    • 入力 / システム/バッテリ過電圧保護 (OVP)
    • 給電モードシステム短絡保護 (SCP)
    • ソースモード出力SCP
    • バッテリー側の温度保護に対応
    • 充電動作インジケータ

… and many more!

入手可能な製品番号

MEZS7-1S-4SPDCharger

MPSから直接購入



評価ボード詳細をご覧ください。
品質方針、証明書および信頼性レポート
すべての MPS 製品は鉛フリー、ハロゲンフリーで、RoHS 指令に準拠しています。詳細は環境に関するセクションをご覧ください。