- 製品
- ソリューションボード
- バッテリーマネジメント
- MEZS7-2SBoostCharger
MEZS7-2SBoostCharger
Session textval
Session Titefor popup
- Series Cells2
- Vbatt (min) (V)8.4
- Vbatt (max) (V)8.4
- Icharge (max) (A)2.5
- Operating Vin (min) (V)3.9
- Operating Vin (max) (V)5.5
- TopologyBuck (Charge) / Boost (Discharge)
- Device UsedMP2639A
MEZS7-2SBoostChargerは、2つのリチウムイオンまたはリチウムポリマー直列セルの充電とバランスをとるための完全なソリューションモジュールです。このソリューションには、内蔵FET、保護機能、セルバランシング、およびバッテリーの充電状態を示すLEDインジケータを搭載したMP2639Cバッテリーチャージャが含まれています。
入力電力がある場合、MEZS7-2SBoostChargerは2セルの直列バッテリーを2.5Aの充電電流で充電し、2つのセルのバランスが保たれるようにします。
MEZS7-2SBoostChargerは、電圧ベースの電池残量計表示を実現する4つのLEDドライバを提供します。
安全な動作を保証するために、MEZS7-2SBoostChargerには入力過電圧保護、バッテリー過電圧保護、サーマルシャットダウン、JEITAバッテリー温度モニタリング、および使用できなくなったバッテリーの長時間充電を防ぐための充電タイマーが備わっています。このソリューションは、USB on the GoおよびUSB Type-C仕様に従って、放電モードで安定化された5V出力をUSBポートに提供するように設定することもできます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 4V〜5.75Vの入力電圧範囲
- 5V入力でA2セルバッテリーを充電
- USB対応チャージャ
- 入力電流ベースと入力電圧ベースの電源管理機能を搭載
- 入力電流3Aと入力電圧制限4.49V
- 2セルアプリケーション向けの2.5A充電電流
- 0.5%の精度をもつ8.4Vフィードバック電圧
- JEITA温度モニタリング用の負の温度係数ピン
- 充電タイマーバックアップ保護
- 温度調節およびサーマルシャットダウン
- 4つのLEDバッテリーレベルとステータス表示
- QFN-26 (4mm x 4mm) パッケージで提供
入手可能な製品番号
MEZS7-2SBoost Charger
MEZS7-2SBoostCharger Resources
-
PRODUCT CATEGORY
ソリューションボード製品カテゴリ -
PRODUCT CATEGORY
バッテリーマネジメント製品カテゴリ -
PRODUCT
MEZS7-PDPOWERBANK-MP2652製品2セル~5セルまでの直列双方向USB PDモバイルバッテリー用、機能集積された昇降圧型チャージャ・ソリューションモジュール
-
PRODUCT
MEZS7-PDCHARGER-MP2761製品2セル~ 4セル直列接続に対応、昇降圧型チャージャを内蔵、425kHz、双方向PDチャージャソリューション評価ボード
-
PRODUCT
MEZS7-PDPOWERBANK-MP2651製品2セル~4セルまでの直列双方向USB PDモバイルバッテリー用、機能集積型昇降圧型チャージャ・ソリューションモジュール
-
PRODUCT
MEZS7-PDCHARGER-MP2760製品直列2~4セル用、機能集積型昇降圧チャージャ搭載、600kHz、双方向PDチャージャ評価ボード
-
ARTICLE
バッテリー管理システム (BMS) の設計方法寄稿文バッテリー駆動のアプリケーションは、過去10年間で一般的になり、このようなデバイスは、安全な使用を保証するために一定レベルの保護を必要とします。バッテリー管理システム (BMS) は、バッテリーと起こり得る故障状態をモニタし、バッテリーの劣化、容量の低下、さらにはユーザや周囲環境へ損害の可能性を防ぐことさえできます。また、BMSは、正確な充電状態 (SOC) と健康状態 (SOH) の推定値を提供して、バッテリーの寿命全体にわたって有益で安全なユーザーエクスペリエンスを保証する責任があります。適切なBMSを設計することは、安全性の観点からだけでなく、顧客満足のためにも重要です。 低電圧または中電圧用の完全なBMSの主な構造は、通常、アナログ・フロント・エンド (AFE)、マイクロコントローラ (MCU)、および電池残量計の3つのICで構成されます (図1参照)。残量ゲージはスタンドアロン...
-
PRODUCT
MEZS7-1S-4SPDPOWERBANK製品1セル~4セルの直列バッテリーパック向け、機能集積型昇降圧型チャージャを搭載した双方向PDモバイルバッテリーソリューション
-
PRODUCT
MEZS7-1S-4SPDCHARGER製品1セル~4セル直列、機能集積型昇降圧型チャージャIC搭載、双方向PDアプリケーション用モジュール
-
PRODUCT
MEZS7-4.5APDCHARGER製品18W、4.5A、1s DRP、USB-Type C Power Delivery急速給電ソリューション
-
PRODUCT
MEZS7-1SSAPOWERBANK製品シングルUSB-A出力、15W、3A、モバイルバッテリーソリューション
-
PRODUCT
MEZS7-SHAREDPOWERBANK製品15W、3.6A、1sの共有モバイルバッテリーソリューション
-
PRODUCT
MEZS7-SOLARCHARGER製品18W、4.5A、1s MPPTソーラー入力チャージャ・ソリューション
-
PRODUCT
MEZS7-1SDAPOWERBANK製品デュアルUSB-A出力、15W、3A、1s、モバイルバッテリーソリューション
-
PRODUCT
MEZS7-1ALINEARCHARGER製品1A、1s、リニアチャージャ・ソリューション
注文
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成