- MEZS7-1SSAPowerbank
MEZS7-1SSAPowerbank
Session textval
Session Titefor popup
- Series Cells1
- Vbatt (min) (V)4.2
- Vbatt (max) (V)4.45
- Icharge (max) (A)3
- Operating Vin (min) (V)3.6
- Operating Vin (max) (V)5.8
- TopologyBuck (Charge) / Boost (Discharge)
- Device UsedMP2632
MEZS7-1SSAモバイルバッテリーは、MP2632を採用した完全なモバイルバッテリー・ソリューションモジュールです。BC1.2検出機能付き降圧型チャージャ、2つの独立出力を持つ内蔵昇圧回路、およびバッテリー充電状態を示す4つのLEDインジケータを備えています。
このソリューションモジュールは、形状に合った基板を使用し、充電モードと昇圧モードという2つの動作モードに対応し、入力の状態に基づいてシステムとバッテリー電源を管理できるようにします。
5V USB入力電源が存在する場合、ボードは最大充電電流3Aでシングルセルバッテリーを充電します。入力ソースがない場合、ソリューションモジュールはPBピンを介して昇圧モードに切り替わり、バッテリーから最大3Aの電流でUSB Type-A出力に電力を供給します。
このソリューションモジュールは、電圧ベースの電池残量計表示を実現し、充電モードと昇圧モードを区別するための4つのLEDドライバを提供します。
安全な動作を保証するために、このソリューションモジュールは、入力過電圧保護、バッテリー過電圧保護、サーマルシャットダウン、バッテリー温度モニタリング、および消耗したバッテリーの長時間の充電を防止するタイマーを備えています。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 4.55V〜6Vの動作入力電圧範囲
- 入力電流制限、入力電圧調整を搭載した電力管理機能
- 最大3Aの充電電流
- 0.5%の精度をもつ選択可能な4.45V / 4.35V / 4.2Vの充電電圧
- バッテリー温度モニタリング
- バッテリー残量表示用の4つのLEDドライバ
- タイマーバックアップ保護
- バッテリーの逆リーク防止
- システム電力供給用の逆昇圧動作
- BATT = 4.5Vの場合、3Aで最大94%の5V昇圧モード効率
- 昇圧モードで最大3Aの出力電流制限
入手可能な製品番号
MEZS7-1SSAPowerbank
MEZS7-1SSAPowerbank Resources
-
PRODUCT CATEGORY
ソリューションボード製品カテゴリ -
PRODUCT CATEGORY
バッテリーマネジメント製品カテゴリ -
PRODUCT
MEZS7-PDPOWERBANK-MP2652製品2セル~5セルまでの直列双方向USB PDモバイルバッテリー用、機能集積された昇降圧型チャージャ・ソリューションモジュール
-
PRODUCT
MEZS7-PDCHARGER-MP2761製品2セル~ 4セル直列接続に対応、昇降圧型チャージャを内蔵、425kHz、双方向PDチャージャソリューション評価ボード
-
PRODUCT
MEZS7-PDPOWERBANK-MP2651製品2セル~4セルまでの直列双方向USB PDモバイルバッテリー用、機能集積型昇降圧型チャージャ・ソリューションモジュール
-
PRODUCT
MEZS7-PDCHARGER-MP2760製品直列2~4セル用、機能集積型昇降圧チャージャ搭載、600kHz、双方向PDチャージャ評価ボード
-
ARTICLE
バッテリー管理システム (BMS) の設計方法寄稿文バッテリー駆動のアプリケーションは、過去10年間で一般的になり、このようなデバイスは、安全な使用を保証するために一定レベルの保護を必要とします。バッテリー管理システム (BMS) は、バッテリーと起こり得る故障状態をモニタし、バッテリーの劣化、容量の低下、さらにはユーザや周囲環境へ損害の可能性を防ぐことさえできます。また、BMSは、正確な充電状態 (SOC) と健康状態 (SOH) の推定値を提供して、バッテリーの寿命全体にわたって有益で安全なユーザーエクスペリエンスを保証する責任があります。適切なBMSを設計することは、安全性の観点からだけでなく、顧客満足のためにも重要です。 低電圧または中電圧用の完全なBMSの主な構造は、通常、アナログ・フロント・エンド (AFE)、マイクロコントローラ (MCU)、および電池残量計の3つのICで構成されます (図1参照)。残量ゲージはスタンドアロン...
-
PRODUCT
MEZS7-1S-4SPDPOWERBANK製品1セル~4セルの直列バッテリーパック向け、機能集積型昇降圧型チャージャを搭載した双方向PDモバイルバッテリーソリューション
-
PRODUCT
MEZS7-1S-4SPDCHARGER製品1セル~4セル直列、機能集積型昇降圧型チャージャIC搭載、双方向PDアプリケーション用モジュール
-
PRODUCT
MEZS7-4.5APDCHARGER製品18W、4.5A、1s DRP、USB-Type C Power Delivery急速給電ソリューション
-
PRODUCT
MEZS7-2SBOOSTCHARGER製品2.5A、2セル、昇圧型チャージャ・ソリューション
-
PRODUCT
MEZS7-SHAREDPOWERBANK製品15W、3.6A、1sの共有モバイルバッテリーソリューション
-
PRODUCT
MEZS7-SOLARCHARGER製品18W、4.5A、1s MPPTソーラー入力チャージャ・ソリューション
-
PRODUCT
MEZS7-1SDAPOWERBANK製品デュアルUSB-A出力、15W、3A、1s、モバイルバッテリーソリューション
-
PRODUCT
MEZS7-1ALINEARCHARGER製品1A、1s、リニアチャージャ・ソリューション
注文
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成