- 製品
- ソリューションボード
- バッテリーマネジメント
- MEZS7-4.5APDCharger
MEZS7-4.5APDCharger
Session textval
Session Titefor popup
- Series Cells1
- Vbatt (min) (V)3.4
- Vbatt (max) (V)4.67
- Icharge (max) (A)4.5
- Operating Vin (min) (V)3.7
- Operating Vin (max) (V)16
- TopologyBuck (Charge) / Boost (Discharge)
- Device UsedMP2731
MEZS7-4.5APDChargerは、PD3.0およびBC1.2プロトコルをサポートするMP2731およびCCG3PAを使用したPower Deliveryアプリケーション用のソリューションモジュールです。MPSのMP2731は、シングルセルのリチウムイオンまたはリチウムポリマーバッテリー用の、幅広い入力範囲を備えた4.5AスイッチングモードのNVDCバッテリーチャージャです。USB OTG (On-the-Go) 機能を備え、当基板の電力段として使用されています。CCG3PAはサイプレス社のPDコントローラで、PDプロトコルを制御します。
当基板にはDRP Type-Cポートが用意されています。アダプタを挿入すると、ポートはUFPとして機能し、3Aの給電電流でバッテリーに給電します。負荷が挿入されると、ポートはDFPとして機能し、5.1V / 2.4A出力機能を備えたバッテリーからUSBに電力を供給します。
この基板は、パワーパス管理を備えたNVDCアーキテクチャをサポートしており、タブレット、MID、スマートフォンなどのさまざまな携帯アプリケーションに適しています。低インピーダンスのパワーパスは、効率を最適化し、バッテリー充電時間を短縮し、バッテリー寿命を延ばします。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 5V~12Vの動作入力電圧範囲
- 最大22Vの持続可能な電圧
- 高効率、4.5A、1.35MHz、降圧型チャージャ
- PD3.0およびBC1.2プロトコルをサポート
- バッテリーからUSBポートに電力を供給するためにサポートされているUSB On-the-Go (OTG)
- 最大9Aのバッテリー放電電流
- 狭電圧DC (NVDC) パワーパス管理、瞬時にバッテリーなしまたは深く放電したバッテリーで動作
- バッテリー補助モードでの理想的なダイオード操作
- 柔軟なシステムパラメータ設定と状態報告のためのI2Cインタフェース
- シッピングモードとシステムの再起動をサポートするフルディスク制御
- 高精度:
- ±0.5%の給電電圧調整
- ±5%の給電電流調整
- ±5%の入力電流調整
- 昇圧モードで±2%出力レギュレーション
- 安全性:
- バッテリー温度保護のための設定可能なJEITA
- バッテリー充電安全タイマー
- 熱保護と過熱時遮断
- 入力 / システム過電圧保護
- バッテリ側の熱保護をサポート
- 給電動作インジケータ
入手可能な製品番号
MEZS7-4.5APDCharger
MEZS7-4.5APDCharger Resources
-
PRODUCT CATEGORY
ソリューションボード製品カテゴリ -
PRODUCT CATEGORY
バッテリーマネジメント製品カテゴリ -
PRODUCT
MEZS7-PDPOWERBANK-MP2652製品2セル~5セルまでの直列双方向USB PDモバイルバッテリー用、機能集積された昇降圧型チャージャ・ソリューションモジュール
-
PRODUCT
MEZS7-PDCHARGER-MP2761製品2セル~ 4セル直列接続に対応、昇降圧型チャージャを内蔵、425kHz、双方向PDチャージャソリューション評価ボード
-
PRODUCT
MEZS7-PDPOWERBANK-MP2651製品2セル~4セルまでの直列双方向USB PDモバイルバッテリー用、機能集積型昇降圧型チャージャ・ソリューションモジュール
-
PRODUCT
MEZS7-PDCHARGER-MP2760製品直列2~4セル用、機能集積型昇降圧チャージャ搭載、600kHz、双方向PDチャージャ評価ボード
-
ARTICLE
バッテリー管理システム (BMS) の設計方法寄稿文バッテリー駆動のアプリケーションは、過去10年間で一般的になり、このようなデバイスは、安全な使用を保証するために一定レベルの保護を必要とします。バッテリー管理システム (BMS) は、バッテリーと起こり得る故障状態をモニタし、バッテリーの劣化、容量の低下、さらにはユーザや周囲環境へ損害の可能性を防ぐことさえできます。また、BMSは、正確な充電状態 (SOC) と健康状態 (SOH) の推定値を提供して、バッテリーの寿命全体にわたって有益で安全なユーザーエクスペリエンスを保証する責任があります。適切なBMSを設計することは、安全性の観点からだけでなく、顧客満足のためにも重要です。 低電圧または中電圧用の完全なBMSの主な構造は、通常、アナログ・フロント・エンド (AFE)、マイクロコントローラ (MCU)、および電池残量計の3つのICで構成されます (図1参照)。残量ゲージはスタンドアロン...
-
PRODUCT
MEZS7-1S-4SPDPOWERBANK製品1セル~4セルの直列バッテリーパック向け、機能集積型昇降圧型チャージャを搭載した双方向PDモバイルバッテリーソリューション
-
PRODUCT
MEZS7-1S-4SPDCHARGER製品1セル~4セル直列、機能集積型昇降圧型チャージャIC搭載、双方向PDアプリケーション用モジュール
-
PRODUCT
MEZS7-1SSAPOWERBANK製品シングルUSB-A出力、15W、3A、モバイルバッテリーソリューション
-
PRODUCT
MEZS7-2SBOOSTCHARGER製品2.5A、2セル、昇圧型チャージャ・ソリューション
-
PRODUCT
MEZS7-SHAREDPOWERBANK製品15W、3.6A、1sの共有モバイルバッテリーソリューション
-
PRODUCT
MEZS7-SOLARCHARGER製品18W、4.5A、1s MPPTソーラー入力チャージャ・ソリューション
-
PRODUCT
MEZS7-1SDAPOWERBANK製品デュアルUSB-A出力、15W、3A、1s、モバイルバッテリーソリューション
-
PRODUCT
MEZS7-1ALINEARCHARGER製品1A、1s、リニアチャージャ・ソリューション
注文
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成