- 製品
- ソリューションボード
- バッテリーマネジメント
- MEZS7-SolarCharger
MEZS7-SolarCharger
Session textval
Session Titefor popup
- Series Cells1
- Vbatt (min) (V)3.4
- Vbatt (max) (V)4.67
- Icharge (max) (A)4.5
- Operating Vin (min) (V)3.7
- Operating Vin (max) (V)16
- TopologyBuck (Charge)
- Device UsedMP2731
MEZS7-SolarChargerは、太陽光発電 (PV) パネルを使用した最大電力点追従 (MPPT) 設計用のMCUを備えたMP2731 NVDC降圧チャージャを使用する完全なソリューションモジュールです。
このソリューションで使用されるMP2731チャージャは、JEITA、設定可能な安全タイマー、電圧および電流検出回路、ADC、I2Cインタフェースなどの堅牢な充電保護機能を内蔵した電源スイッチを完全に機能集積して、すべてシステムコストを大幅に削減します。内蔵された逆流防止FETは、パネルの放射照度が低い場合に、バッテリー負荷からPVパネルへの経路を遮断します。
入力電圧 / 電流と出力電圧 / 電流は 8ビットADCを通じてサンプリングされ、I2Cインタフェース 経由で外部MCUと簡単に通信できます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 4.5V〜16Vの動作入力電圧範囲
- 最大22Vの持続可能な電圧
- 高効率、4.5A、1.35MHz 降圧チャージャ、9V入力5Wシステムで効率93%
- 98%のMPPTレポート精度
- 堅牢な充電保護機能を内蔵した内蔵電源スイッチ
- 最大電力点追従用の100mVステップで調整可能な最小入力電圧調整
- 休眠機能、VINにのみ適格なオープンワーキングモード
- 充電モード時のバッテリー温度保護用JEITA
- バッテリー充電安全タイマー
- 温度調節およびサーマルシャットダウン
- 小型 (25mm x 25mm) コア回路面積
入手可能な製品番号
MEZS7-SolarCharger
MEZS7-SolarCharger Resources
-
PRODUCT CATEGORY
ソリューションボード製品カテゴリ -
PRODUCT CATEGORY
バッテリーマネジメント製品カテゴリ -
PRODUCT
MEZS7-PDPOWERBANK-MP2652製品2セル~5セルまでの直列双方向USB PDモバイルバッテリー用、機能集積された昇降圧型チャージャ・ソリューションモジュール
-
PRODUCT
MEZS7-PDCHARGER-MP2761製品2セル~ 4セル直列接続に対応、昇降圧型チャージャを内蔵、425kHz、双方向PDチャージャソリューション評価ボード
-
PRODUCT
MEZS7-PDPOWERBANK-MP2651製品2セル~4セルまでの直列双方向USB PDモバイルバッテリー用、機能集積型昇降圧型チャージャ・ソリューションモジュール
-
PRODUCT
MEZS7-PDCHARGER-MP2760製品直列2~4セル用、機能集積型昇降圧チャージャ搭載、600kHz、双方向PDチャージャ評価ボード
-
ARTICLE
バッテリー管理システム (BMS) の設計方法寄稿文バッテリー駆動のアプリケーションは、過去10年間で一般的になり、このようなデバイスは、安全な使用を保証するために一定レベルの保護を必要とします。バッテリー管理システム (BMS) は、バッテリーと起こり得る故障状態をモニタし、バッテリーの劣化、容量の低下、さらにはユーザや周囲環境へ損害の可能性を防ぐことさえできます。また、BMSは、正確な充電状態 (SOC) と健康状態 (SOH) の推定値を提供して、バッテリーの寿命全体にわたって有益で安全なユーザーエクスペリエンスを保証する責任があります。適切なBMSを設計することは、安全性の観点からだけでなく、顧客満足のためにも重要です。 低電圧または中電圧用の完全なBMSの主な構造は、通常、アナログ・フロント・エンド (AFE)、マイクロコントローラ (MCU)、および電池残量計の3つのICで構成されます (図1参照)。残量ゲージはスタンドアロン...
-
PRODUCT
MEZS7-1S-4SPDPOWERBANK製品1セル~4セルの直列バッテリーパック向け、機能集積型昇降圧型チャージャを搭載した双方向PDモバイルバッテリーソリューション
-
PRODUCT
MEZS7-1S-4SPDCHARGER製品1セル~4セル直列、機能集積型昇降圧型チャージャIC搭載、双方向PDアプリケーション用モジュール
-
PRODUCT
MEZS7-4.5APDCHARGER製品18W、4.5A、1s DRP、USB-Type C Power Delivery急速給電ソリューション
-
PRODUCT
MEZS7-1SSAPOWERBANK製品シングルUSB-A出力、15W、3A、モバイルバッテリーソリューション
-
PRODUCT
MEZS7-2SBOOSTCHARGER製品2.5A、2セル、昇圧型チャージャ・ソリューション
-
PRODUCT
MEZS7-SHAREDPOWERBANK製品15W、3.6A、1sの共有モバイルバッテリーソリューション
-
PRODUCT
MEZS7-1SDAPOWERBANK製品デュアルUSB-A出力、15W、3A、1s、モバイルバッテリーソリューション
-
PRODUCT
MEZS7-1ALINEARCHARGER製品1A、1s、リニアチャージャ・ソリューション
注文
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成