mEZDPD3603AS

変更可能
生産終了

mEZDPD3603AS continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:

MPM3530GRF

アクティブ

MPM3530GRF

アクティブ

55V、3A、ステップダウン電源モジュール

Features & Benefits

  • 4.5V〜55Vの広い動作入力範囲
  • 最大92.3%の効率
  • 調整可能な広い出力電圧: 1V〜15V
  • 外部同期機能を備えたプログラム可能なスイッチング周波数
  • 外部ソフトスタート (SS)
  • 過電流保護
  • 軽負荷動作時の高効率
  • 過電圧保護とサーマルシャットダウン保護
  • パワーグッド表示
  • EN55022 ClassBエミッションに対応
  • 動作温度幅: -40°C~85°C
  • QFN-47 (10mm x 12mm x 4mm) で利用可能

… and many more!

mEZDPD3603AS

設定可能な最大3A36V DC / DC降圧電源モジュール

異なる入力電圧、出力電流の設定が必要ですか?

最大6A
最大20A

Choose Your Output Voltage, Your Module Delivered in 7 days Feeling lucky? Simulate waveforms by viewing datasheet どうするか教えて
ステップ1: Input your custom specs & View Custom Datasheet




仕様を入力
VOUT 0.6V-5V
オプション
(シミュレーションにのみ必要)
VIN Typ. 4.5V-36V
VIN Min 4.5V-36V
VIN Max 4.5V-36V
IOUT Up to 3A
ステップ2: Save Design to Your Account
ステップ3: Order your custom evaluation board or module. 7 Day Delivery

mEZDPD3603ASは、最大3Aおよび0.612Vの出力電圧に設定可能なDC / DC降圧電源モジュールです。このデバイスには、複数回プログラム可能なメモリと、プログラムのためのシンプルなGUIがあります。

デジタルプログラマブル機能により、I2C PMBusを介してmEZDPD36030ASを制御およびプログラムできます。補償、出力電圧遷移のスルーレート、スイッチング周波数、省電力モードなどの動作パラメータをプログラムできます。事前設定済みのDIPパッケージモジュールを使用して、迅速な評価が可能です。

Wa評価ボードモジュールにカスタム設定をプリロードしますか?モジュール設定を作成、保存し、このリンク先から評価ボードを注文します

標準価格

  • 数量 価格
  • 1
    ¥838.27 /単位


評価ボード詳細をご覧ください。

設定可能な電源モジュールEmEZDPD3603Aの評価ボー

EVmEZDPD3603Aは、最大3Aおよび0.612Vの出力電圧を備えたmEZDPD3603A設定可能DC / DC電源モジュールの評価ボードです。このデバイスには複数回プログラム可能なメモリがあり、利用可能な以下のVirtual Bench Pro GUIソフトウェアでプログラムできます。 

UseGUIを使用して、VinVoutIoutおよび温度などのデバイスのパフォーマンスを設定および監視します。評価を開始するために必要となるのは、電流値と出力電圧値だけです。その他のパラメーターにはデフォルト設定があり、必要に応じて再設定できます。 

¥3,991.75 + tax



設定可能な電源モジュールmEZDPD3603Aの評価キット

PKT-mEZDPD3603A は最大3Aおよび0.612Vの出力電圧を備えたmEZDPD3603A設定可能DC / DC電源モジュールの評価キットです。このデバイスには複数回プログラム可能なメモリがあり、利用可能な以下のVirtual Bench Pro GUIソフトウェアでプログラムできます。

GUIを使用して、VinVoutIoutおよび温度などのデバイスのパフォーマンスを設定および監視します。評価を開始するために必要となるのは、電流値と出力電圧値だけです。その他のパラメーターにはデフォルト設定があり、必要に応じて再設定できます。

¥15,168.65 + tax



I2Cデジタル部品と評価キットを構成および監視するソフトウェア

レジスターとモニターを確認、編集する
  • 入力と出力電圧
  • 入力と出力電流
  • 温度
ハードウェアおよびソフトウェアの要件:
  • USB-I2C通信デバイス EVKT-USBI2C-02 
  • Window 7以降を実行しているPC
  • .Net Framework 4.0 以降
I2C通信プロトコルを使用する評価キットおよび製品でこのソフトウェアを使用しま



通信インターフェースデバイスUSB to I2C / PMBusは、製品評価キットに含まれていますが、個別に購入することもできます

The EVKT-USBI2C-02は製品評価キットに含まれていますが、別途購入することもできます。 EVKT-USBI2C-02は、USBからI2CまたはUSBからPMBusの通信インターフェースを提供します。 MPS I2CおよびPMBus製品、Virtual Bench Pro、およびI2C GUIツールで動作するように設計されています。 USBドライバーは自動的にインストールされるか、直接ダウンロードされます

EVKT-USBI2C-02 評価キットは以下を含みます:

  • USBからI2Cへの通信デバイスインターフェイス 1
  • USBケーブル1
  • 10ピンリボンケーブル1
  • 3ピンリボンケーブル1
  • データシートとドライバーファイル

¥7,983.50 + tax


品質方針、証明書および信頼性レポート
すべての MPS 製品は鉛フリー、ハロゲンフリーで、RoHS 指令に準拠しています。詳細は環境に関するセクションをご覧ください。