mEZDPD1620AS continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:
MPM3695GPJ-20
MPM3695GPJ-20
3V~16V入力、連続25A、電源モジュール
Features & Benefits
- 3Vからの広い入力電圧 (VIN) 範囲:
- 外部VCCによる3V~16VIN
- 外部VCCによる4V~16VIN
- 0.5V〜5.5Vの出力電圧 (VOUT) 範囲
- 25Aの連続出力電流 (IOUT)
- 多相動作用の自動インターリーブ
- 超高速過渡応答を実現する適応型マルチフェーズ・コンスタントオンタイム (MCOT) による自動補償
- ±1%の基準電圧 (VREF) 精度 (-40℃~125℃)
- 真のVOUTリモートセンス
- プリバイアス出力
- VIN、VOUT、IOUT、温度、および障害を含むテレメトリリードバック
- カスタム設定を保存するための内蔵マルチタイムプログラマブル (MTP) メモリ
- デジタルインタフェース経由で設定可能:
- 電流制限
- パルススキップモード (PSM) または連続導通モード (CCM) の選択
- ソフトスタート時間 (tSS)
- スイッチング周波数 (fSW) 選択: 400kHz、600kHz、800kHz、1000kHz
- 故障制限
- ランプ補償
- ECLGA-29 (5mm x 6mm x 4.4mm) パッケージで提供
… and many more!
The mEZDPD1620AS is a configurable DC/DC step-down power module up to 25A peak and 16V input voltage. This part has a multiple time programmable memory and a simple GUI to program. Comes in a convenient QFN Package (10mmx12mmx4mm).
Sale Price
The mEZDPD1620 series are scalable, programmable DC/DC power supplies with up to 25A peak output current. There are two packages available: the mEZDPD1620AS is a surface mount (QFN package), and the mEZDPD1620A is in the DIP (Dual Inline Package).

Digital programmable features enable the mEZDPD1620AS to be controlled and programmed via an I2C PMBus. Operation parameters can be programmed, including compensation, the output voltage transition slew rate, the switching frequency, and power save mode. Pre-configured DIP package modules are available to provide quick evaluation.
Want your custom configuration pre-loaded to the evaluation board module? Create and save a module configuration and order evaluation board here

設定可能なmEZDPD1620A電源モジュール用の評価ボード
EVmEZDPD1620Aは、最大20Aおよび0.6~5.5Vの出力電圧を備えた設定可能なmEZDPD1620A DC/DC電源モジュールの評価ボードです。このパーツには複数回プログラム可能なメモリがあり、以下で入手可能なVirtual Bench Pro GUIソフトウェアを使用してプログラム可能です。
GUIを使用して、Vin、Vout、Iout、温度などの部品のパフォーマンスを設定およびモニタします。電流値と出力電圧値だけが評価の開始に必要です。追加パラメータにはデフォルト設定があり、必要に応じて再設定できます。
カスタム設定をevalモジュールにプリロードする場合、モジュール設定の作成と保存はコチラです。
¥3,943.50 + tax

設定可能なmEZDPD1620A電源モジュールの評価キット
PKT-mEZDPD1620Aは、最大20Aおよび0.6~5.5Vの出力電圧を備えた設定可能なmEZDPD1620A DC/DC電源モジュールの評価キットです。この部品には複数回プログラム可能なメモリがあり、以下で入手可能なVirtual Bench Pro GUIソフトウェアを使用してプログラム可能です。
GUIを使用して、Vin、Vout、Iout、温度などの部品のパフォーマンスを設定およびモニタします。電流値と出力電圧値だけが評価の開始に必要です。追加パラメータにはデフォルト設定があり、必要に応じて再設定できます。
カスタム設定をevalモジュールにプリロードしたい場合、モジュール設定の作成と保存はコチラです。
¥14,985.30 + tax

I2Cインタフェースによる複数のMPSデジタルパワーソリューションの設定およびモニタで使用されるMPSがサポートするグラフィカル ユーザーインタフェース (GUI)
Virtual Bench Pro 4.0は、I2Cインタフェースで複数のMPSデジタルパワーソリューションを設定およびモニタするために使用されるMPSがサポートするグラフィカルユーザーインタフェース (GUI) です。このGUIは、MPS評価キットで使用できる直観的なツールで、設計の評価およびテスト段階を支援します。
ハードウェアとソフトウェアの要件 :
- USBとI2Cの通信デバイスEVKT-USBI2C-02
- Windows10以降で動作するPC
- .Net Framework 4.0以降
- RAM : 2GBの空きRAM
- CPU : すべの最新CPU
- ディスクスペース : 2GB
- モニタの解像度 : 1024 x 768

通信インターフェースデバイスUSB to I2C / PMBusは、製品評価キットに含まれていますが、個別に購入することもできます。
The EVKT-USBI2C-02は製品評価キットに含まれていますが、別途購入することもできます。 EVKT-USBI2C-02は、USBからI2CまたはUSBからPMBusの通信インターフェースを提供します。 MPS I2CおよびPMBus製品、Virtual Bench Pro、およびI2C GUIツールで動作するように設計されています。 USBドライバーは自動的にインストールされるか、直接ダウンロードされます。
EVKT-USBI2C-02 評価キットは以下を含みます:
- USBからI2Cへの通信デバイスインターフェイス 1つ
- USBケーブル1本
- 10ピンリボンケーブル1本
- 3ピンリボンケーブル1本
- データシートとドライバーファイル
¥7,887.00 + tax
評価ボード詳細をご覧ください。
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成