EVmEZDPD3603A

設定可能な電源モジュールEmEZDPD3603Aの評価ボード

Shopping Cart注文

EVmEZDPD3603A

設定可能な電源モジュールEmEZDPD3603Aの評価ボード

EVmEZDPD3603A continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:

EVM3530-RF-01A

アクティブ

EVM3530-RF-01A

アクティブ

55V、3A、ステップダウン電源モジュール評価ボード

Features & Benefits

  • 4.5V〜55Vの広い動作入力範囲
  • 調整可能な広い出力電圧 : 1V〜15V
  • 外部同期機能を備えたプログラム可能なスイッチング周波数
  • 外部ソフトスタート (SS)
  • 過電流保護 (OCP)
  • 軽負荷動作時の高効率
  • 過電圧保護 (OVP) およびサーマルシャットダウン保護
  • パワーグッド (PG) 表示
  • EN55022規格クラスBに適合
  • 動作温度範囲 : -40°C~85°C
  • QFN-44 (12mm x 10mm x 4mm) パッケージで提供

… and many more!

入手可能な製品番号

EVmEZDPD3603A

設計リソース

参考資料
タイプ
タイトル
Video
mEZ Plug & Play DC/DC Power Modules