- mEZD71202A-F
mEZD71202A-F
mEZD71202A-F continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:
MPM3530GRF
MPM3530GRF
55V、3A、ステップダウン電源モジュール
Features & Benefits
- 4.5V〜55Vの広い動作入力範囲
- 最大92.3%の効率
- 調整可能な広い出力電圧: 1V〜15V
- 外部同期機能を備えたプログラム可能なスイッチング周波数
- 外部ソフトスタート (SS)
- 過電流保護
- 軽負荷動作時の高効率
- 過電圧保護とサーマルシャットダウン保護
- パワーグッド表示
- EN55022 ClassBエミッションに対応
- 動作温度幅: -40°C~85°C
- QFN-47 (10mm x 12mm x 4mm) で利用可能
… and many more!
Session textval
Session Titefor popup
- Module AssemblyOpen Frame
- 入力電圧(最小) (V)4.5
- 入力電圧 (最大) (V)24
- Vout (min) (V)3.3
- Vout (max) (V)3.3
- Regulated Outputs1
- Iout (max) (A)2
- fsw(最小)(kHz)600
- fsw(最大)(kHz)600
- I2C InterfaceNo
- PGNo
- SSInternal
- Operating Junction Temp Range (°C)-40 to 125
- パッケージ(mm)SiP
- Dimension WxL (mm)10x20
- Dimension (H) (mm)1.6
- Mounting TypeSIP
- グレードIndustrial
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 4.5V〜24Vの広い動作入力
- 2Aの負荷電流
- ヒカップ短絡保護
- 過電圧 / 低電圧保護
- 過電流保護
- 過熱保護
- オープンな設計ファイルとBOM
入手可能な製品番号
mEZD71202A-F
mEZD71202A-F Resources
-
PRODUCT CATEGORY
降圧製品カテゴリ -
PRODUCT CATEGORY
ステップダウン製品カテゴリ -
PRODUCT
MPM3826C製品2.7V~5.5V、2A、超小型、超低ノイズ電源モジュール
-
PRODUCT
MPM3846C製品2.7V to 5.5V, 4A, Ultra-Small and Ultra Low-Noise Power Module
-
PRODUCT
MPM3836C製品2.7V to 5.5V, 3A, Ultra-Small, Ultra Low-Noise Power Module
-
PRODUCT
MPM3685製品2.7V to 16V, 15A, Step-Down Power Module
-
PRODUCT
MPM3816C製品2.7V to 5.5V, 1A, Ultra-Small and Ultra-Low Noise Power Module
-
PRODUCT
MPM3812製品2.3V to 5.5V Input, 1A, PSM Power Module with an Ultra-Small Package
-
PRODUCT
MPM3809C製品超小型パッケージ、2.3V~5.5V入力、0.6A、電源モジュール
-
PRODUCT
MPM54522製品16V VIN, 5.5V VOUT, Dual 6A, Single 12A, Power Module with I2C Interface
-
PRODUCT
MPM3599製品45V, Dual 12A, Single 24A, Buck Power Module with I2C
-
PRODUCT
MPM3696-40製品16V、40A、スタック可能、デジタル、PMBus付き、機能集積型、同期整流電源モジュール
-
PRODUCT
MPM3896-20製品PMBus付き、6V、20A、スタック可能、デジタル、機能集積型同期整流降圧型モジュール
-
PRODUCT
MPM3810A製品6V入力、1.2A、インダクタ内蔵、同期整流ステップダウンコンバータ電源モジュール
-
PRODUCT
MPM3805A製品6V入力、0.6A、インダクタ内蔵、同期整流ステップダウンコンバータ電源モジュール
-
PRODUCT
MPM3896-30製品6V、30A、デジタル、PMBus付き機能集積型同期整流降圧型モジュール
-
ARTICLE
高電流アプリケーション向けマルチフェーズコンバータの設計寄稿文ハイエンドのフィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ (FPGA) およびアプリケーション特化型集積回路 (ASIC) のコアレールに電力を供給するには、高電流と正確な過渡制御が必要です。近年、FPGA、ASICおよび関連システムの急速な進歩により、複雑性の増大に対処するため、電力供給に関する規制の大幅な見直しが必要になっています。これらの設計では、効率、動的応答、およびMOSFETのサイズと電力損失の間の微妙なバランスが求められます。 これらの要件を満たすために最も一般的に使用される方法は、複数の電源を並列に配置することです。この方法では、これらの電源 (位相とも言う) 間で電流が均等に分配され、必要な電力がより簡単かつ効率的に供給されます。各電源ブランチ間に位相差を設定することでパフォーマンスをさらに向上させ、全体的な電流と電圧リップルを削減できます。ただし、位相を均等に分散し、す...
-
PRODUCT
MPM54532製品I2Cインタフェース付き、16V、デュアル6A、シングル12A、電源モジュール
-
REFERENCE DESIGN
ZU1 / 2 / 3最小レール : サイズ最適化リファレンスデザインリファレンスデザイン -
PRODUCT
MPM3809製品超小型パッケージ、2.3V~5.5V入力、0.6A、PSM電源モジュール
-
PRODUCT
MPM3812C製品超小型パッケージ、2.3V~5.5V入力、1A、電源モジュール
-
PRODUCT
MPM3824製品2.75V~6V、2A、超小型、超低ノイズ電源モジュール
-
PRODUCT
MPM3860製品7V、6A、ステップダウン電源モジュール
-
PRODUCT
MPM3650C製品1.2MHz、同期整流、2.75V〜17V、6A、超薄型パワーモジュール
-
PRODUCT
MPM3632S製品インダクタ内蔵、高周波、18V / 3A、DC/DCレギュレータ

アカウントにログイン
新しいアカウントを作成