バッテリーモニタリング

バッテリーモニタリング入門

バッテリー管理システムにおけるモニタリングの重要性

バッテリーモニタリングは、バッテリー管理システム (BMS) 内の重要な構成要素です。基本的に、BMS内のモニタリングにより、バッテリーの内部動作を即座に確認することができ、バッテリーの健全性、効率、状態に関する貴重な知識を提供する診断機器として機能します。

バッテリーの状態を理解することで、安全性、信頼性、寿命を向上させることができます。さらに、モニタリングにより、バッテリーを劣化させたり安全上の危険をもたらしたりする可能性のある潜在的に有害な状況を予測し、軽減することが容易になります。この積極的な戦略により、重大な問題が発生する前に予防措置を実施することができます。

バッテリーモニタリング機能は、ユーザーにとって重要な要素であるバッテリーの充電状態 (SOC) を推定します。SOCは、再充電が必要になる前に残りのエネルギーをユーザーに通知することで、バッテリーの推定残量を伝えます。SOCを正しく評価することで、体系的なエネルギー管理が可能になり、不測の電力消費を回避し、バッテリーのライフサイクルを延長できます。

BMSによってモニタされるパラメータ

図1 : バッテリーモニタリング

バッテリーが安全かつ適切に管理された制限内で機能していることを確認するために、BMSはさまざまなパラメータを継続的に追跡します。BMSは、以下の基本要素をモニタします。

電圧: 過充電や過放電はバッテリーに悪影響を与えたり、寿命を縮めたりする可能性があるため、セル電圧のモニタリングはそれらを防ぐ上で重要な役割を果たします。

電流: 電流検知により、潜在的に危険となり過剰な熱を発生する可能性のある過電流状態を防止します。

温度: バッテリーは温度に敏感なので、低温と高温の両方が過剰になると、バッテリーの性能と寿命に悪影響を与える可能性があります。したがって、バッテリーセルの温度は定期的にモニタされ、許容範囲内にあるかどうか確認されます。

充電状態 (SOC): 電圧、電流、温度データから得られるSOCは、残存容量の評価です。

健康状態 (SOH): SOHによって、バッテリーの全体的な健全性、または劣化したパフォーマンスと初期パフォーマンスの比較が示されます。充放電サイクル数、自己放電率、その他のパフォーマンス基準など、さまざまな要素がSOHの計算に役立ちます。

BMSは、安全性、信頼性、効率性を確保しながら、これらのパラメータを常に追跡し、バッテリーの機能を適切に制御および処理できます。BMSによってSOCおよびSOHの評価に必要なデータが提供され、バッテリーの使用とメンテナンスに関する情報に基づいた意思決定が可能になります。