- 製品
- AC/DC
- フライバック
- 2次側レギュレーション
- HFC0650
HFC0650
Session textval
Session Titefor popup
- Typical Pmax (W)240
- TypeController
- Vac (min) (V)85
- Vac (max) (V)305
- fsw(最大)(kHz)300
- Control MethodVariable Frequency
- Vbr (V)700
- VCC(最大)(V)57
- パッケージ(mm)SOIC8-7A
- Active PFCNo
- IsolatedNo
- Isolated LLCNo
- Isolated FlybackNo
- Non-IsolatedNo
- Internal MOSFETいいえ
- Low Side Rectificationいいえ
- High Side Rectificationいいえ
- Secondary Synchronous RectificationNo
HFC0650は、高性能かつ高周波数の設計に適した、高度に機能集積された疑似共振 (QR) フライバックコントローラです。従来のQRフライバックコントローラとは異なり、HFC0650の周波数フォールドバックにより、負荷範囲全体にわたって高い効率を保証できます。eモードGaN FETを直接駆動するために内部で最大ゲート電圧 (VGATE) をクランプします。
HFC0650は、二次側レギュレーション (SSR) ベースのプライマリコントローラであり、二次側フィードバック回路と連携して動作する必要があります。周波数が高くなると受動素子のサイズが縮小し、より高い電力密度を実現します。デバイスは、バーストモードでの超低静止電流 (自己消費電流) と、高電圧起動回路とXコンデンサ放電回路を内蔵しています。これにより、無負荷時の消費電力を30mW未満に抑えることができます。
このデバイスは、定常動作中に代わる代わるのバレー電流の跳ね上がりを抑制する特許取得済みのバレーロック技術を採用しており、可聴ノイズの除去に役立ちます。広いVCC電圧 (VCC) 範囲により、HFC0650は追加の補助巻線なしで広い出力電圧 (VOUT) 範囲が必要なアプリケーションに適しています。
これは、プライマリセンス出力過電圧保護 (ZCD OVP)、プライマリセンス出力低電圧保護 (ZCD UVP)、VCC OVP、出力過負荷保護 (OLP)、内部ブラウンイン / ブラウンアウト (BI/BO)、短絡保護 (SCP)、電流検知短絡および短絡保護 (それぞれCSOPおよびCSSP)、内部過熱保護 (OTP)、外部OTP (EOTP)、低電圧誤動作防止機能 (UVLO) などの高度な保護機能を備えています。
HFC0650は、SOIC8-7Aパッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 最大300kHzまでの高周波数
- 直接eモードGaN FET駆動
- 可聴ノイズを排除する新しい特許取得済みの擬似共振 (QR) 制御
- 軽負荷時の低消費電力を実現する周波数フォールドバックとバーストモード
- USB電源供給 (PD) アプリケーションをサポートする超ワイドなVCC電圧 (VCC) 範囲
- 内蔵Xコンデンサディスチャージャ
- 高電圧起動回路内蔵
- PdプロトコルICによる超低スタンバイ消費電力 (<30mW)
- ピーク電流モード制御、ライン補償、およびリーディングエッジブランキング時間
- 低電圧誤動作防止機能 (UVLO)、過電圧保護 (VCC OVP)、出力 (ZCD OVP)、プライマリ センス出力低電圧保護 (ZCD UVP)、出力過負荷保護 (OLP)、内部ブラウンイン / ブラウンアウト (BI/BO)、短絡保護 (SCP)、電流検出オープンおよびショート保護 (それぞれCSOPおよびCSSP)、過熱保護 (OTP)、および外部 OTP (EOTP)
- SOIC8-7Aパッケージで提供
入手可能な製品番号
HFC0650GS-Z HFC0650GS-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
HFC0650 Resources
-
APPLICATION
携帯用ウォールチャージャアプリケーションモバイル機器は今日における最大のテクノロジー市場のひとつで、携帯用ウォールチャージャはこれらの機器を駆動させ続けるために重要な周辺機器となっています。これらのチャージャは最速の利用可能で安全な充電速度を提供するだけでなく、携帯バッテリーをダメージから守るためにバッテリーの充電情報を正確に検知し応答することが求められます。コンシューマの期待と、モバイル機器に搭載された多くの技術と機能によって増大した電力需要により、新たなウォールチャージャの設計において、より小さなソリューションサイズで堅牢な充電を実現することが必要です。よりコストが低く、ポータブルで、エネルギー効率が高く、Energy Starのような標準で求められる要件のリストを満たしていることが求められます。MPSの幅広いソリューション・ポートフォリオは、フライバックコントローラ、同期整流器、電圧リファレンス、およびオペアンプを含み、高...
-
APPLICATION
オーブンアプリケーションオーブンは重要な家電製品であり、消費者は信頼性が高く、効果的で、便利で、エネルギー効率が高いこと期待しています。スマートホームの台頭により、耐久性があり直感的なユーザーインタフェース、ワイヤレス接続、スマートセンシング、予知保全など、新世代のオーブンに新しい設計要件が追加されました。 IoT機能は、増大する消費者の期待に対応するのに役立ちますが、設計技師は、これを安全で効果的な暖房や低エネルギー消費などの他の優先事項と両立させる必要があります。 MPSの強力なソリューションポートフォリオには、電源モジュール、PMIC、Xコンデンサ、同期整流器、PFCおよびフライバックコントローラ、降圧および昇圧コンバータ、リニアレギュレータ、WLEDドライバ、LCD電源、アナログスイッチ、監視回路、ステッピング / ブラシ付き / ブラシレスモータ・ドライバ、電子ヒューズ、USBおよびロードスイッチ...
-
APPLICATION
USB壁電源コンセントアプリケーションUSB壁コンセントはスマートハウスやビルでますます普及が進んでいます。USBの充電ケーブルを直接壁コンセントに接続できることは、消費者に素早くデバイスを充電し電力を供給する便宜さと機能を提供します。しかし、これは電力を供給するより直接的な方法なので、電力供給が信頼性高く安全であり、できるだけベストな定格と優れたESD保護を持っていることがますます重要となります。 MPSのコントローラ、同期整流器、コンバータ、PMICおよびUSBスイッチは、USB壁電源コンセントを安全で便利な電源にするための優れた保護機能とともに最高の効率を提供します。MPSの高度に機能統合した省スペースの製品は、小さなパッケージで高速充電を可能にします。 MPSのコスト効率およびエネルギー効率の高い電源コンセント向けソリューションは、スマートホームとスマートビルディングに利便性と信頼性をもたらすUSB壁電源の設計に最...
-
APPLICATION
120W未満出力アプリケーションAC/DC電源は高効率の電力変換を幅広いコンシューマ機器、産業機器、および商用アプリケーションに提供しなければなりません。200W出力以下の電源には、多くのアプリケーションの幅広いレギュレーションや要件に見合う超低スタンバイ電力や高度な機能統合が求められます。 MPSの幅広いソリューションには、PFCコントローラ、フライバックコントローラ、およびフライバック同期整流器の製品ポートフォリオが含まれます。これらの最先端のICは、高効率、長い製品寿命、高い信頼性のすべてを、小さなパッケージで提供します。システムコストとBOMを抑え、設計プロセスのシンプル化と市場投入時期の短縮を実現します。MPSのAC/DCソリューションは、お客様のシステムを強化するために必要なすべてを提供します。
-
APPLICATION
70W未満出力アプリケーションAC/DC電源は高効率の電力変換を幅広いコンシューマ機器、産業機器、および商用アプリケーションに提供しなければなりません。75W以下の電源には、多くのアプリケーションのさまざまなレギュレーションと要件に見合う超低スタンドバイ電力と高度な機能統合が必要です。 MPSの幅広い製品ソリューションは、フライバックコントローラ、フライバックレギュレータ、フライバック同期整流器を含む広範なポートフォリオです。これらの最先端のICは、高効率、長い製品寿命、高い信頼性を提供します。システムコストとBOMを抑え、設計プロセスのシンプル化と市場投入時期の短縮を実現します。 MPSのAC/DCソリューションは、お客様のシステムを強化するために必要なすべてを提供します。
-
PRODUCT CATEGORY
2次側レギュレーション製品カテゴリ -
ARTICLE
フライバックコンバータの電圧スパイクを抑制するソリューション寄稿文フライバックコンバータトポロジーは、低電力の絶縁型電源で採用されている最も一般的なトポロジーの一つです。フライバックコンバータの成功の鍵は、昇降圧インダクタンスをトランスの2つの巻線に分割できることにあり、これにより柔軟な電圧比と電流比を実現できるだけでなく、絶縁という利点も得られます。その結果、フライバックコンバータは必要な部品点数が少なく、広い動作幅にわたって安定した性能を発揮します。 しかし、トランスの漏れインダクタンスに蓄積されたエネルギーによって重大な電圧スパイクが発生し、フライバックコンバータの設計において共通の課題となっています。電圧スパイクが定格電圧を超えると、電源スイッチに損傷を与える可能性があります。電圧スパイクによって引き起こされる二次的な問題は、高周波の高調波を発生させる電磁障害 (EMI) です。 従来の手法では、漏洩エネルギーを吸収し、スパイ...
-
PRODUCT
HFG612製品High-Frequency Flyback Regulator with Integrated GaN HEMT and Current Sensing
-
PRODUCT
HF830-30製品800V, Quasi-Resonant, EMI-Optimized, Offline Switching Regulator with Low Standby
-
PRODUCT
MPXG2101製品NovoOne Family of All-In-One SRZVS Flyback Regulators
-
PRODUCT
HF1070製品1700V SiC, Quasi-Resonant Flyback Regulator
-
PRODUCT
HFC0502製品ACおよびDC入力アプリケーションの両用で、スタンバイ時の消費電力が低い固定周波数フライバックコントローラ
-
ARTICLE
フライバックコンバータのフィードバックループ補償器を設計する方法寄稿文フライバックコンバータは、その汎用性、設計の容易さ、低コストにより、パワーエレクトロニクスで最も広く使用されているトポロジーの1つになりました。その構造は、3つの基本トポロジーの1つ、具体的には昇降圧トポロジーから派生しています。ただし、昇降圧型コンバータとは異なり、フライバックトポロジーでは、電圧出力を入力電源から電気的に絶縁できます。この機能は、産業用および消費者向けアプリケーションにとって不可欠です。 電力コンバータを安定化するために使用されるさまざまな制御方法の中で、最も広く使用されている制御方法はピーク電流モードです。このモードでは、一次電流を継続的に感知して、電源に重要な保護を提供します。さらに、より高い設計性能を得るために、クロスレギュレーションと呼ばれる技術を使用して、最も負荷が高い出力でコンバータを制御するのが一般的です。 本稿の目的は、最適な機能を提供するためにフラ...
-
ARTICLE
MPS製品による家庭用リモコンの最適化寄稿文赤外線 (IR) とリモート周波数 (RF) の家庭用リモコンは、サウンドシステム、テレビ、ライティング、その他の制御などのシステムに使用されています。これらのシステムは、音声制御、接続性、LEDディスプレイ、静電容量式タッチパネルなどの機能により、ますます複雑になっています。リモコンは信頼性が高く、使いやすく、バッテリー寿命が長い必要があります。 MPSは、システム全体にわたって家庭用リモコンシステムに対応するために使用できる、費用対効果の高いソリューションを提供します (図1参照)。図1の青で示されている、リモートホームコントロールを最適化するMPSのソリューションは、モータドライバ、LEDバックライトドライバ、監視回路、AC/DCコンバータ、バッテリーチャージャ、ステップダウンコンバータ、ステップアップコンバータ、LDO、PMICです。本稿では、これらの各部品について説明し、それら...
-
PRODUCT
HFG611-45製品300mΩ GaN FETを内蔵した高周波疑似共振フライバックレギュレータ
-
PRODUCT
HFG610-45製品270mΩ GaN FETを内蔵した高周波疑似共振フライバックレギュレータ
-
PRODUCT
HFC0310A製品SiC MOSFETに適した設定可能な固定周波数フライバックコントローラ
-
PRODUCT
HFC0500製品無負荷時超低消費電力の固定周波数フライバックコントローラ
-
PRODUCT
HF500-15製品最大15Wの700V MOSFETを統合したフル機能のフライバックレギュレータ
-
PRODUCT
HF300製品高周波数、理想的なクランプ・フライバックコントローラ
-
PRODUCT
HFC0512製品無負荷時超低消費電力の固定周波数フライバックコントローラ
-
PRODUCT
MPX2003製品一次側制御回路と二次側同期整流ドライバを統合した、最大140kHz、オールインワン・フライバックコントローラ
-
PRODUCT
MPX2002製品一次側制御回路と二次側同期整流ドライバを搭載したオールインワン・フライバックコントローラ
-
PRODUCT
HF920B製品900V、固定周波数、EMI 最適化フライバックレギュレータ(超低スタンバイ付き)
-
PRODUCT
HFC0100製品準共振フライバックコントローラ
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成