- HF500A-30
HF500A-30
Session textval
Session Titefor popup
- VCC(最大)(V)30
- Vbr (V)700
- Active PFCNo
- Isolated LLCNo
- IsolatedYes
- Isolated FlybackYes
- Non-IsolatedNo
- Secondary Synchronous RectificationYes
- Vac (min) (V)85
- fsw(最大)(kHz)65
- Vac (max) (V)305
- Typical Pmax (W)27
- パッケージ(mm)PDIP8-7B
- TypeRegulator
- Control MethodFixed Frequency
- Internal MOSFETはい
- Low Side Rectificationいいえ
- High Side Rectificationいいえ
HF500A-30は、スロープ補償を内蔵した固定周波数の電流モードレギュレータです。デバイスは、700V MOSFETとフル機能のコントローラを1つのチップに統合して、EMを最適化した低電力、オフライン、フライバック、スイッチモード電源です。
中程度または重負荷の間、レギュレータは周波数ジッタリングによる固定周波数で動作します。周波数ジッタリングは、スイッチング周波数 (fSW) とその高調波に対するEMIエネルギーを低減します。軽負荷条件下では、レギュレータはピーク電流を保持し、優れた効率を提供するために25kHzまでfSWを低減します。非常に軽い負荷の場合、コントローラはバーストモードに入り、低い待機時電力消費を実現します。
豊富な保護機能には、復電および停電、VCC 低電圧誤動作防止機能 (UVLO) 保護、過負荷保護 (OLP)、短絡保護 (SCP)、VCC過電圧保護 (OVP)、入力OVP、および過熱保護 (OTP) を備えています。HF500A-30は、過負荷保護ポイントが入力電圧 (VIN) に依存しないことを保証する過電力ライン補償を備えています。HF500A-30は、PDIP8-7Bパッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 700V / 1.4Ω MOSFETの統合
- スロープ補償を統合した固定周波数、電流モード制御動作
- EMI (放射エミッション) の最適化
- 軽負荷条件下で周波数を25kHzまでフォールドバック
- 待機時低電力消費用バーストモード
- EMI特性を低減する周波数ジッタリング
- 過電力補償
- 内部高電圧電流源
- ヒステリシスによるVCC低電圧誤動作防止機能 (UVLO) 保護
- 設定可能な入力B/Oおよび過電圧保護 (OVP)
- VCC過電圧保護 (OVP)
- 設定可能な遅延による過負荷保護 (OLP)
- タイマーでのラッチオフ保護
- 過熱保護 (OTP) (ヒステリシス付き自動再起動)
- 短絡保護 (SCP)
- 設定可能なソフトスタート (SS)
- PDIP8-7Bパッケージで提供
入手可能な製品番号
HF500AGP-30
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
HF500A-30 Resources
-
PRODUCT CATEGORY
AC/DC製品セレクタ製品カテゴリ -
APPLICATION
120W未満出力アプリケーションAC/DC電源は高効率の電力変換を幅広いコンシューマ機器、産業機器、および商用アプリケーションに提供しなければなりません。200W出力以下の電源には、多くのアプリケーションの幅広いレギュレーションや要件に見合う超低スタンバイ電力や高度な機能統合が求められます。 MPSの幅広いソリューションには、PFCコントローラ、フライバックコントローラ、およびフライバック同期整流器の製品ポートフォリオが含まれます。これらの最先端のICは、高効率、長い製品寿命、高い信頼性のすべてを、小さなパッケージで提供します。システムコストとBOMを抑え、設計プロセスのシンプル化と市場投入時期の短縮を実現します。MPSのAC/DCソリューションは、お客様のシステムを強化するために必要なすべてを提供します。
-
APPLICATION
70W未満出力アプリケーションAC/DC電源は高効率の電力変換を幅広いコンシューマ機器、産業機器、および商用アプリケーションに提供しなければなりません。75W以下の電源には、多くのアプリケーションのさまざまなレギュレーションと要件に見合う超低スタンドバイ電力と高度な機能統合が必要です。 MPSの幅広い製品ソリューションは、フライバックコントローラ、フライバックレギュレータ、フライバック同期整流器を含む広範なポートフォリオです。これらの最先端のICは、高効率、長い製品寿命、高い信頼性を提供します。システムコストとBOMを抑え、設計プロセスのシンプル化と市場投入時期の短縮を実現します。 MPSのAC/DCソリューションは、お客様のシステムを強化するために必要なすべてを提供します。
-
PRODUCT
MP6925A製品改善されたノイズ耐性と高速スイッチング用の強化ドライバ付き、高速ターンオフ、CCM / DCM互換デュアルLLC同期整流器IC
-
PRODUCT
MP6924A製品高速ターンオフ、CCM / DCM互換、ノイズ耐性が向上したデュアルLLC同期整流器
-
PRODUCT
MP6908A製品補助巻線不要、高速ターンオフのインテリジェント整流器
-
PRODUCT
MP6908製品補助巻線不要、高速ターンオフのインテリジェント整流器
-
PRODUCT
HF500-15製品最大15Wの700V MOSFETを統合したフル機能のフライバックレギュレータ
-
PRODUCT
HR1000A製品共振ハーフブリッジコントローラ
-
PRODUCT
MP6924製品高速ターンオフ、低スリープモード電流のCCM / DCM互換デュアルLLC同期整流器
-
PRODUCT
HFC0500製品無負荷時超低消費電力の固定周波数フライバックコントローラ
-
PRODUCT
HR1002A製品堅牢なアダプティブデッドタイム調整と共振はずれ保護を備えて強化されたLLCコントローラ
-
PRODUCT
MP4078製品一次側制御、CV出力、アクティブPFC付きシングルステージオフラインコントローラ
-
PRODUCT
MP6908L製品補助巻線を必要としない高速ターンオフインテリジェント整流器
-
PRODUCT
MP6928A製品適応型順方向レギュレーション電圧と超低スリープモード電流を備えた高速ターンオフ、デュアルチャネルインテリジェント整流器
-
PRODUCT
MP6973製品スルーレート検出機能を備えた100V /17mΩ MOSFETを統合したCCM / DCMフライバック理想ダイオード
-
PRODUCT
HR1002製品堅牢なアダプティブ・デッドタイム調整を備えた拡張LLCコントローラ
-
PRODUCT
MP6972製品スルーレート検出機能を備えた100V / 17mΩ MOSFETを内蔵したCCM / DCMフライバック理想ダイオード
-
PRODUCT
MP44018A製品CRM / DCMマルチモード PFCコントローラ、軽負荷効率の強化
-
PRODUCT
HF920B製品900V、固定周波数、EMI 最適化フライバックレギュレータ(超低スタンバイ付き)
-
PRODUCT
HFC0100製品準共振フライバックコントローラ
-
PRODUCT
MP171A製品700V、非絶縁型、オフラインレギュレータ、最大60mAまでの出力電流、向上したEMI性能
-
PRODUCT
MP173A製品最大280mAまでの出力電流、向上したEMI性能を備えた、700V、非絶縁型、オフラインレギュレータ
-
PRODUCT
MP9989製品100V / 10mΩ MOSFETを統合し、補助巻線が不要なCCM / DCMフライバック理想ダイオード
-
PRODUCT
MP172A製品700V、非絶縁型、オフラインレギュレータ、最大120mAまでの出力電流、向上したEMI性能
注文
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成