- MP6654
MP6654
Session textval
Session Titefor popup
概要
MP6654は、パワーMOSFETとホール効果センサを統合した単相ブラシレスDC (BLDC) ファンドライバです。広い3V ~18Vの入力電圧 (VIN) 範囲にわたって、最大1Aのピーク電流 (IPEAK) を実現できます。
MP6654は、PWMピンのパルス幅変調 (PWM) 信号を通じて回転速度を制御します。デバイスは、設定可能な速度曲線機能を内蔵しており、柔軟な速度曲線制御が必要な冷却ファンへのアプリケーションに最適です。
MP6654は回転数を検出します。回転速度検出器 (FG / RDピン) はオープンドレイン出力です。内部ホールコンパレータの出力に、高い、または低い電圧を出力します。高速になるほど、より高い周波数の信号が生成されます。
豊富な保護機能には、入力過電圧保護 (OVP)、低電圧誤動作防止機能 (UVLO) 保護、過電流保護 (OCP)、ロックによるロータ保護、およびサーマルシャットダウンが含まれます。
MP6654は、TSOT23-6-SLおよびTSOT23-6-Rパッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- オンチップ・ホールセンサ
- 広い3V〜18V動作入力電圧 (VIN) 範囲
- 最大1Aのピーク電流 (IPEAK)
- 統合されたパワーMOSFET : トータル850mΩのハイサイドMOSFET (HS-MOSFET) とローサイドMOSFET (LS-MOSFET)
- 設定可能な速度曲線
- 回転速度インジケータ・FG信号
- ロータ・ロック保護故障表示
- 1kHz〜100kHzのパルス幅変調 (PWM) 入力周波数範囲
- 設定可能なソフトオン / オフ整流
- 27kHzの固定出力スイッチング周波数 (fSW)
- 設定可能なソフトスタート (SS)
- 自動回復機能付きロータ・ロック保護
- FG出力0.5x、1x、または2xの独自ホール周波数
- 自動回復機能付き熱保護
- 自動回復機能付き内蔵入力過電圧保護 (OVP)
- ATSOT23-6-SLおよびTSOT23-6-Rパッケージで提供
入手可能な製品番号
MP6654GJS-xxxx-Z MP6654GJS-xxxx-P MP6654GJS-0000-Z MP6654GJS-0000-P MP6654GJR-xxxx-Z MP6654GJR-xxxx-P MP6654GJR-0000-Z MP6654GJR-0000-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP6654 Resources
-
PRODUCT CATEGORY
ファンドライバ製品カテゴリ -
PRODUCT
MPQ6653C-AEC1製品35V/1.2A, Single-Phase BLDC Motor Driver with Integrated Hall Sensor, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MP6658製品32V, 2.7A Peak, 1-Phase BLDC Motor Driver with Integrated MOSFETs and Hall Sensor
-
PRODUCT
MP6652B製品18V, Single-Phase BLDC Motor Driver with Integrated Hall Sensor
-
PRODUCT
MPQ6632-AEC1製品50V, 3-Phase BLDC Motor Driver with 1A Gate Driver, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ6653B-AEC1製品35V/1.2A, Single-Phase BLDC Motor Driver with Integrated Hall Sensor and MOSFETs, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MP6617A製品18V, 6A Peak, 1-Phase BLDC Motor Driver with Integrated MOSFETS and Hall Sensor
-
PRODUCT
MP6617製品18V, 6A Peak, 1-Phase BLDC Motor Driver with Integrated MOSFETS and Hall Sensor
-
PRODUCT
MP6653B製品35V/1.2A, Single-Phase BLDC Motor Driver with Integrated Hall Sensor and MOSFETs
-
PRODUCT
MP6638製品15V, 1.7A Peak, 3-Phase, Sensorless BLDC Motor Driver with Integrated MOSFETs
-
PRODUCT
MP6635製品35V, 3-Phase, Sensorless BLDC Motor Driver with Configurable Gate Driver, Non AEC-Q100 Version
-
PRODUCT
MP6642製品35V, 5A Peak, Three-Phase, Sensorless BLDC Motor Driver
-
PRODUCT
MPQ6635-AEC1製品35V, 3-Phase, Sensorless BLDC Motor Driver with Configurable Gate Driver
-
PRODUCT
MP6634製品35V、2Aピーク、3相、センサレスBLDCモータ・ドライバ
-
PRODUCT
MP6636製品MOSFET内蔵、18V、4Aピーク、3フェーズ、センサレスBLDCモータ・ドライバ
-
PRODUCT
MP6631H製品35V入力、3Aピーク相電流、3相BLDCモータ・ドライバ
-
PRODUCT
MP6616B製品クローズドループ / オープンループ速度制御と強化ESD機能付き、18V、2A のシングルフェーズBLDCモータドライバIC
-
PRODUCT
MP6655製品18V、2.5Aピーク、MOSFETとホールセンサを内蔵したシングルフェーズBLDCファンドライバ
-
PRODUCT
MPQ6634-AEC1製品35V、2Aピーク、三相、センサレスBLDCモータドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MP6637A製品5.5V, 1.3A Peak, Three-Phase, Sensorless Sinusoidal BLDC Motor Driver with Integrated MOSFETs
-
PRODUCT
MPQ6653A-AEC1製品35V/1.2A、単相BLDCモータドライバ、ホールセンサ内蔵、TSOT23-6-SLおよびTSOT23-6パッケージ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MP6631B製品35V 3Aピーク相電流、3相BLDCモータドライバ
-
PRODUCT
MP6637製品5.5V、1.3Aピーク、三相、センサレスBLDCモータドライバ、MOSFET内蔵
-
PRODUCT
MP6653A製品TSOT23-6-SL、および、TSOT23-6パッケージにホールセンサとMOSFETを内蔵した35V、1.2A、単相BLDCモータドライバ
-
PRODUCT
MP6653製品32V シングルフェーズ BLDCモータドライバ (埋め込みホールセンサ付き)
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成