MP2144

2A、5.5V、1.2MHz、40μA Iq、COT、同期整流ステップダウンスイッチャ

MP2144

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

2A、5.5V、1.2MHz、40μA Iq、COT、同期整流ステップダウンスイッチャ

MP2144 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:

MP2182GTL-Z

アクティブ

MP2182GTL-Z

アクティブ

ソフトスタートとパワーグッド付き、2A同期整流ステップダウンコンバータ

Features & Benefits

  • 低自己消費電流: 21μA
  • 1.2MHzのスイッチング周波数
  • 電源シーケンス用EN
  • 1%のFBレポート精度
  • 2.5V〜-5.5Vの広い動作入力範囲
  • 0.6Vから調整可能な出力
  • 最大2Aの出力電流
  • 80mΩ および40mΩのパワーMOSFET内蔵
  • 100%デューティ・オン
  • 出力放電
  • Vo OVP
  • 外部ソフトスタート制御
  • ヒカップモードによる短絡保護
  • パワーグッド
  • SOT583パッケージで提供

… and many more!

入手可能な製品番号

MP2144GJ-P MP2144GJ-Z MP2144GJ MP2144GJ-LF-Z MP2144XN

P&Zの意味 もっと見る

設計リソース

シンボル、フットプリント&3Dモデル
30種以上のフォーマット Show more
Cad Symbols シンボル (36)
Cad Footprints フットプリント (34)
Cad 3D Models 3Dモデル (15)

EDA model is not yet available for this part.

Please enter your email address and we will notify you when it is released.

MPSから直接購入



品質方針、証明書および信頼性レポート
すべての MPS 製品は鉛フリー、ハロゲンフリーで、RoHS 指令に準拠しています。詳細は環境に関するセクションをご覧ください。