MPQ2362
入手可能な製品番号
MPQ2362DF-P MPQ2362DF-Z MPQ2362DF-LF-P MPQ2362DF-LF-Z
P&Zの意味 
関連商品
EVQ2362DF-00A 周波数同期付きデュアル 2A、23V、380KHzステップダウンコンバータ評価ボード
EVQ2362DF-00Aは、内部パワーMOSFETを内蔵したデュアルのモノリシックなステップダウンスイッチモードコンバータであるMPQ2362の評価ボードです。
MPQ2362は、すぐれたロードレギュレーションおよびラインレギュレーションにより、広い入力電源範囲にわたって各出力で2Aの連続出力電流を実現します。各チャネルは、最大1.2MHzの周波数に個別に同期可能です。
電流モード動作により、高速過渡応答を実現し、ループの安定化を容易にします。
故障状態保護には、サイクル毎の電流制限およびサーマルシャットダウンが含まれます。シャットダウンモードでは、レギュレータは40μAの供給電流を消費します。
推奨インダクタ
製品型番
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
MPL-SE4030-6R8
セミシールドインダクタ 6.8μH
6.8
90
2.2
2.9
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
6.8
90
2.2
2.9
MPL-SE5040-6R8
セミシールドインダクタ 6.8μH
6.8
45
3.5
4.6
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
6.8
45
3.5
4.6
MPL-SE6040-6R8
セミシールドインダクタ 6.8μH
6.8
33
4.4
4.1
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
6.8
33
4.4
4.1
もっと見る

評価ボード詳細をご覧ください。
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成