MPQ2249
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS
MPQ2249 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:
MPQ2179GQHE-AEC1
アクティブ
MPQ2179GQHE-AEC1
アクティブ
5.5V、ピーク3A、2.4MHz、PGおよびSSを備えた同期整流降圧コンバータ、AEC-Q100認定
Features & Benefits
- 2.5V〜5.5Vの広い動作入力電圧 (VIN) 範囲
- 最大3Aのピーク出力電流 (IOUT)
- 2.4MHzのスイッチング周波数 (fSW)
- パワーシーケンシングのためのEN
- 1%のFB精度
- 出力電圧 (VOUT) は0.6Vから調整可能
- 65mΩおよび35mΩの内部パワーMOSFETスイッチ
- 100%デューティサイクルオン
- 出力放電
- パワーグッド (PG) 端子
- 外部ソフトスタート (SS) 制御
- 過電圧保護 (OVP)
- ヒカップモードによる短絡保護 (SCP)
- 強制連続導通モード (FCCM)
- QFN-8 (1.5mmx2mm ) パッケージで利用可能
- ウェッタブルフランクパッケージで提供
- AEC-Q100 グレード1で提供
… and many more!
入手可能な製品番号
MPQ2249DN-Z MPQ2249DN-P MPQ2249DN-LF-P MPQ2249DN-LF-Z
P&Zの意味 
推奨インダクタ
製品型番
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
MPL-AY3020-R82
モールドインダクタ 0.82μH
0.82
28
4.7
8
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
0.82
28
4.7
8
MPL-AL4020-R82
低抵抗モールドインダクタ 0.82μH
0.82
9.0
8.4
9.5
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
0.82
9.0
8.4
9.5
MPL-AL5030-R82
薄型モールドインダクタ 0.82μH
0.82
5.0
12.8
18
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
0.82
5.0
12.8
18
もっと見る

アカウントにログイン
新しいアカウントを作成