MPQ2171

5.5V、1A、2.6MHz、同期整流ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定

Shopping Cart注文

MPQ2171

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

5.5V、1A、2.6MHz、同期整流ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定

MPQ2171 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:

MPQ2177GQHE-AEC1

アクティブ

MPQ2177GQHE-AEC1

アクティブ

5.5V、1A、2.4MHz、パワーグッドおよびソフトスタートを備えた同期整流降圧コンバータ、AEC-Q100認定

Features & Benefits

  • 車載用途に設計:
    • 2.5V~5.5Vの広い動作VIN範囲
    • 最大1Aの出力電流 (IOUT)
    • 1%のFB精度
    • -40°Cから+ 150°Cまでのジャンクション温度動作
  • 熱処理の改善により高性能を実現
    • 75mΩ / 45mΩ 内部パワーMOSFET
  • EMC / EMI用に最適化:
    • 2.4MHzのスイッチング周波数 (fSW)
    • 全負荷範囲にわたる強制連続伝導モード (FCCM)
    • Mesh-Connect™ フリップチップ・パッケージ
  • ボードサイズと部品数で最適化
    • 組込み内蔵パワーMOSFET
    • 集積補償ネットワーク
    • 固定出力オプション
  • 追加機能:
    • パワーシーケンシング用EN
    • パワーグッド (PG) 端子
    • 100%デューティサイクルオン
    • 外部ソフトスタート (SS) 制御
    • 出力放電
    • 出力過電圧保護 (VOUT OVP)
    • ヒカップモードによる短絡保護 (SCP)
    • QFN-8 (1.5mm x 2mm)パッケージで提供
    • ウェッタブルフランクパッケージで提供
    • AEC-Q100グレード1認定済み

… and many more!

入手可能な製品番号

MPQ2171GJ-P MPQ2171GJ-Z

P&Zの意味 もっと見る

設計リソース

シンボル、フットプリント&3Dモデル
30種以上のフォーマット Show more
Cad Symbols シンボル (36)
Cad Footprints フットプリント (34)
Cad 3D Models 3Dモデル (15)

MPSから直接購入

標準価格

  • 数量 価格
  • 1
    ¥0.00 /単位

在庫あり

MPQ2171GJ-Z MPQ2171GJ-P Info Icon
  • パッケージ: TSOT23-8

3,000個 / 1リール

現在の価格 ¥132.50 1K

  • 数量 単価
  • 1
    ¥216.10
  • 10
    ¥216.10
  • 100
    ¥195.60
  • 250
    ¥186.13
  • 500
    ¥162.47
  • 1K
    ¥132.50
数量が多い場合は特価提供 見積もりまたは技術サポート
在庫数: 100

現時点の発注で最大100個までの出荷予定日: 2026年11月23日

上記以上の数量のリードタイム

上記以上の数量数量の出荷予定日: 2026年12月02日


3,000個 / 1リール