- MPQ20033-AEC1
MPQ20033-AEC1
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)1.6
- 入力電圧 (最大) (V)5.5
- Iout (mA)300
- Vout (min) (V)0.5
- Vout (max) (V)5
- Iq (typ) (µA)26
- PSRR @ 1kHz (dB)59
- Vdropout (mV)78
- Accuracy (±%)1.4
- Noise (µVrms)60
- パッケージ(mm)QFN-8 (2x2), QFN-8 (3x3), SOT563, TQFN-6 (2x2), TSOT23-5
- グレードAutomotive
The MPQ20033-AEC1 is an ultra-low dropout linear regulator that supplies up to 0.3A of current with a 1.6V to 5.5V input range. The device includes a low-dropout voltage, low quiescent supply current (IQ), and provides fast line and load transient performance, making it ideal for automotive battery-powered equipment.
The MPQ20033-AEC1 provides fixed output voltage (VOUT) options: 0.75V, 0.85V, 1.1V, 1.2V, 1.5V, 1.7V, 1.8V, 2.5V, 2.8V, 2.9V, 3V, or 3.3V. The device also provides adjustable-output options from 0.5V to 5V.
The MPQ20033-AEC1 is stable with small ceramic output capacitors, allowing for a small overall solution size. Full protection features include integrated thermal shutdown, current limit foldback, power good (PG), and under-voltage lockout (UVLO).
The MPQ20033-AEC1 family provides different package options, including QFN-8 (3mmx3mm), QFN-8 (2mmx2mm), TQFN-6 (2mmx2mm), TSOT23-5, and SOT563 packages. It is available in AEC-Q100 Grade 1.
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- Built to Handle Tough Automotive Transients and Meet AEC-Q100 Requirements:
- Guaranteed Industrial and Automotive Temperature
- 0.5V to 5V Adjustable Output Voltage (VOUT) Option
- Fixed VOUT Options: 0.75V, 0.85V, 1.1V, 1.2V, 1.5V, 1.7V,1.8V, 2.5V, 2.8V, 2.9V, 3V, or 3.3V
- Outputs ±1.4% Over-Temperature Accuracy
- Stable with Low Output Ceramic Capacitance (>1μF)
- Available in AEC-Q100 Grade 1
- Extends Vehicle Battery Life:
- 26µA Quiescent Supply Current (IQ)
- Supports Multiple Package Options:
- Available in a Small QFN-8 (3mmx3mm) Package
- Available in a Small QFN-8 (2mmx2mm) Package
- Available in a Small TQFN-6 (2mmx2mm) Package
- Available in a TSOT23-5 Package
- Available in an SOT563 Package
- Additional Features:
- 0.3A Nominal Current
- Current Limit Foldback
- Power Good (PG)
- Functional Safety System Design Capable:
- MPSafeTM-Compatible – Functional Safety Supporting Document Available
入手可能な製品番号
MPQ20033GQE-xxx0-AEC1-Z MPQ20033GQE-xxx0-AEC1-P MPQ20033GQE-xxx1-AEC1-Z MPQ20033GQE-xxx1-AEC1-P MPQ20033GGTE-xxx0-AEC1-Z MPQ20033GGTE-xxx0-AEC1-P MPQ20033GGTE-2900-AEC1-Z MPQ20033GGTE-2900-AEC1-P MPQ20033GGE-xxx0-AEC1-Z MPQ20033GGE-xxx0-AEC1-P MPQ20033GJ-xxx0-AEC1-Z MPQ20033GJ-xxx0-AEC1-P MPQ20033GTF-xxx0-AEC1-Z MPQ20033GTF-xxx0-AEC1-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MPQ20033-AEC1 Resources
-
APPLICATION
ディスプレイ (ナビゲーション、ヘッドアップ、クラスター)アプリケーションセンターディスプレイ、ヘッドアップディスプレイ (HUD)、計器のインストルメントクラスタを含む自動車用ディスプレイは、重要な情報とインタラクティブなコンテンツを運転手に表示します。センターインフォメーションディスプレイはヘッドユニットに接続されており、ナビゲーションやその他の車内インフォテインメントの制御を提供します。車載のHUDと計器のインストルメントクラスタは、ドライバーに簡単に利用できる情報を提供します。HUDは、速度、温度、燃料レベルなど、目の高さのクラスタ・ディスプレイからの重要な指標も映します。これらの高度なディスプレイには、厳しい熱的条件、ISO26262安全基準、およびEMIの規制を満たすことに加えて、高効率の電源、簡単な機能統合、およびスケーラビリティが必要です。 MPSのパワーマネジメントソリューションの製品ラインには、ステップダウンとステップアップコンバータ、...
-
APPLICATION
ヘッドユニット (ハイエンド)アプリケーション車載用ヘッドユニット設計は、従来のハードウェアインタフェースから、さまざまな車内機能を提供する洗練されたインフォテインメントシステムへと進化しました。これらの機能には、ナビゲーション、ワイヤレス接続、乗員のエンタテインメント、ジェスチャー認識、音声制御などがあります。インフォテインメント機能に対するコンシューマの期待が高まり続ける中、メーカーはドライバーの気が散ることを軽減し、コネクテッド環境におけるサイバーセキュリティの脅威からの保護、充電およびデータ転送ニーズへの対応などの設計上の課題に直面しています。ハイエンドのヘッドユニットは、ISO26262安全規格の順守とEMI対策に加えて、直感的でシームレスな運転体験を実現する堅牢で最先端のテクノロジーを提供します。 MPSのパワーマネジメントソリューションには、ステップダウンとステップアップコンバータ、電源モジュール、低ドロップアウト...
-
APPLICATION
リアカメラ (オフバッテリー)アプリケーション後方確認カメラは、おそらく先進運転支援システム (ADAS) アプリケーションで使用される最もよく知られたカメラのサブシステムです。この機能は、ますます多くの車両に提供され期待されているため、これらのカメラシステムは高度な統合および高速データ処理を提供して、車両の背後にある可能性のある危険を正確かつリアルタイムでモニタし、情報を通常車内のヘッドユニットにあるLCDディスプレイに直接送れるようにする必要があります。消費者の安全と利便性を向上させるように設計されたこれらの高度な安全機能により、ISO26262安全基準への適合とEMI軽減に加え、設計の複雑さとエンジニアにとってのさらなる検討事項も増えます。 拡張できて信頼できる電源管理ソリューション一式には、パワーモジュール、降圧コンバータ、リニアレギュレータが含まれます。これらの車載グレードの部品は、厳しい温度およびEMI要件を満たすと...
-
APPLICATION
リアカメラ (同軸)アプリケーション後方確認カメラは、おそらく先進運転支援システム (ADAS) アプリケーションで使用される最もよく知られたカメラのサブシステムです。この機能は、ますます多くの車両に提供され、期待されているので、これらのカメラシステムは、高度な統合および高速データ処理を提供して、車両の背後にある可能性のある危険を正確かつリアルタイムでモニタし、情報を通常車内のヘッドユニットにあるLCDディスプレイに直接送れるようにする必要があります。消費者の安全と利便性を向上させるように設計されたこれらの高度な安全機能は、ISO26262安全基準への適合とEMI軽減に加え、設計の複雑さとエンジニアに対するさらなる考慮も追加します。 拡張できて信頼できる電源管理ソリューション一式には、電源モジュール、降圧コンバータ、リニアレギュレータが含まれます。これらの車載グレードの部品は、厳しい温度およびEMI要件を満たすと同時に...
-
APPLICATION
前方カメラ (オフバッテリー)アプリケーション前方カメラは先進運転支援システム (ADAS) アプリケーションにおいてより一層使用頻度の高いカメラのサブシステムとなってきています。より多くの車両において標準となってきているので、オフバッテリーのカメラシステムは、車線変更補助や衝突回避に加え、高度の機能集積と、車両の前方にあるかもしれない危険を正確およびリアルタイムに監視するための高速データ処理が必要です。ドライバーの安全性と利便性を改善する一方、これらの先進機能は設計の複雑さが増しており、さらにはISO26262の安全基準とEMCの規則に沿わなければなりません。 MPSの効率的で小型なパワーマネジメントソリューションは、電源モジュール、PMIC、ステップアップおよびステップダウンコンバータ、昇降圧コントローラ、ロードスイッチ、監視回路、リニアレギュレータ、およびターミネーションレギュレータを含みます。これらの車載グレードの製品は...
-
APPLICATION
ワイヤレス充電アプリケーションワイヤレス車内充電は、新しい車両モデルでますます一般的な機能になりつつあります。スマートフォンやその他の携帯機器を、センターコンソールトレイなどの指定された場所に置くだけで充電できる機能は、機器を物理的に接続したりプラグを差し込んだりする必要がなく、利用者に便利な世界を提供します。充電はほとんどの自動車モデルで期待される標準になっており、これらの設計は効率を最適化すると同時に、EMCや温度規制などの自動車の厳しい安全基準を順守することを使命としています。ドライバーと乗客の快適性と利便性を確保するための各新機能により、設計が複雑になり、スペースがさらに貴重となっています。 MPSの高効率で拡張可能な品揃えには、AEC-Q100認定の降圧コンバータとリニアレギュレータが含まれます。これらの製品は、誘導性および共振性の両方のワイヤレス充電トポロジーに対応します。また、熱放散を最小限に抑え、...
-
APPLICATION
ドライバーモニタリングシステムアプリケーションドライバーモニタリングシステムは、自動車安全技術の最新点の一つです。総合的なヒューマンマシンインターフェース (HMI) の一部として、運転手モニタリングシステムはバイタルサインパラメータとドライバーの注意力を追跡し、ドライバーが車両を運転できない場合に支援します。もちろん、高度な新機能によって設計が複雑になり、エンジニアにとってはさらなる考慮事項が必要になります。安全性は常に最優先事項であるため、これらの部品は厳格なEMIおよび温度要件を満たさなければなりません。これにより、消費者およびメーカーは、運転者の気を散らすことを最小限に抑えながら、快適性および利便性の向上に自信が持てるようになります。 EMCの最もすぐれた車載用ソリューション・カタログには、電源モジュール、PMIC、ステップダウンコンバータ、リニアレギュレータなどがあります。これらの製品は、トップクラスの柔軟性と効率性を...
-
APPLICATION
センサフュージョン・ドメインコントローラアプリケーション知覚感知システムは、新車で提供される一般的なADASとなり、新車がレーダーとカメラ、さらにはLIDARシステムを統合するにつれて、今後も拡大し続けるでしょう。しかし、これらのセンサにはそれぞれ強みと限界があるため、センサフュージョンが登場します。自動車のすべての知覚感知システムからの入力を組み合わせることによって、ドライバーには、車両周辺の物体や潜在的な危険を正確に検出するための可能な限りベストな情報が提供されます。しかし、これらの素晴らしい機能はまた、ISO26262安全基準への適合およびEMI軽減に加えて、より大きな技術的複雑さも意味します。 信頼性の高い車載グレードの電源管理ソリューションの製品ラインには、電源モジュール、降圧コンバータ、リニアレギュレータなどがあります。これらの部品は、最小のパッケージサイズで最高の効率と性能が得られるように設計されており、EMIを最小限に抑え...
-
PRODUCT CATEGORY
LDO製品カテゴリ -
PRODUCT
MPQ20088-AEC1製品40V, 500mA, High-Precision, High PSRR, Adjustable Output Linear Regulator, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ20087-AEC1製品40V, 500mA, High-Accuracy, High-PSRR, Fixed-Output Linear Regulator, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ20086-AEC1製品40V, 500mA, High-Accuracy, High-PSRR, Adjustable-Output Linear Regulator, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ20085-AEC1製品40V, 150mA, High-Accuracy LDO with Power Good Adjustment, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ20032-AEC1製品5.5V, 0.5A, High-Accuracy, Low-IQ LDO with Power Good, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ71000FS-AEC1製品MPSafeTM ASIL-D, 36V, 300mA, Dual LDO with ADC and I2C Interface, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ20083-AEC1製品40V, 150mA, High-Accuracy, High-PSRR LDO, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ2023-AEC1製品ADC内蔵、I2Cインタフェース付き、36V、300mA、デュアルLDO、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ20084-AEC1製品40V、150mA、高精度、出力調整可能LDO、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ20031-AEC1製品5.5V、1A、高精度、パワーグッド付き低 Iq LDO、AEC-Q100認定
-
ARTICLE
MPS製品による家庭用リモコンの最適化寄稿文赤外線 (IR) とリモート周波数 (RF) の家庭用リモコンは、サウンドシステム、テレビ、ライティング、その他の制御などのシステムに使用されています。これらのシステムは、音声制御、接続性、LEDディスプレイ、静電容量式タッチパネルなどの機能により、ますます複雑になっています。リモコンは信頼性が高く、使いやすく、バッテリー寿命が長い必要があります。 MPSは、システム全体にわたって家庭用リモコンシステムに対応するために使用できる、費用対効果の高いソリューションを提供します (図1参照)。図1の青で示されている、リモートホームコントロールを最適化するMPSのソリューションは、モータドライバ、LEDバックライトドライバ、監視回路、AC/DCコンバータ、バッテリーチャージャ、ステップダウンコンバータ、ステップアップコンバータ、LDO、PMICです。本稿では、これらの各部品について説明し、それら...
-
PRODUCT
MPQ20082-AEC1製品40V、300mA、低静止電流、調整可能な出力リニアレギュレータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ2019A-AEC1製品40V、300mA、低静止電流、調整可能出力付きリニアレギュレータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ2013D-AEC1製品40V、100mA、低静止電流リニアレギュレータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ2024A-AEC1製品事前昇圧デジタルインタフェース、デジタル診断および保護用ADCを備えた、40V、300mA、ファントムアンテナLDO、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ2022A-AEC1製品デジタル診断および保護用のシリアル デジタルインタフェースおよびADCを備えた、40V、300mA デュアルチャネルLDO、AEC-Q100認定
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成