MP9186

外部ソフトスタート付き、周波数プログラム可能、20V、6A、同期整流ステップダウンコンバータ

Shopping Cart注文

MP9186

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

外部ソフトスタート付き、周波数プログラム可能、20V、6A、同期整流ステップダウンコンバータ

MP9186 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:

MP2229GQ-Z

アクティブ

MP2229GQ-Z

アクティブ

外部同期、低電力モードおよび外部ソフトスタート付き、高効率、21V、6A、同期整流ステップダウンコンバータ

Features & Benefits

  • 4.5V~21Vの広い動作入力範囲
  • 6Aの出力電流
  • 40mΩ /18mΩ 低RDS(ON)のパワーMOSFET内蔵
  • プログラム可能なスイッチング周波数
  • 300KHz~2MHzまでの外部クロックで周波数同期
  • 外部信号による選択可能な低電力モード
  • 外部ソフトスタート
  • プリバイアス・スタートアップ
  • ヒカップモード付きOCP
  • サーマルシャットダウン
  • 0.6Vから調整可能な出力
  • QFN-14 3mm x 3mmパッケージで提供

… and many more!

入手可能な製品番号

MP9186GQ-P MP9186GQ-Z

P&Zの意味 もっと見る

設計リソース

シンボル、フットプリント&3Dモデル
30種以上のフォーマット Show more
Cad Symbols シンボル (36)
Cad Footprints フットプリント (34)
Cad 3D Models 3Dモデル (15)

MPSから直接購入

標準価格


在庫あり

MP9186GQ-Z MP9186GQ-P Info Icon
  • パッケージ: QFN-14 (3x3)

5,000個 / 1リール

現在の価格 ¥309.17 1K

  • 数量 単価
  • 1
    ¥578.91
  • 10
    ¥520.54
  • 100
    ¥425.90
  • 250
    ¥403.81
  • 500
    ¥347.03
  • 1K
    ¥309.17
数量が多い場合は特価提供 見積もりまたは技術サポート
在庫数: 50,000

現時点の発注で最大50,000個までの出荷予定日: 2026年11月26日

上記以上の数量のリードタイム

上記以上の数量数量の出荷予定日: 2026年12月05日