MP8130
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)2.7
- 入力電圧 (最大) (V)36
- GBW (MHz)0.1
- Iq (µA)10
- PSRR (dB)80
- Slew Rate (V/µs)0.1
- Voffset (mV)1
- グレードCatalog
- パッケージ(mm)TSOT23-5
MP8130は、TSOT-23パッケージでレールツーレール出力の高電圧オペアンプです。このアンプは200kHzの帯域幅を提供しながら、消費電力は信じられないほど低い10μAの供給電流を提供します。MP8130は、2.7V~36Vの単一電源範囲で動作できます。これは、小さなTSOT23-5パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 単一電源動作 : 2.7V〜36V
- TSOT23-5パッケージ
- 200kHz -3dBの帯域幅
- 10μAの供給電流
- レールツーレール出力
- ユニティゲインで安定
- グランドへの入力コモンモード
- 最大1000pFの容量性負荷を駆動
- TSOT23-5パッケージで提供
入手可能な製品番号
MP8130DJ-LF-P MP8130DJ-LF-Z
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP8130 Resources
-
APPLICATION
空気清浄機 / 加湿器アプリケーション空気清浄器と加湿器は利用者の空気の品質を確実に改善できなければなりません。最良の設計はまたエネルギー効率、利便さ、低ノイズも提供しなければなりません。ますます多くの家電製品がスマートホームに対応することが期待されており、消費者は簡単に制御できるようワイヤレス接続のような新機能を求めるようになっています。このような消費者の期待に応えさらには先を行くに、設計者はさらに強力なモータ、制御ユニット、その他の要素をより小型で静かな空気品質管理システムの中に使用するという課題と向き合っています。そしてもちろん、新設計を行う際には消費者の関心は長寿命、低コストにあることを念頭に置く必要があります。 MPSの広範なポートフォリオは、電子ヒューズ、ロードスイッチ、昇圧および降圧コンバータ、リニアレギュレータ、プリドライバ、モータ・ドライバ、LCD電源、LEDおよびWLEDドライバ、そしてオペアンプを含...
-
APPLICATION
携帯用ウォールチャージャアプリケーションモバイル機器は今日における最大のテクノロジー市場のひとつで、携帯用ウォールチャージャはこれらの機器を駆動させ続けるために重要な周辺機器となっています。これらのチャージャは最速の利用可能で安全な充電速度を提供するだけでなく、携帯バッテリーをダメージから守るためにバッテリーの充電情報を正確に検知し応答することが求められます。コンシューマの期待と、モバイル機器に搭載された多くの技術と機能によって増大した電力需要により、新たなウォールチャージャの設計において、より小さなソリューションサイズで堅牢な充電を実現することが必要です。よりコストが低く、ポータブルで、エネルギー効率が高く、Energy Starのような標準で求められる要件のリストを満たしていることが求められます。MPSの幅広いソリューション・ポートフォリオは、フライバックコントローラ、同期整流器、電圧リファレンス、およびオペアンプを含み、高...
-
APPLICATION
フィットネスマシンアプリケーションフィットネスマシンは、医療と健康にとって重要な要素になる可能性があります。最先端の医療システムには、多くの場合、次世代のユーザーインタフェース、リアルタイムのセンシングと生体認証、およびマルチスタンダード接続が含まれています。ヘルスケアの価格に対する懸念が高まる中、信頼性とコストも顧客にとって重要な要素です。そしてもちろん、医療専門家の能力を高めるためには、フィットネスマシンが正確に機能し、EMIなどの安全上の懸念を最小限に抑えることが重要です。 MPSの包括的なソリューションには、PFCおよびLLCコントローラ、同期整流器、降圧および昇圧コンバータ、電流制限およびUSBスイッチ、リニアレギュレータ、ターミネーションレギュレータ、監視回路、ステッピングおよびブラシ付きDCモータ・ドライバ、オペアンプ、クラスDオーディオアンプ、およびWLEDドライバが含まれています。これらの高度に...
-
APPLICATION
ウェアラブルフィットネス / アクティビティモニタアプリケーションウェアラブルフィットネスおよびアクティビティモニタは、成長するウェアラブル市場の大部分を占めます。これらの小型機器は、健康情報の追跡と監視、通知の送受信などを行うための非常に便利なオプションを消費者に提供します。手首に装着するかベルトにクリップで留めることができ、通常、BluetoothやWi-Fiから携帯用帯域までのマルチスタンダードワイヤレス接続に加えて、バイオセンシング、音楽またはビデオ再生、タッチ / 音声コマンドなどのスマート機能を提供します。これらの高レベルの機能は、ユーザーにとって目立たない快適なフォームファクタで、最小限の熱出力と長いバッテリー寿命で確実に機能することが期待されます。ウェアラブルはユーザーの身に付けられるデザインであるため、過酷な条件や広い温度範囲に耐えられるだけの耐久性も必要です。 MPSのバッテリーチャージャ、監視回路、USBおよびロードスイッチ、コン...
-
APPLICATION
コンシューマ用バッテリー充電器アプリケーションコンシューマ用バッテリー充電器は、対応する単三電池および単四電池を過程で再充電できます。これらの機器が最速の安全な充電速度を提供するだけでなく、電池をダメージから保護するため、バッテリー充電情報を正確に検知し応答することが重要です。さらに、消費者は高効率で低いスタンバイ時の電力消費が小さなソリューションサイズで実現することを期待しています。 MPSの包括的なソリューションは、フライバックとUSB充電ポートコントローラ、スイッチングチャージャ、アナログスイッチ、オペアンプ、電流検知アンプ、レギュレータ、コンバータ、ロードスイッチを含みます。同時に、これらの効率的で小型の製品は、安全で信頼性の高い、フル充電により速く到達するコンシューマ用バッテリー充電器の設計を可能にします。MPSのコスト効率が高く高度に機能統合された効率の良いソリューションは、顧客の期待値を超える次世代のコンシューマ用バッ...
-
APPLICATION
テレビドアホンアプリケーションテレビドアホンは多くのスマートホームシステムにおいて人気が出ており、消費者に利便性と安全性を提供しています。ホームシステムとテレビドアホンの設計がよりスマートに先進的になるにつれて、新しい機能が搭載されています。現在の革新的なテレビドアホンは、高品質のオーディオとビデオストリーミング機能、ワイヤレス接続、複数機器とのインタフェース機能、高度な検知機能、そして超低電力消費を実現します。これらの機器の本質としては、使いやすく機能が安定しており、幅広い温度範囲や大荒れの天気に耐えられなければなりません。さらに、デジタルセキュリティの懸念に関しての認知度が高まり、IoTの中のユーザーデータを保護するために、組み込みのハードウェアベースのセキュリティが余儀なく導入されました。 MPSの包括的なソリューションには、フライバック、ステップダウンおよびリニアコンバータ、電子ヒューズ、カレントリミット...
-
PRODUCT CATEGORY
オペアンプ製品カテゴリ -
PRODUCT
MP8102製品超低電力 1.8V 600KHz オペアンプ
-
ARTICLE
電圧レギュレータのタイプと動作原理寄稿文電圧レギュレータは、入力電圧や負荷条件の変化に関係なく、固定出力電圧を生成および維持する回路です。 電圧レギュレータ (VR) は、電源からの電圧を他の電気部品と互換性のある範囲内に保ちます。電圧レギュレータはDC/DC電力変換に最も一般的に使用されますが、AC/ACまたはAC/DC電力変換を実行できるものもあります。本稿では、DC/DC電圧レギュレータに焦点を当てます。 電圧レギュレータには、リニアレギュレータとスイッチングレギュレータの2つの主要なタイプがあります。どちらのタイプもシステムの電圧を調整しますが、リニアレギュレータは低効率で動作し、スイッチングレギュレータは高効率で動作します。高効率のスイッチングレギュレータでは、入力電力のほとんどが消費されることなく出力に転送されます。 リニア電圧レギュレータは、高ゲインオペアンプによって制御されるアクティブパスデバイ...
-
ARTICLE
オペレーショナルアンプ寄稿文オペレーショナルアンプ (OPアンプ、以下オペアンプ) は、差動電圧入力を受け取り、単一端子電圧出力を生成するアナログ回路ブロックです。 オペアンプには通常、2つの高インピーダンス入力と低インピーダンス出力ポートの3つの端子があります。反転入力はマイナス (-) 記号で示され、非反転入力は正 (+) 記号を使用します。オペアンプは、入力間の電圧差を増幅するように機能します。これは、信号チェーン、電力、制御アプリケーションなど、さまざまなアナログ機能に役立ちます。 オペアンプを分類するには、次の4つの方法があります。 ほとんどのオペアンプは電圧増幅に使用されるため、本稿では電圧アンプに焦点を当てます。 オペアンプには、関連する多くの異なる重要な特性とパラメータがあります (図1を参照)。これらの特性については、以下で詳しく説明します。 開ループゲイン :...
-
PRODUCT
MP5421製品20V、クワッドチャネル、高速、レールツーレール入出力、単一電源オペアンプ
-
PRODUCT
MP5420製品18V、クワッドチャネル、高速、高電圧 レールツーレールオペアンプ、入出力、TSSOP-14パッケージ
-
PRODUCT
MP5220製品デュアルチャネル、高速、高電圧レールツーレールオペアンプ、MSOP8パッケージで入出力
-
PRODUCT
MP8104製品産業界標準のピン配列を備えた超低消費電力 1.8V、400kHzオペアンプ
-
PRODUCT
MP8103製品超低電力 1.8V 600KHz オペアンプ
-
PRODUCT
MP8101製品超低電力 1.8V 400KHz オペアンプ
-
PRODUCT
MPM4720製品5.5V, 2A, 2MHz, Synchronous Buck-Boost Power Module
-
PRODUCT
MPF52012製品Single USB PD Controller for DRP and Sink Ports, Supports Firmware Updates and Advanced PDP Management
-
PRODUCT
MP2722A製品5A, Single-Cell, I2C-Controlled NVDC Buck Charger with Integrated USB Type-C DRP Detection and 3.1V Battery UV
-
PRODUCT
MP1652F製品16V, 2A, 1.1MHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in an SOT563 Package
-
PRODUCT
MP6652B製品18V, Single-Phase BLDC Motor Driver with Integrated Hall Sensor
-
PRODUCT
MP4235製品36V, 6A, Buck-Boost Converter with Four Integrated MOSFETs and I2C Interface
-
PRODUCT
MP2322A製品1A, 3V to 22V, 5μA IQ, Synchronous Step-Down Converter in a QFN-8 (1.5mmx2mm) Package
-
PRODUCT
MP8796K製品16V, 30A, Scalable, Digital, Synchronous Step-Down Converter with PMBus
-
PRODUCT
MP4587製品80V, 8A, Synchronous, Step-Down DC/DC Converter with Dual-Phase Operation Supported
注文
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成