MP8103

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

超低電力 1.8V 600KHz オペアンプ

MP8103 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:

MP8102

アクティブ

MP8102

アクティブ

超低電力 1.8V 600KHz オペアンプ

Features & Benefits

  • 単一電源動作 : 1.8V〜5.5V
  • TSOT23-5パッケージ
  • 600kHz –3dBの帯域幅
  • 7.5μA供給電流
  • レールツーレール出力
  • ユニティゲインで安定
  • グランドへの入力コモンモード
  • 最大1000pFの容量性負荷を駆動

… and many more!

入手可能な製品番号

MP8103DK-LF-P MP8103DK-LF-Z

P&Zの意味 もっと見る

設計リソース

シンボル、フットプリント&3Dモデル
30種以上のフォーマット Show more
Cad Symbols シンボル (36)
Cad Footprints フットプリント (34)
Cad 3D Models 3Dモデル (15)

EDA model is not yet available for this part.

Please enter your email address and we will notify you when it is released.

MPSから直接購入



品質方針、証明書および信頼性レポート
すべての MPS 製品は鉛フリー、ハロゲンフリーで、RoHS 指令に準拠しています。詳細は環境に関するセクションをご覧ください。