- MP5421
MP5421
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)3.2
- 入力電圧 (最大) (V)20
- GBW (MHz)14
- Iq (µA)6400
- PSRR (dB)85
- Slew Rate (V/µs)45
- Voffset (mV)2
- グレードCatalog
- パッケージ(mm)TSSOP14
MP5121 (シングル)、MP5221 (デュアル)、およびMP5421 (クワッド) は、薄膜トランジスタの液晶ディスプレイ (TFT-LCD) の電圧リファレンスバッファとして使用する、高速、高電圧レールツーレール入出力アンプです。MP5121ファミリは、全体的に素晴らしいパフォーマンスと多用途性を提供します。20MHzで3dBの帯域幅と45V/μsのスルーレートにより、これらのアンプは多くのポータブルアプリケーションに適しています。MP5121、MP5221、およびMP5421は、アンプあたり1.6mAの供給電流で最低3.2V、最大20Vの電源電圧で動作するように設計されています。MP5121ファミリは真の単一電源機能を備えています。入力は、負のレールより0.5V低く、正のレールより0.5V高い幅で変動できます。出力は各レールの100mV以内で変動できます。MP5421のクアッドチャネルは、省スペースで14ピンのTSSOPパッケージで提供されます。MP5221のデュアルチャネルは8ピンのMSOPパッケージで提供され、MP5121のシングルチャネルは5ピンのTSOTパッケージで提供されます。すべて標準的なオペアンプのピン配列を備えています。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 130μAの動作静止電流
- 3.3V〜36Vの広い動作入力範囲
- 500mΩの内部パワーMOSFET
- 2MHzの固定スイッチング周波数
- 内部補償
- セラミック出力コンデンサで安定
- 内部ソフトスタート
- 電流検出用抵抗なしの精密な電流制限
- 90%を超える効率
- +0.8V~0.8xVINまで調整可能な出力
- 3μAの低シャットダウン供給電流
- SOT23-6およびTSOT23-6パッケージ
入手可能な製品番号
MP5121DJ-Z MP5121DJ-P MP5121DJ-LF-Z MP5121DJ-LF-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP5421 Resources
-
PRODUCT CATEGORY
オペアンプ製品カテゴリ -
PRODUCT
MP8130製品36Vの高電圧オペアンプ
-
PRODUCT
MP8102製品超低電力 1.8V 600KHz オペアンプ
-
ARTICLE
電圧レギュレータのタイプと動作原理寄稿文電圧レギュレータは、入力電圧や負荷条件の変化に関係なく、固定出力電圧を生成および維持する回路です。 電圧レギュレータ (VR) は、電源からの電圧を他の電気部品と互換性のある範囲内に保ちます。電圧レギュレータはDC/DC電力変換に最も一般的に使用されますが、AC/ACまたはAC/DC電力変換を実行できるものもあります。本稿では、DC/DC電圧レギュレータに焦点を当てます。 電圧レギュレータには、リニアレギュレータとスイッチングレギュレータの2つの主要なタイプがあります。どちらのタイプもシステムの電圧を調整しますが、リニアレギュレータは低効率で動作し、スイッチングレギュレータは高効率で動作します。高効率のスイッチングレギュレータでは、入力電力のほとんどが消費されることなく出力に転送されます。 リニア電圧レギュレータは、高ゲインオペアンプによって制御されるアクティブパスデバイ...
-
ARTICLE
オペレーショナルアンプ寄稿文オペレーショナルアンプ (OPアンプ、以下オペアンプ) は、差動電圧入力を受け取り、単一端子電圧出力を生成するアナログ回路ブロックです。 オペアンプには通常、2つの高インピーダンス入力と低インピーダンス出力ポートの3つの端子があります。反転入力はマイナス (-) 記号で示され、非反転入力は正 (+) 記号を使用します。オペアンプは、入力間の電圧差を増幅するように機能します。これは、信号チェーン、電力、制御アプリケーションなど、さまざまなアナログ機能に役立ちます。 オペアンプを分類するには、次の4つの方法があります。 ほとんどのオペアンプは電圧増幅に使用されるため、本稿では電圧アンプに焦点を当てます。 オペアンプには、関連する多くの異なる重要な特性とパラメータがあります (図1を参照)。これらの特性については、以下で詳しく説明します。 開ループゲイン :...
-
PRODUCT
MP5420製品18V、クワッドチャネル、高速、高電圧 レールツーレールオペアンプ、入出力、TSSOP-14パッケージ
-
PRODUCT
MP5220製品デュアルチャネル、高速、高電圧レールツーレールオペアンプ、MSOP8パッケージで入出力
-
PRODUCT
MP8104製品産業界標準のピン配列を備えた超低消費電力 1.8V、400kHzオペアンプ
-
PRODUCT
MP8103製品超低電力 1.8V 600KHz オペアンプ
-
PRODUCT
MP8101製品超低電力 1.8V 400KHz オペアンプ
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成