MP8104
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS
MP8104 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:
MP8102
アクティブ
MP8102
アクティブ
超低電力 1.8V 600KHz オペアンプ
Features & Benefits
- 単一電源動作 : 1.8V〜5.5V
- TSOT23-5パッケージ
- 600kHz –3dBの帯域幅
- 7.5μA供給電流
- レールツーレール出力
- ユニティゲインで安定
- グランドへの入力コモンモード
- 最大1000pFの容量性負荷を駆動
… and many more!
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成