MP5220
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)3.2
- 入力電圧 (最大) (V)18
- GBW (MHz)14
- Iq (µA)3200
- PSRR (dB)85
- Slew Rate (V/µs)45
- Voffset (mV)2
- グレードCatalog
- パッケージ(mm)MSOP-8
MP5120 (シングル)、MP5220 (デュアル) および MP5420 (クワッド) は、薄膜トランジスタの液晶ディスプレイ (TFT-LCD) の電圧リファレンスバッファとして使用する、高速、高電圧レールツーレール入出力アンプです。MP5120ファミリは、全体的に素晴らしいパフォーマンスと多用途性を提供します。20MHzで3dBの帯域幅と45V/μsのスルーレートにより、これらのアンプは多くのポータブルアプリケーションに適しています。MP5120、MP5220、およびMP5240は、アンプあたり1.6mAの供給電流で最低3.2V、最大18Vの電源電圧で動作するように設計されています。入力は、負のレールより0.5V低く、正のレールより0.5V高い幅で変動できます。出力は各レールの100mV以内で変動できます。MP5420のクアッドチャネルは、省スペースの14ピンのTSSOPパッケージで提供されます。MP5220のデュアルチャネルは8ピンのMSOPパッケージで提供され、MP5120シングルチャネルは5 ピンのTSOTパッケージで提供されます。すべて標準的なオペアンプのピン配列を備えています。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 供給動作 : +/-9V
- 20MHz -3dBの帯域幅
- 45V/μsのスルーレート
- 供給電流 (アンプあたり) 1.6mA
- ユニティゲインで安定
- 出力振幅は電源レールの100mV以内
- レールツーレール入力機能
- 高出力駆動能力 (50mA)
- MP5220はMSOP-8で提供
入手可能な製品番号
MP5220DK-Z MP5220DK-P MP5220DK-LF-P MP5220DK-LF-Z
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP5220 Resources
-
PRODUCT CATEGORY
オペアンプ製品カテゴリ -
PRODUCT
MP8130製品36Vの高電圧オペアンプ
-
PRODUCT
MP8102製品超低電力 1.8V 600KHz オペアンプ
-
ARTICLE
電圧レギュレータのタイプと動作原理寄稿文電圧レギュレータは、入力電圧や負荷条件の変化に関係なく、固定出力電圧を生成および維持する回路です。 電圧レギュレータ (VR) は、電源からの電圧を他の電気部品と互換性のある範囲内に保ちます。電圧レギュレータはDC/DC電力変換に最も一般的に使用されますが、AC/ACまたはAC/DC電力変換を実行できるものもあります。本稿では、DC/DC電圧レギュレータに焦点を当てます。 電圧レギュレータには、リニアレギュレータとスイッチングレギュレータの2つの主要なタイプがあります。どちらのタイプもシステムの電圧を調整しますが、リニアレギュレータは低効率で動作し、スイッチングレギュレータは高効率で動作します。高効率のスイッチングレギュレータでは、入力電力のほとんどが消費されることなく出力に転送されます。 リニア電圧レギュレータは、高ゲインオペアンプによって制御されるアクティブパスデバイ...
-
ARTICLE
オペレーショナルアンプ寄稿文オペレーショナルアンプ (OPアンプ、以下オペアンプ) は、差動電圧入力を受け取り、単一端子電圧出力を生成するアナログ回路ブロックです。 オペアンプには通常、2つの高インピーダンス入力と低インピーダンス出力ポートの3つの端子があります。反転入力はマイナス (-) 記号で示され、非反転入力は正 (+) 記号を使用します。オペアンプは、入力間の電圧差を増幅するように機能します。これは、信号チェーン、電力、制御アプリケーションなど、さまざまなアナログ機能に役立ちます。 オペアンプを分類するには、次の4つの方法があります。 ほとんどのオペアンプは電圧増幅に使用されるため、本稿では電圧アンプに焦点を当てます。 オペアンプには、関連する多くの異なる重要な特性とパラメータがあります (図1を参照)。これらの特性については、以下で詳しく説明します。 開ループゲイン :...
-
PRODUCT
MP5421製品20V、クワッドチャネル、高速、レールツーレール入出力、単一電源オペアンプ
-
PRODUCT
MP5420製品18V、クワッドチャネル、高速、高電圧 レールツーレールオペアンプ、入出力、TSSOP-14パッケージ
-
PRODUCT
MP8104製品産業界標準のピン配列を備えた超低消費電力 1.8V、400kHzオペアンプ
-
PRODUCT
MP8103製品超低電力 1.8V 600KHz オペアンプ
-
PRODUCT
MP8101製品超低電力 1.8V 400KHz オペアンプ
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成