- 製品
- パワーマネジメント
- パワーマネジメントIC (PMIC)
- MP5600
MP5600
Session textval
Session Titefor popup
- Regulated Outputs5
- 入力電圧(最小) (V)9
- 入力電圧 (最大) (V)18
- パッケージ(mm)QFN-40 (5x5)
- Step-Down DC/DC Controller0
- Step-Down DC/DC Converter1
- Step-Up DC/DC Controller0
- Step-Up DC/DC Converter1
- Internal LDO0
- Iq (typ) (mA)3.5
- Step-Down Converter Current (A)2.5
- Step-Up Converter Current (A)5
- Vfb (V)1.227
- PGYes
- SSInternal
- グレードCatalog
MP5600は、大型LCDパネル用の機能集積型電源です。これにはロジック電源レールを生成する降圧型レギュレータ、ソースドライバ電源を生成する昇圧型レギュレータ、それぞれ正出力と負出力を生成する2つのチャージポンプコントローラ、およびプログラム可能な遅延ゲートパルス管理スイッチが集積されています。各レギュレータには、調整可能な出力、内部ソフトスタート、およびタイマー遅延故障保護機能が備わっています。
入力範囲は9V~18Vで、降圧型レギュレータは出力を1.5V~5Vに調整でき、昇圧型レギュレータは出力をVinから19.5Vまで調整できます。降圧型レギュレータと昇圧型レギュレータは両方とも、外部から選択可能な固定周波数 (450kHzまたは670kHz) を使用します。
外部ダイオードを使用すると、2つの安定化チャージポンプコントローラは最大3倍の昇圧出力と負の昇圧出力まで低い電圧を供給できます。ゲートパルス管理は、2つの動作モードとプログラム可能な遅延を備えたTFT正ゲートドライバ電圧を提供します。
MP5600には、5Vのリニアレギュレータ、1.227Vのリファレンス出力、調整可能な電源投入シーケンス、および過熱保護機能が備わっています。
MP5600は、40ピンの5mm x 5mm、QFNパッケージで提供されます。このICは-20°C ~ 85°Cの温度範囲で動作します。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 9V〜18Vの入力電圧範囲
- 450kHzまたは670kHzの選択可能な周波数
- 7.5V入力低電圧誤動作防止機能
- 高効率
- 内部ソフトスタート
- 降圧型レギュレータ
- ピーク電流モード、高速過渡応答
- 20V、5A、60mΩ N-MOSFETを内蔵
- 内部固定3.3Vまたは調整可能な出力電圧
- パワーグッド信号
- スイッチング周波数フォールドバックによる短絡保護
- 昇圧型レギュレータ
- ピーク電流モード制御
- 20V、5A、60mΩ N-MOSFETを内蔵
- 19.5V過電圧保護
- VINと負荷間の完全な絶縁
- 100mΩ MOSFET出力絶縁スイッチ
- 最大120mA負荷をもつ調整可能な正のチャージポンプと負のチャージポンプレギュレータ
- 調整可能なGPIおよびGPO遅延時間
- プログラム可能な遅延機能付き、デュアルモード、ロジック制御、高電圧スイッチ
- 内部タイマー遅延故障保護
- 150°Cサーマルシャットダウン
- 40ピン、5mm x 5mm、薄型QFNパッケージ
入手可能な製品番号
MP5600EU-Z MP5600EU-P MP5600EU-LF-Z MP5600EU-LF-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP5600 Resources
-
PRODUCT CATEGORY
パワーマネジメントIC (PMIC)製品カテゴリ -
PRODUCT
MP5431製品DDR5 Client DIMM PMIC with I2C/I3C Interface
-
PRODUCT
MP5516N製品Wide 2.65V to 16V Input, 6A, High-Efficiency, Power Loss Protection PMIC with Integrated E-Fuse
-
PRODUCT
MP5519製品2.65V to 16V, 6A, Power Loss Protection IC with E-Fuse
-
PRODUCT
MPQ8897製品12V Power Management IC with I2C/I3C Interface for DDR5
-
PRODUCT
MP5472製品12V, 6A, Fully Integrated Dual-Output PMIC with I2C Interface and Flexible System Configurations
-
PRODUCT
MP5446A製品2.7V to 5.5V with Quad Peak 6A, Short EN On/Off Delay Buck Converters and Dual LDOs PMIC with I2C Interface
-
PRODUCT
MPQ70160FS-AEC1製品MPSafeTM ASIL-D, 5.5V, PMIC with 6 Buck Converters, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MP5446製品I2Cインタフェース付き、クワッドチャネル、ピーク電流6Aで2.7V~5.5V、降圧型コンバータとデュアルLDO内蔵PMIC
-
REFERENCE DESIGN
ZU1 / 2 / 3最小レール : コスト最適化リファレンスデザインリファレンスデザイン -
ARTICLE
SELECTING THE OPTIMAL POL CONVERTERS FOR AN AUTOMOTIVE SOC POWER TREE寄稿文Advanced driver assistance systems (ADAS) and infotainment system-on-chips (SoCs) have increasingly higher power demands to meet the need for higher computing power. An SoC can require separate power rails, with currents ranging from hundreds of amperes (A) to a few mA. Building off of optimized pre-regulator design for an automotive SoC, this article will take a deep dive into the intricacies of ...
-
ARTICLE
MPS製品による家庭用リモコンの最適化寄稿文赤外線 (IR) とリモート周波数 (RF) の家庭用リモコンは、サウンドシステム、テレビ、ライティング、その他の制御などのシステムに使用されています。これらのシステムは、音声制御、接続性、LEDディスプレイ、静電容量式タッチパネルなどの機能により、ますます複雑になっています。リモコンは信頼性が高く、使いやすく、バッテリー寿命が長い必要があります。 MPSは、システム全体にわたって家庭用リモコンシステムに対応するために使用できる、費用対効果の高いソリューションを提供します (図1参照)。図1の青で示されている、リモートホームコントロールを最適化するMPSのソリューションは、モータドライバ、LEDバックライトドライバ、監視回路、AC/DCコンバータ、バッテリーチャージャ、ステップダウンコンバータ、ステップアップコンバータ、LDO、PMICです。本稿では、これらの各部品について説明し、それら...
-
PRODUCT
MP8795H製品電流制限調整可能、周波数プログラム可能、電圧トラッキング付き、16V、20A、同期整流、ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP5475製品I2C、テレメトリ、およびフレキシブルなシステム設定付き、機能集積型、12V、6A、クワッド、降圧型PMIC
-
PRODUCT
MP5520製品デュアル電子ヒューズおよびパワーシェアリング機能付き、2.7V ~ 16V、電力損失保護管理IC
-
PRODUCT
MP5470B製品4個の3A / 3A / 2A / 2A降圧型コンバータ内蔵、I2CとMTPを介した柔軟なシステム設定可能、4V~16V、パワーマネジメントIC
-
PRODUCT
MP5516製品電子ヒューズ付き、2.65V~16V、6A、電力損失保護管理IC
-
PRODUCT
MPQ7930-AEC1製品MPSafe QM、6つの降圧型コンバータ内蔵、5.5V、PMIC、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MP5493製品PLCモード用、36V、0.6A、550kHz、同期整流降圧型スーパーキャパシタ・チャージャおよび昇圧型PMIC
-
PRODUCT
MP5491製品光モジュール用クアッドチャネルレーザーダイオード電流源IC
-
PRODUCT
MP5424製品I2CおよびMTP経由で柔軟なシステム設定可能、4個の4.5A / 2.5A / 4.5A / 2A降圧型コンバータ、3個のLDO、1個のロードスイッチ内蔵、5V、PMIC
-
PRODUCT
MP5490製品光モジュール用の負バイアス付き、4チャネルIDACとマルチチャネルADC内蔵、機能集積型パワーマネジメントソリューション
-
PRODUCT
MP8792製品調整可能な電流制限、設定可能周波数および電圧トラッキング機能付き、16V、12A、同期整流降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP5479製品4個の降圧型コンバータ (2A / 2.5A / 4.5A / 4.5A) および5個のLDO内蔵、I2CとMTP経由でシステム設定可能、2.7V~5.5V PMIC
-
PRODUCT
MP8795製品16V、15A、同期整流、電流制限調整可能、周波数プログラム可能、電圧トラッキング付き、ステップダウンコンバータ
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成