- MP5505
MP5505
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS
MP5505 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:
MP5505A
MP5505A
SSDアプリケーション向け、7V、4A、高効率、蓄電および管理ユニット
Features & Benefits
- 2.7V〜7Vの広い動作入力範囲
- 60mΩ MOSFETを内蔵した入力電流リミッタ
- 最大4.5Aの入力電流制限
- 逆電流保護
- 6Vのバスクランプ電圧
- パワーオンリセット
- バス電圧起動用の調整可能なdV/dtスルーレート
- 内部30mΩ切断スイッチ
- 蓄電および放出管理回路用の内部70mΩと60mΩ電源スイッチ
- 熱保護
- ENおよびパワーグッドインジケータ
- AQFN-20 (3mm × 4mm) パッケージで提供
… and many more!
Session textval
Session Titefor popup
- Regulated Outputs2
- 入力電圧(最小) (V)2.7
- 入力電圧 (最大) (V)7
- Iout (max) (A)5
- パッケージ(mm)QFN-20 (3x4)
- Step-Down DC/DC Controller0
- Step-Down DC/DC Converter1
- Step-Up DC/DC Controller0
- Step-Up DC/DC Converter1
- Internal LDO0
- Iq (typ) (mA)2
- Step-Down Converter Current (A)5
- Step-Up Converter Current (A)up to 0.5
- Vs (max) (V)30
- Vbus (max) (V)6
- Irelease (A)5
- Icharge (A)0.5
- Vfb (V)0.79
- PGYes
- SSExternal
- グレードCatalog
MP5505は、ソリッドステートおよびハードディスクドライブ アプリケーションを対象とした損失の無い蓄電および管理ユニットです。高度に機能集積された入力電流制限と蓄電および放出管理により、システムソリューションが非常にコンパクトになります。
dV/dt制御を備えた内部入力電流制限防止は、システム起動時の突入電流を防ぎます。バス電圧の立ち上がりスルーレートはプログラム可能です。また、ホットスワップ用のパワーオンリセット機能を搭載しています。MPSの特許取得済みの蓄電および放出管理制御回路は、蓄積コンデンサの要件を最小限に抑えます。これは、入力電圧をより高い蓄積電圧に押し上げ、入力が停止した場合にホールドアップ時間の間エネルギーをシステムに放出します。蓄積電圧と放出電圧は両方とも、異なるシステムアプリケーション用にプログラム可能です。
MP5505は、標準の外部部品が最小限の数で済み、20ピンのQFN (3mm × 4mm) パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 2.7V〜7Vの広い動作入力範囲
- 60mΩのMOSFETを内蔵した入力電流リミッタ
- 最大4.5Aの入力電流制限
- 逆電流保護
- 6Vのバスクランプ電圧
- パワーオンリセット
- バス電圧起動用の調整可能なdV/dtスルーレート
- 30mΩ切断スイッチ内蔵
- 70mΩおよび60mΩの電源スイッチ内蔵
- エネルギー蓄積および放出管理回路
- 熱保護
- ENおよびパワーグッドインジケータ
- QFN20 (3mm × 4mm) パッケージで提供
入手可能な製品番号
MP5505GL-P MP5505GL-Z
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP5505 Resources
-
ARTICLE
MP5515による突然の電源障害への対策寄稿文PDFをダウンロード 電源障害は、混乱というドミノ効果を引き起こす傾向があり、その結果、システム障害やデータ損失、サーバーや機器への損害などが発生します。本稿では、MP5515を使用して、突然の電源障害からソリッドステートドライブ (SSD) を保護する方法について説明します。 SSDで電源障害が発生した場合の主な問題は次の3つです: MP5515は入力電力調整用PMICであり、エンタープライズSSD、不揮発性デュアルインラインメモリモジュール (NVIDMM)、およびその他のアプリケーション向けに、コンパクトで効率的なバックアップエネルギー管理ソリューションを提供します。このICは、スーパーキャパシタよりも信頼性の高いタンタルコンデンサを搭載しています。さらに、MP5515は、回路の健全性を検出してデータセキュリティを提供することができます。高電圧エネルギー蓄積方式...
-
PRODUCT CATEGORY
パワーマネジメントIC (PMIC)製品カテゴリ -
PRODUCT
MP5516N製品Wide 2.65V to 16V Input, 6A, High-Efficiency, Power Loss Protection PMIC with Integrated E-Fuse
-
PRODUCT
MP5519製品2.65V to 16V, 6A, Power Loss Protection IC with E-Fuse
-
PRODUCT
MPQ8897製品12V Power Management IC with I2C/I3C Interface for DDR5
-
PRODUCT
MP5472製品12V, 6A, Fully Integrated Dual-Output PMIC with I2C Interface and Flexible System Configurations
-
PRODUCT
MP5446A製品2.7V to 5.5V with Quad Peak 6A, Short EN On/Off Delay Buck Converters and Dual LDOs PMIC with I2C Interface
-
PRODUCT
MPQ70160FS-AEC1製品MPSafeTM ASIL-D, 5.5V, PMIC with 6 Buck Converters, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MP5446製品I2Cインタフェース付き、クワッドチャネル、ピーク電流6Aで2.7V~5.5V、降圧型コンバータとデュアルLDO内蔵PMIC
-
REFERENCE DESIGN
ZU1 / 2 / 3最小レール : コスト最適化リファレンスデザインリファレンスデザイン -
ARTICLE
SELECTING THE OPTIMAL POL CONVERTERS FOR AN AUTOMOTIVE SOC POWER TREE寄稿文Advanced driver assistance systems (ADAS) and infotainment system-on-chips (SoCs) have increasingly higher power demands to meet the need for higher computing power. An SoC can require separate power rails, with currents ranging from hundreds of amperes (A) to a few mA. Building off of optimized pre-regulator design for an automotive SoC, this article will take a deep dive into the intricacies of ...
-
ARTICLE
MPS製品による家庭用リモコンの最適化寄稿文赤外線 (IR) とリモート周波数 (RF) の家庭用リモコンは、サウンドシステム、テレビ、ライティング、その他の制御などのシステムに使用されています。これらのシステムは、音声制御、接続性、LEDディスプレイ、静電容量式タッチパネルなどの機能により、ますます複雑になっています。リモコンは信頼性が高く、使いやすく、バッテリー寿命が長い必要があります。 MPSは、システム全体にわたって家庭用リモコンシステムに対応するために使用できる、費用対効果の高いソリューションを提供します (図1参照)。図1の青で示されている、リモートホームコントロールを最適化するMPSのソリューションは、モータドライバ、LEDバックライトドライバ、監視回路、AC/DCコンバータ、バッテリーチャージャ、ステップダウンコンバータ、ステップアップコンバータ、LDO、PMICです。本稿では、これらの各部品について説明し、それら...
-
PRODUCT
MP8795H製品電流制限調整可能、周波数プログラム可能、電圧トラッキング付き、16V、20A、同期整流、ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP5520製品デュアル電子ヒューズおよびパワーシェアリング機能付き、2.7V ~ 16V、電力損失保護管理IC
-
PRODUCT
MP5470B製品4個の3A / 3A / 2A / 2A降圧型コンバータ内蔵、I2CとMTPを介した柔軟なシステム設定可能、4V~16V、パワーマネジメントIC
-
PRODUCT
MP5475製品I2C、テレメトリ、およびフレキシブルなシステム設定付き、機能集積型、12V、6A、クワッド、降圧型PMIC
-
PRODUCT
MP5516製品電子ヒューズ付き、2.65V~16V、6A、電力損失保護管理IC
-
PRODUCT
MPQ7930-AEC1製品MPSafe QM、6つの降圧型コンバータ内蔵、5.5V、PMIC、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MP5493製品PLCモード用、36V、0.6A、550kHz、同期整流降圧型スーパーキャパシタ・チャージャおよび昇圧型PMIC
-
PRODUCT
MP5491製品光モジュール用クアッドチャネルレーザーダイオード電流源IC
-
PRODUCT
MP5490製品光モジュール用の負バイアス付き、4チャネルIDACとマルチチャネルADC内蔵、機能集積型パワーマネジメントソリューション
-
PRODUCT
MP5424製品I2CおよびMTP経由で柔軟なシステム設定可能、4個の4.5A / 2.5A / 4.5A / 2A降圧型コンバータ、3個のLDO、1個のロードスイッチ内蔵、5V、PMIC
-
PRODUCT
MP8792製品調整可能な電流制限、設定可能周波数および電圧トラッキング機能付き、16V、12A、同期整流降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP5479製品4個の降圧型コンバータ (2A / 2.5A / 4.5A / 4.5A) および5個のLDO内蔵、I2CとMTP経由でシステム設定可能、2.7V~5.5V PMIC
-
PRODUCT
MP8795製品16V、15A、同期整流、電流制限調整可能、周波数プログラム可能、電圧トラッキング付き、ステップダウンコンバータ
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成