MP5505A
入手可能な製品番号
MP5505AGL-P MP5505AGL-Z
P&Zの意味 
関連商品
EV5505A-L-00A SSD評価ボード用PMU
EV5505A-L-00A 評価ボードは、MP5505Aの機能を実証するように設計されています。MP5505Aは、SSDアプリケーション向けのフロントエンド電源およびデータバックアップ電源管理ユニットICです。入力ホットスワップ、入力起動突入電流制御、入力電流制限、パワーオンリセット、および入力電力障害時のSSDデータバックアップのためのバックアップ電源管理に対応しています。MP5505Aの内蔵昇圧モードコンバータは、システムの電源投入時にエネルギー貯蔵バルクコンデンサをプログラムされた電圧レベル (最大30V) まで充電し、通常動作中に充電をリフレッシュし続けます。入力電力障害が発生した場合、MP5505Aは入力電力障害のフラグを立て、入力電源を切断し、内蔵の降圧モードコンバータを介してエネルギー貯蔵バルクコンデンサからSSDシステムのDC/DCスイッチにエネルギーを転送し、データバックアップのためにSSDシステムへの電力供給を維持します。
MP5505Aは、すぐに利用できる標準の外付け部品が最小限の数で済み、省スペースQFN20 (3mm X 4mm) パッケージで提供されます。
評価ボード詳細をご覧ください。
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成