- 製品
- MP3366
MP3366
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)3
- 入力電圧 (最大) (V)25
- パッケージ(mm)WLCSP-18 (1.3x2.5)
- グレードCatalog
- Isw Limit (A)2.5
- Ishutdown (µA)1
- Channels6
- fsw(最小)(kHz)600
- Ichannel (max) (A)0.045
- LEDx ABS Voltage (V)50
- fsw(最大)(kHz)600
- Vout (max) (V)50
- Vfb (V)0.5
- Rds(on) (mΩ)0.18
- Power MOSFETIntegrated
- TopologyBoost
- Dimming (Output)Smart-Dim
- Iq (mA)1.6
- Typical LCD Screen SizesSmall (<10"), Medium (10" to 29")
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 6-String, Max 45mA/String
- 3V to 25V Input Voltage Range
- 1.5% Current Matching Accuracy between Strings
- 600kHz Switching Frequency
- Combined Analog and PWM Dimming Mode with 25% Dimming Transfer Point
- 23.5kHz to 29.5kHz Output Dimming Frequency to Eliminate Audible Noise
- Programmable Over-Voltage Protection (OVP)
- Open and Short LED String Protection
- Recoverable Thermal Shutdown Protection
- Cycle-by-Cycle Over-Current Protection (OCP)
- Under-Voltage Lockout (UVLO)
- Available in a WLCSP-18(1.35mmX2.55mm) Package
入手可能な製品番号
MP3366GC-P MP3366GC-Z
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP3366 Resources
-
APPLICATION
電動スクーターアプリケーション電動スクーターは、大都市圏や急速に成長している都市で急速に人気が高まっています。軽量で環境に優しく便利なこれらの電動スクーターは、電気モータと推進力の向上を支援するコントローラを統合した二輪バッテリー駆動車両です。もちろん、安全性、性能、およびコストは、どの車両の顧客にとっても最大の関心事です。さらに、この新たな輸送トレンドの新しい設計には、充電時間の短縮、軽量化、およびより長い走行距離のためのより高いバッテリー容量が求められます。これにより、より小さく、よりエネルギー効率の高い電源ソリューションが必要になります。 MPSの高度に機能統合された、エネルギー効率が高く使いやすいソリューションは、電動スクーターシステム向けに小型で堅牢な電力変換機能を提供します。PMIC、EヒューズおよびUSBスイッチ、ロードスイッチ、レギュレータ、コンバータ、監視回路、BLDCおよびゲートドライバ、WLED...
-
APPLICATION
電動自転車アプリケーション電動自転車の世界的な需要は高まっており、その背景には長距離通勤のためのエコフレンドリーなソリューションであることと原油の高騰があげられます。電動自転車は電動モータ、バッテリー、および推進力を増大させる手助けをするアシスト機能を搭載した自転車です。より短い充電時間、より軽い重量、長距離を走るためのより大きなバッテリー容量を実現する新しい設計では、より小型でエネルギー効率の高い電源ソリューションが必要になります。 MPSの高度に機能統合された、エネルギー効率が高く使いやすいソリューションは、電動自転車のパワーマネジメントおよびバッテリーマネジメントシステム向けに、小型で堅牢な電力変換機能を提供します。磁気角度センサから電源モジュール、バッテリー充電コントローラまで、幅広い製品を提供しています。 MPSのDC/DC電源モジュールは、システム駆動のための最小かつ最も効率的で費用効果の高...
-
APPLICATION
タブレットPCアプリケーションタブレットは、他の携帯機器と同様、今日の最も大きなコンシューマテクノロジー市場の一つです。この市場は成長し続けているため、これまでよりもより速いスピードで変化し、複雑性を増しています。タブレットは事実上ノートPCと同じような処理能力と機能をもつことが期待されており、さらにスマートフォンと同じ程度の携帯利便性も求められています。消費者の期待の交差によって、タブレットはより多くの電力需要に対応し、搭載される技術と機能は増加していくことになります。 最先端のタブレットは、単一の利便性の高いプラットフォームに、以下のような非常に高レベルの機能集積を実現しています。 - より高い処理能力- 最高のディスプレイとオーディオ品質- WLAN / Wi-Fi、 ナビゲーション、その他通信技術- 携帯用帯域対応、4G LTEや5Gなど- メモリ、ソフトウェア、ハードウェアの増強- 利便性とセキュリテ...
-
PRODUCT
MP3712製品3-Cell to 8-Cell, High-Accuracy Battery Monitor and Protector with Coulomb Counting
-
PRODUCT
MP3714製品3-Cell to 16-Cell, High-Accuracy Battery Monitor and Protector with Coulomb Counting
-
PRODUCT
MP3713製品3-Cell to 10-Cell, High-Accuracy Battery Monitor and Protector with Coulomb Counting
-
ARTICLE
フライバックコンバータの電圧スパイクを抑制するソリューション寄稿文フライバックコンバータトポロジーは、低電力の絶縁型電源で採用されている最も一般的なトポロジーの一つです。フライバックコンバータの成功の鍵は、昇降圧インダクタンスをトランスの2つの巻線に分割できることにあり、これにより柔軟な電圧比と電流比を実現できるだけでなく、絶縁という利点も得られます。その結果、フライバックコンバータは必要な部品点数が少なく、広い動作幅にわたって安定した性能を発揮します。 しかし、トランスの漏れインダクタンスに蓄積されたエネルギーによって重大な電圧スパイクが発生し、フライバックコンバータの設計において共通の課題となっています。電圧スパイクが定格電圧を超えると、電源スイッチに損傷を与える可能性があります。電圧スパイクによって引き起こされる二次的な問題は、高周波の高調波を発生させる電磁障害 (EMI) です。 従来の手法では、漏洩エネルギーを吸収し、スパイ...
-
PRODUCT
MPF52012製品Single USB PD Controller for DRP and Sink Ports, Supports Firmware Updates and Advanced PDP Management
-
PRODUCT
MP2765製品I2C/SMBus-Controlled, Integrated Buck-Boost NVDC Charger for Multi-Cell Battery Packs
-
PRODUCT
MP9931製品100V Input, Synchronous Step-Down Controller
-
PRODUCT
MP4501製品60V USB Type-C Port with OVP and IEC ESD Protector
-
PRODUCT
MPM3685製品2.7V to 16V, 15A, Step-Down Power Module
-
PRODUCT
MP8796K製品16V, 30A, Scalable, Digital, Synchronous Step-Down Converter with PMBus
-
PRODUCT
MP4587製品80V, 8A, Synchronous, Step-Down DC/DC Converter with Dual-Phase Operation Supported
-
PRODUCT
MP4586製品80V, 6A, Synchronous, Step-Down DC/DC Converter with Dual-Phase Operation Supported
-
PRODUCT
MP3317製品6-Channel, 160mA, 34V, Boost WLED Driver for VR with I2C Interface
-
PRODUCT
MP3718製品4-Cell to 24-Cell, High-Accuracy Battery Monitor and Protector with Coulomb Counting
-
PRODUCT
MP1654F製品16V, 4A, 1.1MHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in an SOT563 Package
-
PRODUCT
MP3359C製品1/2/3/4-Channel, Max 160mA/Ch, Boost WLED Controller with High Dimming Ratio
-
PRODUCT
MP2769製品Bidirectional, Buck-Boost Charger Controller with I2C/PMBus Interface
-
PRODUCT
MP8887製品65V, 9A, High-Efficiency Buck Converter with I2C Interface, Configurable Frequency, and Adjustable OCP
-
PRODUCT
MP8880A製品PMBusインタフェース付き、60V、4.5A、高効率、デジタル、設定可能、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP5088製品5.5V, 15A, Low 2mΩ RDS(ON) E-Fuse with Inrush Current Control and Current Monitoring
-
PRODUCT
MP2764製品I2C/SMBus-Controlled, Integrated Buck-Boost NVDC Charger with System Power Monitor and Processor Hot Monitor for Multi-Cell Battery Packs
-
PRODUCT
MAQ600A製品High-Accuracy,
注文
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成